CHARX T2M3SOW-3AC32-0,7M - インフラ用充電ソケット用ケーブルセット
1737287

CHARX connect modular、タイプ 2、インフラ用充電ソケット用ケーブルセット、32 A 、 480 V AC、Gen 3、アクセサリ、単線、長さ: 0.7 m、プラグイン取付け、片側にピンコンタクト付き、エレクトロモビリティ用充電ステーション(EVSE)でタイプ2インフラ用充電ソケットと互換性あり、IEC 62196-2

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細








互換性のある製品

特長

プラグイン式ケーブルで、柔軟な取付けと簡単なメンテナンス
均一で省スペースな取付けスペース
自動車規格IATF 16949およびISO 9001に準拠して開発および製造