RBO 16-HC BU - ボルト接続式端子台
3247990

ボルト接続式端子台、 定格電圧: 1000 V、 定格電流: 520 A、 接続数: 2、 極数: 1、 接続方式: ボルト接続式、 定格断面積: 300 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 ネジ接続で直付け、 色: 青

製品の詳細









互換性のある製品



特長

鉄道、輸送機器などの振動、衝撃に対する試験実施済み