下水処理 新しい建設現場や既存の下水処理プラントにおいて、包括的なオートメーションソリューションにより、省電力かつ省資源な方法で下水を処理します。
持続可能な下水管理向けのオートメーションソリューション
水の汚染により人と自然が危険にさらされるため、下水の処理は私たちの居住地の保護に大きく貢献します。下水を効率的に処理して何度か再利用することで、資源を節約でき、多くの経済的利点もあります。
下水業界の未来志向のソリューションプロバイダとして、水という天然資源を責任を持って利用することは、私たちにとって非常に重要なことです。下水を持続可能な方法で処理するには、水に関するすべての法的要件を満たす、非常に効率的な下水処理場が必要です。お客様と共に、当社は持続可能な下水管理向けのオートメーションソリューションを開発します。当社の専門家チームが、新規建設でも既存の下水プラントの最適化でも、プラントエンジニアリングを支援します。
お問い合わせ先
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
お客様が、システムとプロセスの透明性を高めて、資源を一層節約するためのサポートを承ります。
参考事例
EW Wasser GmbH社は、約580万リットルの飲料水を約45,500人の人々に供給しています。また、72,000人の住民を対象に廃水処理が行われ、合計894 kmの下水道システムが運営されています。電子式サーキットブレーカは、過負荷や短絡電流に対する安全で信頼性の高い保護を提供します。EW Wasser GmbH社では、システムの透明性を高めるだけでなく、信頼性が高く効果的な供給を確保しています。
当社の下水道業界のお客様がフエニックス・コンタクトを選ぶ理由
総合的なシステム – それが、コンスタンツ(Konstanz)下水処理プラントの最新化を担当した従業員が望んだことでした。無線ソリューションを含む革新的なテクノロジは現在、アクセスが困難なエリアを便利に統合するために使用されています。