下水処理における生物学的処理 生物学的下水処理向けの当社の監視・制御ソリューションにより、より省電力で信頼性の高いプラント運用を実現することができます。

スクレーパ槽の制御ボックスのところにいるサービススタッフ

課題


下水処理場の曝気槽

高いエネルギー要件と変動するプロセス変数

生物学的下水処理は下水処理場の洗浄プロセスの心臓部であると同時に、最もエネルギーを消費する部分です。最適な下水処理プロセスでは、曝気槽の酸素量などのプロセス値を正確にクローズドループ制御することが不可欠です。

ソリューション:


航空写真、下水処理プラント

最適な下水洗浄プロセス

制御・監視向けの当社のソフトウェアライブラリを活用して、省電力で信頼性の高いプラント運用を実現しましょう。すべてのプラント部品は、簡単にソフトウェア、特に計測制御テクノロジに統合することができます。
すべてのシステム部品を、ネットワークコンポーネントで柔軟に接続でき、安全なリモートアクセスを確保することができます。その後、データを例えばより正確なシステムの制御や、予知保全に使用することができます。

プロセスデータを表示するモバイル端末デバイス

産業特有の機器を簡単に組込み

プログラミング済みのWater Functionsライブラリのファンクションブロックにより、ポンプやブロワーの計測ユニットや周波数変換器などの機器のメーカーに依存しない接続が簡略化されます。回転速度、電力消費、充填レベルなどのすべての重要なプロセスデータは、PLCnext Controlシリーズのコントローラを使用して確実に取得され、制御システムに伝送されます。モジュール型設計により、プラントはいつでも強化することができます。

無線データ通信を行う製品を搭載した下水処理プラントの制御盤

曝気槽から制御室への無線データ伝送

制御室への接続とプラント各部へのアクセスは、最新のテクノロジによりさまざまな方法で実現されます。しかし特にアップグレードプロジェクトでは、ケーブル後付けのコストは高いことが多いです。無線伝送手順は、現場から制御室にプロセスデータを送るための柔軟性があり低コストな代替手段です。

最新の無線通信でアプリケーションに必要な柔軟性が備わります。プロセスデータは投薬ステーションや曝気槽などの個別エリア間でPROFINETやWLANを経由して交換することができます。すべての関連プロセス値は制御室に安全に伝送されます。

インタラクティブイメージマップ:曝気槽から制御室への無線データ伝送
PLCnext Technology向けオートメーション・テクノロジ
オートメーション用にお好みのプログラミング言語を使用して、システムをクラウドに接続しましょう。
オートメーション・テクノロジの詳細
PLCnext Technology向けオートメーション・テクノロジ
安全な遠隔通信
お客様が世界のどこでも機械やシステムと安全に通信できるように、適切な産業用ルーターとサイバーセキュリティを提供します。
産業用ルーターとサイバーセキュリティの詳細
安全な遠隔通信
Water Functionsソフトウェアライブラリ
プログラム済みのファンクションブロックを使用して、ソフトウェアライブラリによって、下水処理および飲料水処理のシステムプロセスの測定と制御が簡素化されます。
Water Functionsソフトウェアライブラリの詳細
Water Functionsソフトウェアライブラリ

特長

  • 測定点から制御室までの通信技術で信頼性の高い通信
  • 認定済みの通信による高レベルのITセキュリティ
  • さまざまなアプリケーション分野向けの柔軟な監視手順:DSL、GPRS、UMTS、LTE、Bluetooth、LoRaWAN等のケーブル接続ソリューション

お問い合わせ先

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
最新化または拡張プロジェクトのご相談を承っております。弊社の長年にわたる経験と幅広いサービスをご利用ください。

製品


制御盤の前でタブレットを使用している人

まだ適切な製品がみつかりませんか。

お気軽にお問い合わせください。お客様が最適なソリューションを選択できるよう、話し合います。