飲料水供給 持続可能な処理済み飲料水および安全な給水のためのインテリジェントなソリューション。

水処理場の飲料水
水力発電所

非常に高水質を実現するオートメーションシステム

将来的に世界の飲料水供給の管理は、さまざまな影響要因によってこれまで以上に困難になっていくでしょう。気候変動の結果、厳しい気象や干ばつが、過去になかった深刻さで世界の数多くの地域に影響を与えています。きれいな水を入手することは、誰にとっても当たり前のことではありません。水質汚濁の増大は、この希少な資源の供給を妨げています。

天然水資源に対する責任の一環として、フエニックス・コンタクトは飲料水プロジェクトを実現し、統合オートメーションシステムで既存の工場の最新化を行っています。当社では、水処理や配水、クラウドベースのプロセス最適化まで、信頼性の高い持続可能な水の供給を確保します。

インタラクティブイメージマップ:飲料水供給アプリケーションの概要
水抽出
フエニックス コンタクトはあらゆる形態の水抽出のためのソリューションを提供します。標準化されたシステムとソフトウェアソリューションで、分散型井戸システム向けの安全な遠隔制御通信を保証します。
水抽出の詳細
水抽出
送水と配水
多くの場所で飲料水を利用できるようにするには、広範な給水ネットワークがたびたび必要となります。遠隔監視から漏水管理までターンキーソリューションを用いて水の損失を最小限に抑えます。
送水と配水の詳細
送水と配水
水処理
バクテリアやウイルスによる不純物や汚染は、配水前に完全に除去されます。フエニックス・コンタクトのソリューションで水質に対する一連の高い要求を満たします。
水処理の詳細
水処理
浮遊物の除去
フエニックス・コンタクトのソリューションを用いて、プラントの浮遊物除去を担当する部分からのすべてのプロセス関連の測定値を収集することができます。オープンな制御技術により、プロセスを簡単かつ安全に制御することができます。
浮遊物の除去の詳細
浮遊物の除去

お問い合わせ先

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
お客様が、システムとプロセスの透明性を高めて、資源を一層節約するためのサポートを承ります。

参考事例


蛇口

EW Wasser GmbH社は、約580万リットルの飲料水を約45,500人の人々に供給しています。また、72,000人の住民を対象に廃水処理が行われ、合計894 kmの下水道システムが運営されています。電子式サーキットブレーカは、過負荷や短絡電流に対する安全で信頼性の高い保護を提供します。EW Wasser GmbH社では、システムの透明性を高めるだけでなく、信頼性が高く効果的な供給を確保しています。

当社の飲料水供給業界のお客様がフエニックス・コンタクトを選ぶ理由

ドイツのバーデン=ヴュルテンベルク州(Baden-Württemberg)で300万人に給水し、770キロメートルのパイプラインのネットワークを構築するためには、関係する個々のシステムが相互に通信することが必要です。地域の水道協会との大規模な最新化プロジェクトにおいて、給水にフエニックス・コンタクトのコントローラが導入されました。