機械的下水前処理 当社の第一洗浄段階向けの監視・制御ソリューションは、下水処理プラントの低摩耗でメンテナンスがほとんど不要な運用を実装するのに役立ちます。

機械的予備洗浄中の下水処理プラントのスタッフ

課題


流量計を備えたサンドトラップ

不純物の除去方法を制御

効率的な初期処理段階の確保は、下水処理プラント全体を確実に運用するための前提条件です。固形微粒子を未処理の下水と汚泥から除去することで、下流の処理段階を詰まりや堆積から保護します。これには不純物除去のための信頼性の高いプロセスが必要です。

ソリューション:


メンテナンススタッフによる下水処理プラントの検査

低摩耗でメンテナンスがほとんど不要なプロセス

当社の監視・制御ソリューションは、機械的予備洗浄におけるトラブルのない運用のための包括的な要件を満たします。条件に合わせた非常に堅牢なハードウェアと、フィールドデバイスのクローズドループ制御および起動向けのソフトウェアソリューションを提供します。防爆エリア内のドライブを監視するために、調整されたコミュニケーションソリューションも提供します。

本質安全信号の収集

防爆

不正な下水の放出、分解プロセスや事故など、予想外の出来事により、下水処理場には常に爆発の危険性があります。粗い目や細かい目のスクリーンは、下水テクノロジプラントでも特に爆発しやすいシステムです。本質安全信号の収集は、これらのエリアの保護に理想的です。

フエニックス・コンタクトは防爆エリア対応の包括的な製品シリーズを提供します。Zone2に、I/Oステーションを簡単かつ安全に設置することができます。センサとアクチュエータはこれとは分離され、要件に応じてZone0、1、または2に設置されます。

下水処理場の制御室内のPC

一貫したプロセスオートメーション

周波数コンバータやさまざまな計測ユニットなどの業界固有のフィールドデバイスのメーカーとの協力により、Phoenix Contact Water Functionsライブラリはインフラへの便利な統合を確保します。最新のテクノロジに遅れを取らずに進むため、プロセスライブラリの機能範囲は常に拡張されています。

多様なオプションを利用して、分散型ステーションを制御室に安全に接続することができます。中央からプロセスデータにアクセスし、制御室から直接継続的に監視することができます。

インタラクティブイメージマップ:下水処理のプロセスオートメーション
オートメーション・テクノロジ
オートメーション用にお好みのプログラミング言語を使用して、システムをクラウドに接続しましょう。
オートメーション・テクノロジの詳細
オートメーション・テクノロジ
Water Functionsソフトウェアライブラリ
プログラム済みのファンクションブロックを使用して、ソフトウェアライブラリによって、下水処理および飲料水処理のシステムプロセスの測定と制御が簡素化されます。
Water Functionsソフトウェアライブラリの詳細
Water Functionsソフトウェアライブラリ

特長

  • 迅速で簡単:プログラミング済みのソフトウェアブロックを使用する、フィールドデバイスのクローズドループ制御と起動
  • 防爆エリア向けテクノロジを用いた、あらゆるインフラに対応する通信ソリューション
  • Water Functionsソフトウェアライブラリの継続的な開発による最新のテクノロジ

お問い合わせ先

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
最新化または拡張プロジェクトのご相談を承っております。弊社の長年にわたる経験と幅広いサービスをご利用ください。

製品


制御盤の前でタブレットを使用している人

まだ適切な製品がみつかりませんか。

お気軽にお問い合わせください。お客様が最適なソリューションを選択できるよう、話し合います。