ポンプ監視ソリューション:Pump Monitor ポンプとシステムの幅広い監視
- 
ポンプとモータの柔軟なメンテナンス間隔による、メンテナンスコストの削減 
- 
機械的、電気的、流体力学的変数を含めることによる予知保全 
- 
システム効率の記録と最良適合ポイントの解析によるエネルギー消費の削減 
- 
振動監視とベアリングの画像解析によるシステム可用性の向上 
すぐに取り付けることができるPump Monitorシステムの制御盤
コンスタンス(Constance)下水処理プラントの効率的なポンプ監視
コンスタンス(Constance)下水処理プラントの取水ポンプ場では、24時間365日の運転を維持するため、合計4台のポンプが設置されています。コストを削減し環境を維持するため、ポンプ場は常に利用できるだけではなく、高いレベルのエネルギー効率で運転する必要があります。フエニックス・コンタクトのすぐに設置できる制御盤ソリューションPump Monitorを使用して、コンスタンス(Constance)市の廃水管理の責任者は両方の要件を簡単に満たすシステムを見出しました。
ポンプの可用性と効率性の最適化
予知保全 エネルギー消費と摩耗の削減
ポンプはシステムの中心として知られていますが、大きなエネルギーを消費し、高いメンテナンスコストも生じます。この原因は、計画段階でのパフォーマンス変数の選択が良くないことや、運転中の不適切な動作モードにあることが多いです。ポンプのメンテナンスインジケータを散発的に読み取るだけでは、システムの現在の状態を適切に把握することはできません。それは故障に至るまでの長い摩耗プロセスのスナップショットにすぎないからです。
予知保全(Predictive Maintenance)は、最先端のセンサによるシステムと組立ての恒久的な監視を説明します。適切な時期に磨耗の兆候が検出されて、さらなる損害や故障が回避されます。
デジタル化は、メンテナンス管理とエネルギー管理の最適化のため、産業用水と都市用水の両方の管理で新たなビジネスの機会を生み出しています。Predictive Maintenanceは予知保全への新しいアプローチとして確立されています。
ポンプモニタ ポンプとモータのメンテナンス実施時の効率と制御性の向上
ポンプモニタを使用すると、システムオペレータは、システムの可用性向上と、メンテナンスコストの削減のメリットを享受できます。ポンプ監視用のすぐに設置できる制御盤用のソリューションにより、エネルギーコストとシステムの摩耗を同時に削減できます。ベアリングと機械の振動は、組込みのセンサモジュールによって記録されます。上位制御システムへの接続は、PROFINETまたはOPC通信を介して標準化されています。ResyliveウェブポータルまたはIoTプラットフォームProficloud.ioへの統合は簡単です。
すぐに使えるPump Monitor制御盤ソリューションによる、予知保全のシンプルな実装
誤動作を、実際に起きる前に検出
システムの可用性の最適化 振動パターンとベアリングの損傷の解析
機械的、電気的、水圧など、すべての関連する測定パラメータの監視は、状態の評価に不可欠です。ベアリングと機械の振動は、重要なパラメータです。機械上の高分解能センサによって記録および監視され、組込みのセンサモジュールによって解析されます。関連値の監視により、キャビテーションからベアリングの初期劣化まで、早い段階で損傷の兆候を検出することができます。
機械的、電気的、水力学的変数を含めることによる、システム状態の包括的評価
エネルギー効率の優れたプラント運用の考慮事項
エネルギー消費の削減 ポンプと駆動モータのシステム効率性を一覧に
全体的なポンプ場システム内のポンプの理想的な動作点である最適点を知り、摩耗などの要因による変化を常に監視することが、エネルギー効率の良い運転を実現するのに役立ちます。
Pump Monitorは、システムの実際のエネルギー節約の可能性を示します。当社のソリューションは、最適なシステム効率を決定し、最良適合ポイント分析を提供します。すべての関連する値が、明確な信号機インジケータと絶対値で表示されます。変化があるとすぐに、拡張ビューにその原因が表示されます。
ポンプのエネルギー節約の可能性
世界中のどこからでもすべての重要なデータにアクセス
ライフサイクル管理 ソリューションのクラウド統合
Pump MonitorをIoTプラットフォームProficloud.ioに組み込むことで、世界中のどこからでも常時データにアクセスすることが可能になります。インテリジェントなネットワーキングにより、変数を解析するためのオプションがさらに広がります。Pump Monitorを使用すると、ご使用のシステムのライフサイクルのあらゆる側面を管理できます。
現在のシステム状況のウェブ表示
ポンプの予知保全 オンラインの状態および効率監視
Pump Monitorで、ポンプとモータの状態を、いつでもどこからでも監視できます。ポンプ監視のソリューションにより、プラントの検査が不要になるため、時間と人件費を節約することができます。上位制御システムへのオンライン接続と組込みのウェブ表示により、プラントの状態を一目で把握できます。
インテリジェントな信号灯機能で、何が起きているのかを迅速かつ簡単に把握できます。誤作動があった場合、遠くから直ちに応答でき、摩耗や障害にすぐに対応できます。