下水処理における最終沈殿 最終浄化槽での信頼性の高い監視と安全なデータ伝送のための当社のソリューションにより、最良の水質を確保します。

最終浄化槽の上のブリッジでの会話

課題


最終浄化槽

水質に対する高い要求

処理水を自然の水サイクルに戻す前に、品質が適切でなければなりません。最適な水質を保証するため、pH値、硝酸塩含有量、その他の重要な値が監視されます。さらに、放出される汚泥のレベルをチェックして、戻りは正確に調整されます。

ソリューション


最終浄化に対応

最終沈殿プロセスの中断のない運用

水質を常に監視するには、取引先やフィールドデバイスから制御室へのデータの信頼性の高い送信が必要です。
遠隔地で手の届きにくい設備との安全な無線データ通信向けの当社のソリューションをご紹介します。システムの安全な運用やシャットダウンのためのコンセプトが、危険な状況でお客様をサポートします。

下水処理プラント
生物学的処理槽のオートメーション
無線データ通信を行う製品を搭載した下水処理プラントの制御盤
下水処理プラント

遠隔地で手の届きにくい設備は、安全なデータ通信にとって課題となります。これは例えば、遠隔ポンプ場や井戸接続、ならびにスクレーパブリッジの回転部品や、充填レベル監視が該当します。

無線システムRadiolineは、産業環境で使用するために特別に開発されました。シリアルコントローラデータと標準I/O信号を確実に伝送します。Modbus、PROFIBUS、PROFINETなど、すべての一般的な通信規格がサポートされます。Trusted Wireless 2.0のような独自技術の場合、プロトコルは一般に公開されていないため、第三者による攻撃に対する保護に非常に優れています。

生物学的処理槽のオートメーション

生物学的リン除去タンク(略称:Bio-Pタンク)では下水に含まれるリンが汚泥のバクテリアで除去されます。

CONTACTRONラインアップの1台4役ハイブリッドモータスタータは、モータを確実に保護し、連続動作を可能にします。組込みのセーフティ機能はあらゆる非常停止要件を満たします。

無線データ通信を行う製品を搭載した下水処理プラントの制御盤

PROFIBUSもPROFINETも:二次沈殿プロセスを安全に監視して最適な水質を実現します。例えば、スリップリングに代わるコスト効率の良いWLANを使用します。最終浄化槽からのプロセスサイズは確実に後続の制御レベルに確実に伝送されます。干渉を受けやすいスリップリング伝送を避けます。スリップリングは設置やメンテナンスコストが高くなります。

最終沈殿でBluetoothを利用した無線データ通信

インタラクティブイメージマップ:最終沈殿でBluetoothを利用した無線データ通信
モータマネージャー
危険な負荷状態を早期に検出し、モータと高品質システムコンポーネントを同時に保護します。
モータマネージャー
オートメーション・テクノロジ
オートメーション用にお好みのプログラミング言語を使用して、システムをクラウドに接続しましょう。
オートメーション・テクノロジの詳細
オートメーション・テクノロジ
安全な遠隔通信
お客様が世界のどこでも機械やシステムと安全に通信できるように、適切な産業用ルーターとサイバーセキュリティを提供します。
産業用ルーターとサイバーセキュリティの詳細
安全な遠隔通信

特長

  • 信頼性の高いデータ通信により、プラント内の手が届きにくい部分を可視化
  • 無線通信で低コストの設置とメンテナンス
  • [x]信頼性の高いモータ保護でプラントを連続運転

担当者

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
最新化または拡張プロジェクトのご相談を承っております。弊社の長年にわたる経験と幅広いサービスをご利用ください。

製品


制御盤の前でタブレットを使用している人

まだ適切な製品がみつかりませんか。

お気軽にお問い合わせください。お客様が最適なソリューションを選択できるよう、話し合います。