産業用および発電所規模のストレージシステム向けの製品ソリューション 当社の調整された製品ラインアップにより、貿易、産業、グリッドサービス向けの大容量バッテリーストレージシステムの信頼性の高い運用が可能になります。

産業ビルの前のバッテリーストレージシステムとフエニックス・コンタクトの従業員

発電所規模および産業用のストレージシステムは、現代の電源ネットワークにおいて重要な役割を果たします。大量の電気エネルギーを蓄えることが可能になり、必要な時に引き出すことができます。このようなストレージシステムは、発電時の変動を補い、安定して信頼性の高い電源を可能にするため、風力および太陽光発電などの再生可能エネルギーの拡張を促進します。グリッドを支える発電所規模のストレージシステムと、産業用商用ストレージシステムにより、供給ネットワークが可能になり、企業はより効率的かつ持続可能な方法で活動できます。これには経済的および環境的な利点があります。フエニックス・コンタクトは、バッテリーストレージシステムアプリケーション向けに幅広い製品ラインアップとエキスパートのアドバイスを提供します。

産業用および発電所規模のストレージシステム向けのソリューションのラインアップ


インタラクティブイメージマップ:発電所規模および産業用のストレージシステムの機能領域
バッテリーモジュール用接続テクノロジ
バッテリーモジュールはバッテリーストレージシステムの心臓部です。電気エネルギーは一時的にここに蓄積されます。バッテリーモジュール向けのプリント基板接続とコネクタの製品ラインアップにより、バッテリーストレージシステムを迅速に設置して安全に運用できます。信号、データ、電力の伝送用に、全面および背面接続のさまざまなソリューションがあります。
製品へ
充電と放電
バッテリーを継続的に充電または放電するには、電源モジュールの高可用性が必要です。当社のパワーエレクトロニクスにより、各変換プロセスの変換効率が高い、19インチ産業標準の省スペースで拡張可能なソリューションを実現できます。グリッドへの電源入力用の、国固有の指令に従った一方向又は両方向電源モジュールのモジュール型設計は、幅広い潜在的なアプリケーション分野向けの理想的なソリューションです。
製品へ
産業用ネットワーキングおよびセキュリティ
産業や送電網内のバッテリーストレージシステムは、常に増加するセキュリティ要件に従う必要があります。そのため、信頼できるシステム制御と監視を確保するためには、高性能でフェールセーフな通信インフラが必須です。当社は産業用通信の需要を満たすために、フィールドレベルから制御レベルまで、幅広い製品ラインアップを提供しています。サイバーセキュリティ製品で、お客様の重要なシステムとデータの保護は完璧です。安全な操作とリモートアクセスで、迅速で効率的なメンテナンスとサービス作業を確保することができます。
製品へ
制御
ユーティリティ規模のバッテリーモジュールシステムに関するオートメーションシステムの需要は高まっています。システムは関連する要件に確実かつ柔軟に適応できなければなりません。個別コンポーネントから完全なシステムまで、コントローラとI/O機器の幅広い製品ラインアップにより、モジュール型で拡張可能なオートメーションソリューションを設定することができます。これにより、お客様固有の要件を個別に満たすことができます。さらに安全性を高めるために、オートメーションシステムを冗長化し、認証済みのセーフティモジュールを含めるよう設定することも可能です。これによりストレージソリューションの安全性と可用性を最大化することができます。クラウドなどの上位システムに簡単に接続でき、容易な監視とシステムへの安全なリモートアクセスが可能になります。
製品へ
制御盤の接続テクノロジ
当社の製品ラインアップでは、制御盤内の幅広い機能領域の接続に対応するさまざまな端子台の豊富なオプションを提供しています。さらに、標準化されたアクセサリと一貫したデザインで、バッテリーストレージアプリケーションの計画や設置が容易になります。
製品へ
電源の信頼性
信頼性の高い安定した電源により、システムの損傷を防いで円滑な操作を確保します。バッテリーストレージシステムの高い可用性を確保するため、サージ保護、電源、機器保護、エネルギー監視で構成される理想的なソリューションを開発しました。安全で一貫したエネルギーインフラのあらゆる機能を網羅する、幅広い製品を提供しています。
製品へ
制御盤内の接続テクノロジ用製品ラインアップ

制御盤の接続テクノロジ

バッテリーストレージシステムを安全に拡張可能な方法で配線する方法を教えてください。

充電および放電向け製品ポートフォリオ

パワーエレクトロニクス

バッテリーを確実に充電および放電する方法を教えてください。

通信製品ラインアップ

産業用ネットワーキングおよびセキュリティ

バッテリーストレージシステム内およびシステムとの信頼性の高い通信を確立する方法を教えてください。

制御技術向けの製品ラインアップ

制御

バッテリーストレージシステムを監視して、オープンループおよびクローズドループ制御を統合する方法を教えてください。

製品ラインアップ:バッテリーモジュール向け接続テクノロジ

バッテリーモジュール用接続テクノロジ

バッテリーモジュールを効率的かつモジュール性を持って配線する方法を教えてください。

電源の信頼性(Power Reliability)製品ラインアップ

補助電源

バッテリーストレージシステムの制御システムを確実に給電して保護する方法を教えてください。

産業用および発電所規模のストレージシステム向けの製品ハイライト


バッテリーストレージシステムのデータを表示するためのダッシュボード

バッテリーストレージシステム向けのスマートデータ表示

ハードウェアの他に、BESSデータの表示用に適切なデジタルソリューションも提供します。数秒以内に、ハードウェアとアプリケーションに合わせて調整されたデータから知見を得ることができます。

実際のプロジェクトからのアプリケーション例


ウェビナー
DCグリッドの効率を最大化するバッテリーストレージシステム

電源の効率とセキュリティを大々的に改善するにはどうしたらよいのでしょうか。当社のウェビナーで、DC結合型バッテリーストレージシステムの技術的実装と統合についての最新の知見をご覧いただけます。

無料ウェビナーへ
DC結合型バッテリーストレージシステムのバッテリーモジュールの前に立つ人

FAQ:産業用および発電所規模のストレージシステム


バッテリーストレージシステムと送電線支柱
産業ホール内のストレージシステムキャビネット
フェンスの高電圧標識
バッテリーストレージシステムと送電線支柱

再生可能な発電プラントで発電される電気の量の変動と、充電インフラの拡大により、グリッドオペレータは大きな課題に直面しています。バッテリーモジュールシステムは一時的な余剰エネルギーを使用・保存します。消費量が増加した場合、または生成量が減少した場合に、電気が供給されます。そのため、数メガワット時の容量を持つ発電所規模のストレージシステムは、常にグリッドの安定性を保つために欠かせません。送電網の変動を補償し、供給の安全保障を向上させるからです。発電所規模のストレージシステムは、機能コンテナとして設計されることが多いです。

産業ホール内のストレージシステムキャビネット

産業では、バッテリーモジュールシステムにより、運用プロセスの最適化のための幅広いオプションがもたらされます。停電保護として、ストレージシステムは短時間の停電を乗り越えることができます。それにより、システムと機械の運転を継続できたり、適切にシャットダウンしたりすることができます。計画外の機械のダウンタイムはもう過去のものです。バッテリーモジュールシステムのもう1つの重要なアプリケーションは、ピークシェービング、あるいは負荷キャッピングと呼ばれるプロセスです。ピーク負荷用の電気は、グリッドから引き出さなくてもよいように、ストレージシステムが提供します。これには購入価格への直接的な影響があり、システムの経済的効率が高まります。さらに、産業用ストレージシステムにより、自家発電の太陽光発電エネルギーを効率的に使用できるため、高価な主電源購入への依存度を低減することができます。

フェンスの高電圧標識

大容量のバッテリーストレージシステムには、慎重に管理する必要のある安全上のリスクがいくつかあります。過充電や技術的欠陥の際、バッテリーが過熱して熱暴走を引き起こすことがあり、火事や爆発につながる可能性があります。衝撃、振動、その他の物理的影響、又は製造上の誤算によってバッテリーの構造に損傷が生じると、短絡が起きる可能性もあります。充電サイクルの繰り返しを経ることで、バッテリーの性能は徐々に低下し、欠陥が発生しやすくなることがあります。このようなリスクを最小化するために、ストレージシステム内の高品質のコンポーネントと、定期的なメンテナンスが非常に重要です。フエニックス・コンタクトはこれらのコンポーネントの幅広い製品ラインアップを有しています。

お問い合わせ先

担当者:Matthias Schröder
Matthias Schröder
Business Development Manager Energy Management
発電所規模および産業用ストレージシステムの適切な部品の選定は、ぜひお任せください。