Ruuviliitäntä, jossa on hissimekanismi, on maailman käytetyin liitäntätapa, ja sillä liität luotettavasti teollisuussovellukset, joissa kosketusvarmuudelle asetetaan suuria vaatimuksia. Johdinpoikkipinnasta riippumatta ruuviliitäntä mahdollistaa erittäin suuret kosketusvoimat liitäntäpinnalla.
Panel feed-through terminal block, connection method: Screw connection with tension sleeve, Solder connection, number of positions: 1, load current: 32 A, cross section: 0.2 mm2 - 6 mm2, connection direction of the conductor to plug-in direction: 0 °, width: 8.1 mm, color: gray