Ruuviliitäntä, jossa on hissimekanismi, on maailman käytetyin liitäntätapa, ja sillä liität luotettavasti teollisuussovellukset, joissa kosketusvarmuudelle asetetaan suuria vaatimuksia. Johdinpoikkipinnasta riippumatta ruuviliitäntä mahdollistaa erittäin suuret kosketusvoimat liitäntäpinnalla.
Panel feed-through terminal block, connection method: T-LOX knee lever connection, Cable lug connection, number of positions: 4, load current: 150 A, cross section: 10 mm2 - 50 mm2, connection direction of the conductor to plug-in direction: 0 °, width: 98 mm, color: gray