Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

Hyvän järjestelmäkäytettävyyden ratkaisut koneenrakennuksessa Koneenrakennuksen tehonsyöttöratkaisuja koskevat vaatimukset ovat yhtä moninaiset kuin koneiden käyttöalueet. Koneen suunnittelussa tärkeitä asioita ovat aina käytettävissä oleva tila ja käytettävien tuotteiden kustannustehokkuus. Tarjoamme sinulle aina sopivan vaihtoehdon koneenrakennuksen järjestelmien hyvään käytettävyyteen tähtäävillä ratkaisuillamme.

Valmistuskoneita tuotantohallissa

Konepajateollisuudessa on erilaisia sovelluksia, jotka edellyttävät luotettavaa tehonsyöttöratkaisua. Tutustu tässä esimerkiksi räätälöityihin tuoteyhdistelmiin järjestelmänrakennukseen, sarja- ja erikoiskonevalmistukseen. Tarjoamme innovatiivisia tehonsyöttöratkaisuja 24 V DC -syöttöön sekä luotettavan ylijännitesuojauksen ja sopivia seurantaratkaisuja. Asiantuntemuksemme takaa sujuvat prosessit, optimoidun energiatehokkuuden ja turvallisuuden kaikissa tuotantoympäristöissä.

Tutustu esimerkkeihin koneidesi tehonsyöttöä varten, jotka muodostavat perustan järjestelmän luotettavalle toiminnalle.

Interaktiivinen kuvakartta: Teollisuus, jossa on tuotantolinjoja, sarjavalmisteisia ja erikoiskoneita, komponentteja järjestelmänrakennukseen
Käsittely, foliointi, pinoaminen
Toisiinsa yhdistetyt koneenosat muodostavat kokonaisen tuotantolinjan. Tämäntyyppisissä erikoiskoneissa keskitytään kompaktiin ratkaisuun, joka voidaan asentaa ja ottaa käyttöön nopeasti ja helposti.
Lisätietoja
Rullakuljetintekniikka, intralogistiikka
Tässä on kyse esim. PLC:n sekä antureiden ja toimilaitteiden luotettavasta tehonsyötöstä huoltovapaan puskurimoduulin avulla. Ylijännitesuojaus varmistaa tehonsyötön turvallisen toiminnan. Ratkaisumme tarjoaa helpon käyttöönoton erilaisten sähköisten parametrien tarkkaa seurantaa varten.
Lisätietoja
Käsittelykone
Tarjoamme sopivan ratkaisun myös tämäntyyppisiin sarjavalmisteisiin koneisiin. Tämä kompakti ratkaisu mahdollistaa nopean asennuksen ja joustavat säätömahdollisuudet erityisesti silloin, kun tilaa on vähän. Myös tässä sähköisten parametrien jatkuva seuranta käytön aikana on helposti mahdollista.
Lisätietoja
Työstökone
Tila on aina ongelma. Tässä ratkaisussa, esimerkiksi koneiden sarjavalmistuksessa, käytetään teholähdettä, jossa on integroitu laitesuojaus. Tyypin 3 ylijännitesuoja takaa luotettavan toiminnan myös kytkentätapahtumien aiheuttamien ylijännitteiden yhteydessä. EMpro-energiamittareiden nopea integrointi ja helppo asennus takaavat energiatietojen näyttämisen ja analysoinnin.
Lisätietoja
Korkeavarasto, kuljetustekniikka
Korkeavarastoissa tarvitaan 24 V DC:n tehonsyötöstä saatavan tiedon täydellistä läpinäkyvyyttä ja modulaarista suojausta ylijännitteen, ylikuormituksen ja oikosulun seurauksia vastaan. Tässä esimerkissä tämä toteutetaan syöttölaitteessa olevalla kompaktilla tyypin 2 ylijännitesuojalla. Energiamittareillamme on mahdollista näyttää, arvioida ja siirtää kaikkia energiatietoja eri tiedonsiirtoliitäntöjen kautta. Keskeytymätön UPS-teholähde, jossa on laajat toiminnot, yhdistettynä monitoimiseen laitesuojaukseen muodostavat energianjakelun ja täydentävät tämän ratkaisun.
Lisätietoja
Kuljetus, tilausten keräily, vannehtiminen
Monien erikoiskoneiden kohdalla läpinäkyvä tietojen arviointi on olennaisen tärkeää. Tässä tapauksessa tarjoamme kommunikoivia ratkaisuja, jotka pysyvät joustavina säädettävien laukaisuvirtojen ansiosta. Yhdessä syöttöpuolen energiamittauksen kanssa voit seurata energiatietojasi. Myös järjestelmä on myös suojattuna ylijännitesuojalla.
Lisätietoja
Kuljetustekniikan moduulit
TRIO-tuoteperheen IP67-teholähteillämme tarjoamme optimaalisen syöttöratkaisun myös kuljetustekniikkaan. Standardoitujen pistokeliitäntöjen, kuten M12, ansiosta plug & play-asennus on erittäin helppoa.
Lisätietoja
Sarjavalmisteinen kone

Sarjavalmisteisten koneiden tehonsyöttö

Laajoilla toiminnoilla varustetuista koneista, jotka toimittavat mitattuja arvoja ja tiloja ylemmän tason järjestelmiin kommunikoivien komponenttien kautta, aina kompakteihin yksiköihin, joiden toiminnot ovat suppeita. Sarjavalmisteisten koneiden kustannuspaine on erityisen suuri, mutta toisaalta ne ovat myös hyvin standardoituja, koska niissä käytetään yhdenmukaisia prosesseja ja komponentteja.

Ehdotus sarjavalmisteisen koneen tilaa säästävää tehonsyöttöä varten

Interaktiivinen kuvakartta: Tuotteet laajoilla toiminnoilla varustetun sarjavalmisteisen koneen tehonsyöttöä varten
Valvontareleet
Valvontareleidemme ja virtavahtiemme avulla voit valvoa yksivaiheisia virtapiirejä ja kytkeä koneen irti sähköverkosta alijännitteen ilmetessä tai määritellyillä jännitealueilla. Valvontareleet ovat tehokas toimenpide koneen vaurioitumisen estämiseksi.
Lisätietoja
Valvontareleet
UNO POWER -teholähde
UNO POWER -sarja tarjoaa perustoiminnot ja teholähteidemme tunnettua laatua.
Lisätietoja
UNO POWER -teholähde
Kompaktit, monikanavaiset elektroniset ylivirtasuojat
Elektronisilla ylivirtasuojillamme voit suojata virtapiirejä valikoivasti. Valikoimaamme kuuluu 1–8-kanavaisia, erilaisilla laukaisuominaisuuksilla varustettuja ylivirtasuojia sekä vapaasti konfiguroitavissa oleva CAPAROC-ylivirtasuojajärjestelmä.
Lisätietoja
Kompaktit, monikanavaiset elektroniset ylivirtasuojat

Ehdotus sarjavalmisteisen koneen perustehonsyöttöä varten

Interaktiivinen kuvakartta: Tuotteet kompaktin sarjavalmisteisen koneen tehonsyöttöä varten
Valvontareleet
Valvontareleidemme ja virtavahtiemme avulla voit valvoa yksivaiheisia virtapiirejä ja kytkeä koneen irti sähköverkosta alijännitteen ilmetessä tai määritellyillä jännitealueilla. Valvontareleet ovat tehokas toimenpide koneen vaurioitumisen estämiseksi.
Lisätietoja
Valvontareleet
UNO POWER -teholähde
UNO POWER -sarja tarjoaa perustoiminnot ja teholähteidemme tunnettua laatua.
Lisätietoja
UNO POWER -teholähde
Kompaktit, monikanavaiset elektroniset ylivirtasuojat
Elektronisilla ylivirtasuojillamme voit suojata virtapiirejä valikoivasti. Valikoimaamme kuuluu 1–8-kanavaisia, erilaisilla laukaisuominaisuuksilla varustettuja ylivirtasuojia sekä vapaasti konfiguroitavissa oleva CAPAROC-ylivirtasuojajärjestelmä.
Lisätietoja
Kompaktit, monikanavaiset elektroniset ylivirtasuojat
Konehalli, jossa on erikoiskoneita

Erikoiskoneiden tehonsyöttö

Erikoiskoneet suorittavat usein monimutkaisia ja toisiinsa liittyviä tehtäviä, ja ne on kehitetty erityisesti tiettyjä sovelluksia varten. Vaikka osa näistä on standardoituja prosessiyksiköitä, ne eroavat toisistaan suunnittelun ja toiminnan osalta. Modulaarisuus ja laajennettavuus ovat usein ratkaisevassa asemassa räätälöidyissä koneissa. Seuraavassa on kaksi esimerkkiä siitä, miten voit toteuttaa erikoiskoneen tehonsyötön, valvonnan ja tietenkin 24 V:n syötön tuotteillamme ja ratkaisuillamme.

Monimutkaisen, modulaarisen erikoiskoneen tehonsyöttöä ja valvontaa koskeva ehdotus

Interaktiivinen kuvakartta: Tuote-ehdotus tehonsyöttöä varten, joka sisältää valvonnan ja 24 V:n syötön ja valikoivan tehonjakelun
Tyypin 2 ylijännitesuoja
Suojaa erikoiskoneesi esimerkiksi kytkentätapahtumien aiheuttamilta ylijännitteiltä heti syötöstä alkaen.
Lisätietoja
Tyypin 2 ylijännitesuoja
Energiamittarit
Energiamittareidemme avulla voit pitää aina silmällä koneidesi kulutustietoja. Eri tuoteversiot täyttävät kaikki toiveet valvottavien parametrien suhteen. Halutessasi voit myös hakea kulutustiedot pilvipalvelun älykkään palvelun kautta.
Lisätietoja
Energiamittarit
TRIO POWER -teholähde
TRIO POWER -teholähteemme tarjoavat luotettavaa tehonsyöttöä erikoiskoneellesi. Vakiotoiminnoilla varustettuna tehonsyöttöratkaisuna ne tarjoavat jo laajan valikoiman ominaisuuksia.
Lisätietoja
TRIO POWER -teholähde
CAPAROC-ylivirtasuojajärjestelmä
Elektroninen CAPAROC-ylivirtasuojajärjestelmä vastaa kaikkiin toiveisiin. Vapaasti konfiguroitavissa, ja erilaisten syöttömoduulien ansiosta voit koota oman räätälöidyn suojauksen ohjausyksikölle, antureille tai toimilaitteille.
Lisätietoja
CAPAROC-ylivirtasuojajärjestelmä

Ehdotus puskuritoiminnolla varustetun erikoiskoneen kompaktia tehonsyöttöä varten

Interaktiivinen kuvakartta: Ehdotus erikoiskoneesta, jolla on keskilaajat toiminnot
Tyypin 2 ylijännitesuoja
Myös tässä esimerkissä suojaamme konetta tyypin 2 ylijännitesuojalla jo syöttövaiheessa vaurioilta, joita voi syntyä esimerkiksi kytkentätapahtumien aikana.
Lisätietoja
Tyypin 2 ylijännitesuoja
Valvontareleet
Valvontareleiden ja syötön virranvalvontalaitteiden avulla voit havaita järjestelmässä olevat viat varhaisessa vaiheessa ja kytkeä järjestelmän pois päältä ennen vahinkojen tai pahimmassa tapauksessa tulipalon syntymistä.
Lisätietoja
Valvontareleet
Keskeytymätön UPS-teholähde
TRIO POWER -sarjan DC-UPS tarjoaa yhdessä laitteessa tilaa säästävän teholähteen, jossa on integroitu, keskeytymätön tehonsyöttö. Tämä säästää tilaa kytkentäkaapissa toiminnallisuudesta tinkimättä.
Lisätietoja
Keskeytymätön UPS-teholähde
Energiavarastot
Energiavarastojärjestelmämme tarjoavat sinulle tarvittavan reservin sähkökatkoksen varalta. Saatavilla on erilaisia akkuja varustettuina erilaisilla energialähteillä ja useissa eri teholuokissa.
Lisätietoja
Energiavarastot
Elektroniset ylivirtasuojat
Elektronisilla ylivirtasuojillamme voit suojata virtapiirejä valikoivasti. Valikoimaamme kuuluu 1–8-kanavaisia, erilaisilla laukaisuominaisuuksilla varustettuja ylivirtasuojia sekä konfiguroitavissa oleva CAPAROC-ylivirtasuojajärjestelmä.
Lisätietoja
Elektroniset ylivirtasuojat
Henkilö ruiskuvalukoneiden edessä

Tehonsyöttö ja suojaus järjestelmänrakennuksessa

Kun koneista tulee suurempia ja laajempia, siirrytään nopeasti järjestelmänrakennuksen alueelle. Erikois- ja sarjavalmisteisten koneiden osalta syöttö toteutetaan pääasiassa suoraan koneeseen tai koneessa. Järjestelmänrakennuksessa myös suuremmat etäisyydet laitteiden ja kytkentäkaappien välillä ovat mahdollisia syötön osalta.

Myös tällaisia tapauksia varten tarjoamme asianmukaisen suojauksen ja kulutus- ja tehotietojen valvonnan sekä vastaavia ratkaisuja 24 V:n syöttöä varten.

Ratkaisuehdotus keskeytymätöntä, kommunikoivaa tehonsyöttöä varten

Interaktiivinen kuvakartta: Ratkaisuehdotus tehonsyötön toimitusta ja suojausta varten, joka sisältää valvonnan laajoilla toiminnoilla varustettua järjestelmää varten
Ylijännitesuojaus
Tyypin 2 ylijännitesuoja on olennaisen tärkeä järjestelmän hyvän käytettävyyden kannalta, kun järjestelmän eri osille syötetään tehoa keskitetysti.
Lisätietoja
Ylijännitesuojaus
Energiamittarit
EMpro-energiamittareiden avulla voit seurata monenlaisia kulutustietoja. Virheet tulevat näkyviin ennen kuin toimintahäiriö tapahtuu. Samalla kulutustietoja voidaan käyttää järjestelmän toiminnan optimointiin energiatehokkuuden kannalta.
Lisätietoja
Energiamittarit
QUINT POWER -teholähteet
QUINT POWER -sarjan teholähteet vastaavat kaikkiin toiveisiin. Toteuta kommunikoiva teholähderatkaisu, joka koostuu teholähteestä ja UPS-teholähteestä tai CAPAROC-ylivirtasuojajärjestelmästä.
Lisätietoja
QUINT POWER -teholähteet
Keskeytymätön UPS-teholähde
QUINT-sarjan UPS-teholähteen avulla olet turvassa myös sähkökatkoksen sattuessa. Yhdessä energiavarastojen kanssa voit koota omat yksilölliset tehovarastosi sähkökatkoksen varalta.
Lisätietoja
Keskeytymätön UPS-teholähde
Energiavarastot
Energiavarastomme tarjoavat sinulle tarvittavan reservin, jos sähkönsyöttö joskus katkeaa. Saatavilla on erilaisia akkuja varustettuina erilaisilla energialähteillä ja useissa eri teholuokissa.
Lisätietoja
Energiavarastot
CAPAROC-ylivirtasuojajärjestelmä
Elektroninen CAPAROC-ylivirtasuojajärjestelmä tarjoaa parhaan mahdollisen joustavuuden järjestelmääsi. CAPAROC on vapaasti konfiguroitavissa, ja erilaisten syöttömoduulien ansiosta voit koota oman räätälöidyn suojauksen ohjausyksikölle, antureille tai toimilaitteille.
Lisätietoja
CAPAROC-ylivirtasuojajärjestelmä

Ehdotus järjestelmän tehonsyöttöä ja huoltovapaata puskurointia varten

Interaktiivinen kuvakartta: Ratkaisuehdotus keskilaajoilla toiminnoilla varustettua järjestelmää varten
Ylijännitesuojaus
Tyypin 2 ylijännitesuoja on olennaisen tärkeä järjestelmän hyvän käytettävyyden kannalta, kun järjestelmän eri osille syötetään tehoa keskitetysti.
Lisätietoja
Ylijännitesuojaus
Valvontareleet
Valvontareleiden ja syötön virranvalvontalaitteiden avulla voit havaita järjestelmässä olevat viat varhaisessa vaiheessa ja kytkeä järjestelmän pois päältä ennen vahinkojen syntymistä.
Lisätietoja
Valvontareleet
QUINT POWER -teholähteet
Toteuta järjestelmän optimaalinen käytettävyys QUINT POWER -teholähteillä, joissa on laajat toiminnot.
Lisätietoja
QUINT POWER -teholähteet
Kapasiteettimoduulit
Huoltovapaat kapasiteettimoduulit tarjoavat riittävät tehoreservit, jos tehonsyöttö ei toimi.
Lisätietoja
Kapasiteettimoduulit
PTCB-ylivirtasuojat
Yksikanavaiset elektroniset ylivirtasuojat tarjoavat tarvitsemasi suojan. Olipa kyseessä elektroninen hienosulake < 1 A tai säädettävä, jopa 8 A:n sulake, PTCB:n avulla suojaat laitteesi tilaa säästäen ja joustavasti.
Lisätietoja
PTCB-ylivirtasuojat
Teholähde seinäasennukseen, kotelointiluokka IP67

Moduulien tehonsyöttö kentällä IP67-kotelointiluokassa

Myös kentän järjestelmien, esimerkiksi kuljetustekniikassa, tehonsyötöllä on suuri merkitys. IP67-kotelointiluokan TRIO POWER -teholähteillämme toteutat sopivan tehonsyötön järjestelmän eri segmentteihin nopeasti ja helposti. Teholähteet voidaan asentaa seinälle. Tämä mahdollistaa asennuksen lähelle vastaavaa kulutuslaitetta. Standardoituilla pyöröpistoliittimillä toteutettavien liitäntöjen ansiosta kaapelointi on lastenleikkiä.

Kolme suojalaitetta data- ja signaaliliitäntöjä varten asennettuna DIN-kiskoon

Data- ja signaaliliitäntöjen suojalaitteet koneenrakennuksessa

Signaali- ja dataliitäntöjen suojaus

Myös data- ja signaalijohtojen suojaaminen on tärkeää suunniteltaessa ja käytettäessä järjestelmiä ja koneita. Tässä näytämme vain pienen valikoiman komponentteja, jotka suojaavat esimerkiksi ohjauksen ja palvelimen välistä datajohtoa. Korkeataajuiset häiriöt syöttö- tai signaalijohdoissa eliminoidaan kapeilla suodatinmoduuleillamme. Saatavilla on myös laaja valikoima ylijännitesuojalaitteita antureiden tai toimilaitteiden suojaamiseen.