Hyvän järjestelmäkäytettävyyden ratkaisut prosessiteollisuudessa Prosessiteollisuuden tuotantolaitosten on tuotettava luotettavasti myös äärimmäisissä olosuhteissa. Korkeat turvallisuusvaatimukset ja ankarat ympäristöolosuhteet, joissa on räjähdysvaarallisia alueita, asettavat erityisvaatimuksia luotettavalle tehonsyötölle. Tarjoamme luotettavia konsepteja apujännitteensyöttöön niin tuotantoketjun alkupäähän kuin keskivaiheeseen, jalostamoihin ja kemialliseen jatkokäsittelyyn.

Jalostamo

Luotettavia tehonsyöttöratkaisuja tarvitaan monissa prosessiteollisuuden sovelluksissa. Keskitettyyn tai hajautettuun mittaus-, säätö- ja ohjaustekniikan tehonsyöttöön ja etä-IO:illa varustettujen kytkentärasioiden tehonsyöttöön kemiantehtaan räjähdysvaarallisella alueella sekä putkistojen kompressoriasemien ja erilaisten pakettiyksiköiden tehonsyöttöön. Kaikki näistä sovelluksista tuo mukanaan erilaisia haasteita.

Tutustu täällä erilaisiin vaatimuksiin sopiviin tuotteisiin ja ratkaisuihin, joita voidaan mukauttaa teholuokkien ja jakeluverkon tyypin mukaan.

Visualisointigrafiikka prosessiteollisuuden eri osa-alueista
Keskuskytkentähuoneiden tehonsyöttö
Redundantit teholähderatkaisut varmistavat luotettavan 24 V:n tehonsyötön keskuskytkentähuoneisiin.
Lisätietoja
Keskuskytkentähuoneiden tehonsyöttö
Tehonsyöttö putkistossa
Kommunikoiva teholähderatkaisu mahdollistaa putkiston kunnonvalvonnan. Käyttämällä sitä yhdessä keskeytymättömän UPS-teholähteen, ylijännitesuojan ja ylivirtasuojan kanssa voidaan varmistaa luotettava tehonsyöttö.
Lisätietoja
Tehonsyöttö putkistossa
Liitäntärasioiden tehonsyöttö kemiantehtaassa
Luotettava tehonsyöttö onnistuu ylijännitesuojan, tehokkaan teholähteen ja kompaktien ylivirtasuojien ansiosta.
Lisätietoja
Liitäntärasioiden tehonsyöttö kemiantehtaassa
Pakettiyksiköiden tehonsyöttö
Pakettiyksiköiden luotettava tehonsyöttö onnistuu QUINT POWER -virtalähteillämme. Energiamittareiden avulla voit myös aina seurata energiankulutusta.
Lisätietoja
Pakettiyksiköiden tehonsyöttö
Kytkentäkaappi, jossa on erilaisia prosessiteollisuuden tuotteita

Kytkentäkaappi prosessiteollisuuden keskuskytkentähuoneisiin

Keskuskytkentähuoneiden luotettavaa tehonsyöttöä

Kytkentähuoneiden luotettava tehonsyöttö on prosessitekniikassa ratkaisevan tärkeää tuotantolaitosten moitteettomalle toiminnalle. Tämän varmistamiseksi keskijännitteestä käyttäjälle ulottuvat sähkönsyöttöratkaisut toteutetaan usein redundantisti. Yhdessä ylijännitesuojan, ylivirtasuojien ja energiamittareiden kanssa ne varmistavat hyvän järjestelmäkäytettävyyden.

Redundanttien teholähderatkaisujen avulla varmistetaan, että yksittäiset viat eivät johda järjestelmän käyttökatkoksiin. Ylijännitesuoja eliminoi sähköverkon jännitepiikit ja varmistaa kriittisen elektroniikan pitkän käyttöiän. Energiamittareiden avulla voit seurata ja optimoida järjestelmän energiankulutusta ja noudattaa ISO 50001 -standardin vaatimuksia.

Tuotteemme 24 V:n keskusjännitteensyöttöön Tuemme sinua mielellämme yksilöllisen ratkaisun luomisessa.

Redundantti teholähderatkaisu ja useita tuotteita DIN-kiskossa
QUINT POWER -teholähde
Suorituskykyinen teholähde luotettavaan 24 V:n tehonsyöttöön.
Lisätietoja
QUINT POWER -teholähde
QUINT ORING -redundanssimoduuli
Eheä redundanssi käyttäjälaitteeseen saakka redundanssimoduulien avulla.
Lisätietoja
QUINT ORING -redundanssimoduuli
Ylijännitesuoja FLT-SEC-T1+T2
FLT-SEC-T1+T2-yhdistelmäsuoja antaa järjestelmällesi parhaan mahdollisen suojan salamavirroilta ja ylijännitteiltä, jotka johtuvat salamaniskuista ja syöttöverkon kytkentätapahtumista.
Lisätietoja
Ylijännitesuoja FLT-SEC-T1+T2
Elektroninen ylivirtasuoja
Monikanavainen elektroninen ylivirtasuoja suojaa järjestelmääsi.
Lisätietoja
Elektroninen ylivirtasuoja
EMpro-energiamittari
Energia- ja tehotietojen keruu ja siirto ylemmän tason ohjaus- ja hallintajärjestelmiin.
Lisätietoja
EMpro-energiamittari
Sulakeliitin
Sulakeliittimet suojaavat johtimia ja laitteita ylikuormitukselta ja oikosuluilta.
Lisätietoja
Sulakeliitin
Liitäntärasia putkistossa

Liitäntärasia putkistossa

Luotettava tehonsyöttö putkistossa

Putket kulkevat pitkiä matkoja, usein myös asumattomien alueiden, aavikoiden ja ikuisen jään läpi.

Käyttö edellyttää kompressoriasemia säännöllisin välein ja ympäristönsuojelu mittausjärjestelmiä vuotojen valvontaa varten. Ympäristöolosuhteet vaikeuttavat näiden yleensä miehittämättömien järjestelmien tehonsyöttöä putkistoa pitkin. Erikoislämpötilat, akkupuskurointi verkkovian yhteydessä ja tilan etävalvonta ovat tärkeässä asemassa erityisesti virtalähderatkaisuissa.

Kommunikoiva ratkaisu mahdollistaa putkiston kunnonvalvonnan. Käyttämällä sitä yhdessä keskeytymättömän UPS-teholähteen, ylijännitesuojan ja ylivirtasuojan kanssa voidaan varmistaa luotettava tehonsyöttö.

Ylijännitesuoja suojaa elektroniikkaa salamaniskujen tai muiden sähköverkon jännitepiikkien aiheuttamilta vaurioilta. Ylivirtasuojat, joissa on merkinantokoskettimet, suojaavat ylikuormitukselta ja oikosululta ja ilmoittavat asiasta tarvittaessa. Tärkeä toimenpide mittausjärjestelmien turvallisuuden ja toimivuuden varmistamiseksi. Keskeytymätön UPS-teholähde takaa luotettavan tehonsyötön myös sähkökatkosten yhteydessä.

Tuotteemme putkiston liitäntärasioille Tuemme sinua mielellämme yksilöllisen ratkaisun luomisessa.

Kommunikoiva teholähderatkaisu asennuskiskossa
QUINT POWER -teholähde
Suorituskykyinen teholähde luotettavaan 24 V:n tehonsyöttöön.
Lisätietoja
QUINT POWER -teholähde
QUINT-tuoteperheen keskeytymätön UPS-teholähde
QUINT UPS -teholähde toimittaa tehoa sovellukseesi luotettavasti silloinkin, kun syöttöverkko ei ole käytössä.
Lisätietoja
QUINT-tuoteperheen keskeytymätön UPS-teholähde
Elektroninen ylivirtasuojajärjestelmä CAPAROC
Räätälöitävä laitesuojaus, joka on selkeäkäyttöinen ja helposti järjestelmään mukautuva.
Lisätietoja
Elektroninen ylivirtasuojajärjestelmä CAPAROC
Sulakeriviliitin
Sulakeliittimet suojaavat johtimia ja laitteita ylikuormitukselta ja oikosuluilta.
Lisätietoja
Sulakeriviliitin
FLT-MB-ukkos- ja ylijännitesuoja
Tyypin 1+2+3 kompakti FLT-MB...-yhdistelmäsuoja suojaa järjestelmiä ja asennuksia optimaalisesti salamavirroilta ja ylijännitteiltä innovatiivisen kipinävälin ansiosta.
Lisätietoja
FLT-MB-ukkos- ja ylijännitesuoja
Energiavarastot
Järjestelmään syötetään tehoa aina optimaalisesti UPS-teholähteeseen sopivan energiavaraston avulla.
Lisätietoja
Energiavarastot
Kenttäliitäntärasia kemiantehtaassa

Kenttäliitäntärasia kemiantehtaassa

Kenttäliitäntärasioiden luotettava tehonsyöttö kemiantehtaassa

Kemiantehtaissa monet osajärjestelmät on automatisoitu etä-IO:illa. Ne eivät sijaitse ilmastoiduissa kytkentähuoneissa, vaan suoraan ankarassa ympäristössä putkien, putkistojen ja aggregaattien välissä, usein myös räjähdysvaarallisella alueella.

Etä-IO-aseman käytettävyysvaatimuksista riippuen tehonsyöttö voi olla myös redundantti. Jos liitetty mittaustekniikka sijaitsee räjähdysalttiissa paikassa korkealla säiliöissä, putkisilloilla tai tislauskolonneissa, ylijännitesuojaa on myös käytettävä antureissa ja toimilaitteissa. Ylivirtasuojat suojaavat myös ylikuormitukselta ja oikosululta.

Tuotteemme kemiantehtaan liitäntärasioihin Tuemme sinua mielellämme yksilöllisen ratkaisun luomisessa.

Räjähdysvaarallisten alueiden tehonsyöttöratkaisu DIN-kiskossa
QUINT POWER -teholähteen plusversio
Teholähde vaativiin sovelluksiin äärimmäisissä ympäristöolosuhteissa.
Lisätietoja
QUINT POWER -teholähteen plusversio
Ylijännitesuoja TTC-6P
Suojapistokkeesta ja perusosasta, integroidusta tilanäytöstä ja erotusveitsestä koostuva ylijännitesuoja suojaa 2-johtimisia, ilman maapotentiaalia toimivia signaalipiirejä, esim. 0(4)...20 mA:n virtasilmukoita.
Lisätietoja
Ylijännitesuoja TTC-6P
Kaksikerroksinen sulakeliitin
Kaksikerroksisten sulakeliittimien avulla yksi sulakkeellinen ja yksi sulakkeeton potentiaali voidaan ohjata vain yhden liittimen kautta.
Lisätietoja
Kaksikerroksinen sulakeliitin
Kytkentäkaappi pakettiyksiköille

Kytkentäkaappi pakettiyksiköille

Pakettiyksiköiden luotettava tehonsyöttö

Prosessitekninen suurjärjestelmä, kuten kemiantehdas tai jalostamo, automatisoidaan tuhansien antureiden ja toimilaitteiden lisäksi käyttämällä useita pakettiyksiköitä. Ne ovat itsenäisiä koneita tai yksiköitä, joissa on usein PLC ja oma mittaus- ja ohjaustekniikka. Esimerkkejä ovat suodatus- ja kuivausyksiköt, lämpötilan säätöyksiköt, reaktorit, sentrifugit ja annostelupumput. Kriittisyydestä riippuen näitä yksiköitä voidaan pitää myös redundantteina.

Näiden koneiden kytkentäkaapit ovat yhtä erilaisia kuin itse koneetkin. Esimerkkinä käytetään temperoimislaitteiston ohjausta. Neljännen sukupolven QUINT POWER -teholähteessämme on riittävästi tehoa PLC:n ja useiden elektronisesti suojattujen releiden, kontaktorien ja signaalimuuntimien tehonsyöttöön. Kokonaiskulutusta seurataan energiamittarilla.

Tuotteemme pakettiyksiköille Tuemme sinua mielellämme yksilöllisen ratkaisun luomisessa.

Suojallinen teholähderatkaisu asennuskiskossa
QUINT POWER -teholähde
Suorituskykyinen teholähde luotettavaan 24 V:n tehonsyöttöön.
Lisätietoja
QUINT POWER -teholähde
Elektroninen ylivirtasuoja
Monikanavainen elektroninen ylivirtasuoja suojaa järjestelmääsi.
Lisätietoja
Elektroninen ylivirtasuoja
Sulakeriviliitin
Sulakeliittimet suojaavat johtimia ja laitteita ylikuormitukselta ja oikosuluilta.
Lisätietoja
Sulakeriviliitin
IoT-yhteensopiva EMpro-energiamittari
Mahdollistaa yhdessä Proficloud.io-palvelun EMMAn kanssa digitalisoidun energia- ja tehotietojen analysoinnin.
Lisätietoja
IoT-yhteensopiva EMpro-energiamittari
Signaalijohtojen ylijännitesuojaus sulakkeenpitimessä olevilla sulakkeilla, kytkentäkaapin asennuskiskoon asennettuna

Ylijännitesuojaus signaalijohtojen sulakkeilla

Antureiden ja toimilaitteiden sulakesuojaus ja suojaaminen

Jotta antureiden, toimilaitteiden tai ohjauslaitteiden optimaalinen jännitteensyöttö voitaisiin varmistaa, tarjoamme valikoivan suojauksen ja ylijännitesuojan yhdistelmiä, joiden osat on mukautettu toisiinsa.

Riippumatta siitä, onko johdot vedetty keskitetysti tai hajautetusti asennetusta kytkentätilasta, liitäntärasiasta vai erillisestä moduulista, ylijännitteitä, oikosulkuja tai ylikuormituksia voi esiintyä myös 24 V:n puolella.

Vain 6 mm leveä TERMITRAB complete suojaa anturit ja toimilaitteet ylijännitteiltä tilaa säästävällä tavalla. Yleisille 5 x 20 mm hienosulakkeille sopivan sulakkeenpitimen avulla varmistetaan valikoiva suojaus oikosulkua ja ylikuormitusta vastaan mahdollisimman pienellä tilantarpeella.

Jos ylivirtasuojaukseen tarvitaan tilanäyttö ja mahdollisuus etäpalautukseen, alle 1 A:n virroille tarkoitetut elektroniset PTCB eFuse -ylivirtasuojat ovat oikea valinta.

Järjestelmän hyvän käytettävyyden takaavien ratkaisujemme avulla luotettava virransyöttö syöttöpisteestä anturiin tai ohjaukseen voidaan toteuttaa nopeasti ja helposti.

Tuotteemme antureiden ja toimilaitteiden luotettavaan toimintaan

Interaktiivinen kuvakartta: esimerkinomainen valikoima tuotteita signaalien suojaamiseksi ylijännitteiltä ja -virroilta.
Signaaliliitäntöjen ylijännitesuojaus
Erityisesti prosessitekniikassa signaalien, antureiden tai toimilaitteiden suojaaminen ylijännitteistä aiheutuvilta vioilta on erittäin tärkeää.
Lisätietoja
Signaaliliitäntöjen ylijännitesuojaus
Sulakkeenpidin TTC-6-FC
Sulakkeenpidin tavallisille kaupallisille hienosulakkeille 5 x 20 mm mahdollistaa tilaa säästävän suojauksen signaalipiirien ylikuormitukselta.
Lisätietoja
Sulakkeenpidin TTC-6-FC
Elektroninen laitesuojaus PTCB eFuse
Yksikanavaiset elektroniset PTCB eFuse -ylivirtasuojat tarjoavat kätevän suojauksen alle 1 A:n virroille.
Lisätietoja
Elektroninen laitesuojaus PTCB eFuse