Tyypin 1 ylijännitesuojalaite (ukkossuoja)

1+2-tyypin ylijännitesuoja

Suojauskonseptin ensimmäinen vaihe on tyypin 1 ylijännitesuojaus (ukkossuoja). Se voi purkaa maahan hyvin suuria, kuten salamaniskujen aiheuttamia energioita. Tyypin 1 ylijännitesuojalaitteiden asennuspaikka on tyypillisesti syötössä/pääkeskuksessa. Jos energioita ohjataan myös pienemmillä ylijännitepulsseilla, kyseessä ovat 1+2-tyypin yhdistelmäsuojat.

Edut

  • Tehokkaat ja vuotovirtavapaat 1+2(+3)-tyypin yhdistelmäsuojat ukkosen ja ylijännitteiden varalta
  • Hyvä järjestelmäkäytettävyys suuren jälkivirran katkaisukyvyn ansiosta
  • Suojalaitteiden tila ilmaistaan aina optisen, mekaanisen näytön ja etähälytyskoskettimen avulla
  • Suojalaitteiden pistoliitettävyys helpottaa huoltamista

Salamapurkausten tai suorien salamaniskujen sattuessa yhdistelmäsuojina toteutetut salamavirtasuojamme tarjoavat optimaalisen suojan laitteistollesi. Pienjännitejärjestelmien pääkeskuksessa tehokkaat ukkossuojamme johtavat suuretkin salamasta johtuvat virrat turvallisesti maahan.

Tyypin 1+2 ylijännitesuoja – FLT-SEC-P-T1-3S-350

Tyypin 1+2 yhdistelmäsuoja – FLT-SEC-P-T1-3S-350

1+2-tyypin yhdistelmäsuoja FLASHTRAB FLT-SEC-PLUS

Jokainen tyypin 1 ukkospurkaussuoja täyttää suurimmatkin vaatimukset purkauskapasiteetin suhteen. Samalla se on myös tyypin 2 ylijännitesuojalaite (SPD). Tyypin 1 salamavirtasuojan testausluokan II edellytysten täyttäminen on lisätietoa, eikä se osoita lisäkelpoisuutta. Siksi tällaiset suojalaitteet on luokiteltu yhdistelmäsuojiksi (1+2-tyypin ylijännitesuoja). Yhdistelmäsuoja on siis suojalaite, joka täyttää molempien testausluokkien vaatimukset.

Ylijännitesuoja, 1+2-tyypin kaksoisyhdistelmäsuoja – FLT-SEC-T1+T2-3S-350

Tyypin 1+2 kaksoisyhdistelmäsuoja – FLT-SEC-T1+T2-3S-350

1+2-tyypin kaksoisyhdistelmäsuoja FLASHTRAB FLT-SEC-T1+T2

1+2-tyypin kaksoisyhdistelmäsuoja eroaa olennaisesti 1+2-tyypin yhdistelmäsuojasta. 1+2-tyypin kaksoisyhdistelmäsuoja sisältää kaksi itsenäistä suojalaitetta, jotka on kytketty rinnakkain pieneen tilaan. Jännitteen kytkevä kipinäväli (1+2-tyypin ylijännitesuoja) toimii optimaalisesti yhdessä jännitettä rajoittavan varistorin (tyypin 2 ylijännitesuoja) kanssa. Kaksi itsenäistä suojalaitetta yhdessä kompaktissa moduulissa takaavat optimaalisen vasteajan, laitteiden parhaan suojauksen ja komponenttien pitkän käyttöiän.

Whitepaper-julkaisu
Liipaistava hiili-kipinävälitekniikka

Tutustu innovatiiviseen liipaistavaan hiili-kipinävälitekniikkaamme. Tutustu tämän tekniikan tarjoamaan optimaaliseen suojaan salamavirtoja ja ylijännitteitä vastaan ja joustaviin käyttömahdollisuuksiin sovelluksissasi.

Lataa whitepaper-julkaisu
Whitepaper-julkaisu liipaistavasta hiili-kipinävälitekniikasta
Yksiosainen 1+2+3-tyypin FLT-MB-yhdistelmäsuoja 5-johdinjärjestelmille DIN-kiskolla

FLT-MB on 1+2+3-tyypin yhdistelmäsuoja, joka tarjoaa maksimaalisen suorituskyvyn vähäisellä tilantarpeella

Maksimaalinen teho vähäisellä tilantarpeella FLASHTRAB FLT-MB

1+2+3 FLT-MB -tyypin salamavirta- ja ylijännitesuojalaitteet perustuvat uuteen kipinävälitekniikkaamme. Valikoimaan kuuluu kytkentäversioita 12,5 kA:n ja 25 kA:n purkauskapasiteetille.

25 kA:n FLT-MB-laitteet suojaavat salamasuojaluokan I/II mukaisilta salamavirroilta. Salamasuojaluokan III/IV asennukseen riittää FLT-MB, jonka purkauskapasiteetti on 12,5 kA.

1+2+3-tyypin yhdistelmäsuojan erikoisominaisuutena on useiden salamapulssien hallinta kompaktilla, vain 72 mm:n leveydellä. Tilaa säästävä rakenne, jossa on vain neljä jakoyksikköä, helpottaa asennusta ja tuo joustavia asennusmahdollisuuksia kytkentäkaapissa.

Kolme kestävää 1+2-tyypin ylijännitesuojalaitetta alumiinikoteloissa

POWERTRAB PWT on 1+2-tyypin yhdistelmäsuoja vaativaan teollisuusympäristöön

1+2-tyypin ylijännitesuoja vaativiin teollisuusympäristöihin POWERTRAB PWT

Vankat 1+2-tyypin yhdistelmäsuojat, joiden nimellisjännite on 800 V AC ja purkauskapasiteetti 35 kA kanavaa kohti, sopivat ihanteellisesti vaativaan teollisuusympäristöön. Nämä 1+2-tyypin yhdistelmäsuojat ovat omiaan esim. tuulivoimaloihin, koska niissä on tukeva kotelo sekä 25 g:n iskuja ja 5 g:n tärinää kestävä rakenne. Monivaiheinen tilanäyttö auttaa tunnistamaan ylijännitteestä johtuvat vauriot jo varhaisessa vaiheessa.

  • Suuri nimellisjännite
  • Hyvä iskun- ja tärinänkestävyys
  • Monivaiheinen tilanäyttö
  • Käyttö vaativassa teollisuusympäristössä
Pistoliitettävä 1+2-tyypin yhdistelmäsuoja asennettuna DIN-kiskoon

Pistoliitettävä 1+2-tyypin yhdistelmäsuoja – VALVETRAB MS T1/T2

Moduulirakenteiset 1+2-tyypin yhdistelmäsuojat VALVETRAB VAL-MS-T1/T2

Varistoripohjainen 1+2-tyypin ylijännitesuoja tarjoaa 12,5 kA:n purkauskapasiteetin kanavaa kohti vähäisillä jäännösjännitteillä. Ylijännitesuojalaitteet täyttävät salamasuojaluokkien III ja IV vaatimukset. Pistoliitettävän rakenteen ansiosta toistuvat testaukset onnistuvat nopeasti ja helposti.

  • Perussuojaus kaikkiin yleisiin sovelluksiin
  • Matala suojaustaso
  • Sopii käytettäväksi salamasuojaluokissa III ja IV
  • Sisältää tuotteita aurinkopaneelijärjestelmien suojaamiseen