Spar tid og plads ved kablingen af enheden. Brug vores hybridstik til sikker og kompakt overførsel af signaler, data og effekt i kun et rundstik.
• Strømme op til 70 A
• Spændinger op til 850 V DC og 630 V AC
• CAT5-grænseflade til dataoverførsel
Til den industrielle automatisering tilbyder Phoenix Contact metriske rundstik i talrige konstruktioner: Fra lille til stor, lige eller vinklet, ekstruderingscoatet eller konfektioneret i marken. Det brede program muliggør alsidige løsninger til overførsel af signaler, data og effekt.
M23, Ledningsforbinder, serie: CA, vinklet, skærmet: ja, Skrueaflåsning, Poltal: 17, Omdrejningsretning: Standard, kontakttype: Stift, Crimptilslutning, kabeldiameterområde: 6 mm ... 10 mm, kodning: N, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)
M23, Ledningsforbinder, serie: CA, lige, skærmet: ja, Skrueaflåsning, Poltal: 6, Omdrejningsretning: Standard, kontakttype: Bøsning, Crimptilslutning, kabeldiameterområde: 3 mm ... 14,5 mm, kodning: N, denne vare forventes at være blyfri fra 2026-Q2 i henhold til RoHS II uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %), et blyfrit alternativ er tilgængeligt efter forudgående anmodning
M23, Apparatstik forvæg, serie: CA, lige, skærmet: ja, til standard- og SPEEDCON-aflåsning, Poltal: 16, Omdrejningsretning: Standard, kontakttype: Stift, Crimptilslutning, Aksial tætning, kodning: N, denne vare forventes at være blyfri fra 2027-Q1 i henhold til RoHS II uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %), et blyfrit alternativ er tilgængeligt efter forudgående anmodning
M23, Apparatstik forvæg, serie: M23 PRO, Vinklet drejelig, skærmet: ja, Til standard- og ONECLICK-lynaflåsning, Poltal: 17, Omdrejningsretning: Standard, kontakttype: Bøsning, Crimptilslutning, flangemål: 28 x 28 mm, kodning: N, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)
M23, Apparatstik forvæg, serie: M23 PRO, lige, skærmet: ja, Til standard- og ONECLICK-lynaflåsning, Poltal: 17, Omdrejningsretning: Standard, kontakttype: Bøsning, Crimptilslutning, flangemål: 28 x 28 mm, kodning: N, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)
M17, Ledningsforbinder, serie: M17 PRO, lige, skærmet: ja, ONECLICK-lynaflåsning, Poltal: 5+3+PE, kontakttype: Stift, Crimptilslutning, kabeldiameterområde: 3,5 mm ... 6,5 mm, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)
M23, Koblingsstik, serie: M23 PRO, lige, skærmet: ja, Til standard- og ONECLICK-lynaflåsning, Poltal: 8+1, Omdrejningsretning: Standard, kontakttype: Bøsning, Loddetilslutning, kabeldiameterområde: 6 mm ... 10 mm, kodning: N, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)
Koblingsstik, lige, Skrueaflåsning, M58, poltal: 4+3+PE, kontakttype: Stift, skærmet: ja, kapslingsklasse: IP67, kabeldiameterområde: 17 mm ... 25 mm, poltal: 8, tilslutningstype: Crimptilslutning, serie: SL, denne vare forventes at være blyfri fra 2026-Q4 i henhold til RoHS II uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %), et blyfrit alternativ er tilgængeligt efter forudgående anmodning
M23, Ledningsforbinder, serie: CA, vinklet, skærmet: ja, Skrueaflåsning, Poltal: 8+1, Omdrejningsretning: Standard, kontakttype: Stift, Loddetilslutning, kabeldiameterområde: 3 mm ... 14,5 mm, kodning: N, denne vare forventes at være blyfri fra 2026-Q2 i henhold til RoHS II uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %), et blyfrit alternativ er tilgængeligt efter forudgående anmodning
M23, Apparatstik forvæg, serie: CA, lige, skærmet: ja, til standard- og SPEEDCON-aflåsning, Poltal: 7, Omdrejningsretning: Standard, kontakttype: Stift, Loddetilslutning, Aksial tætning, kodning: N, denne vare forventes at være blyfri fra 2025-Q3 i henhold til RoHS II uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %), et blyfrit alternativ er tilgængeligt efter forudgående anmodning
Tilslutningsstik og kabler til signaler, data og effekt
Konfigurér din kabelforbindelse til signal-, data- og effektoverførsel i IP6x-miljøer eller til styretavleanvendelser. Ledningslængder og -ender, der frit kan vælges, tillader skræddersyede kabelkonfektioner.
Få hurtigt og overskueligt informationer om printklemmer, tilslutningsstik og elektronikhuse til enhedstilslutningen. Produktnavigatoren assisterer dig ved at opdele programmet i de forskellige produktgrupper.
Mere end toppræstationer – en helt ny boldgade: Vores GameChangers vil også tage dine applikationer til det næste niveau af succes.
Spar tid og plads ved kablingen af enheden. Brug vores hybridstik til sikker og kompakt overførsel af signaler, data og effekt i kun et rundstik.
• Strømme op til 70 A
• Spændinger op til 850 V DC og 630 V AC
• CAT5-grænseflade til dataoverførsel
Signalstik i størrelserne M5-M23 egner sig til mange forskellige anvendelser. Passende til dine behov findes 3- til 19-polede varianter – kan vælges med IDC-skæretilslutning, skrue-, fjeder-, Piercecon-, lodde-, crimp- eller printkorttilslutning.
• Strømme op til 20 A
• Spændinger op til 300 V
• Valgfrit med skærmtilslutning
Tilslutningsstik strækker sig fra kompakt M12-tilslutning til størrelse M58 til høj effekt. Få gavn af et fuldstændigt program, fra ledningsforbindere over apparatstik til printkorttilslutning.
• Ydelser op til 150 A / 630 V
• Tilslutningstværsnit op til 50 mm²
• Skjult sikkerhed til AC- og DC-applikationer
Kundespecifikke varianter til dine individuelle funktionskrav
Har du brug for en individuel løsning til særlige krav? Vi realiserer hurtigt og fleksibelt individuelle tilpasninger af vores standardprodukter efter anmodning. Vores servicecenter omsætter dine ønsker til en skræddersyet løsning.
M12 Push-Pull tilslutningsstik garanterer hurtig enhedstilslutning uden brug af værktøj, også ved trange pladsforhold og en høj kablingstæthed. Udfør kompakte huskonstruktioner med forsænkede M12-porte, og implementér let udvidelser i felten med stift- og bøsningsvarianter.
Få mere at vide om ONECLICK-lynaflåsningen, som du kan udføre din enheds- og anlægstilslutning tidsbesparende og sikkert med.
Industriegnede M17 MPO-tilslutningsstik til dataoverførsel i realtid i intelligente strømnet. De robuste M17 MPO-tilslutningsstik er kendetegnet ved en lederoptik af høj kvalitet, som garanterer stabile båndbredder over lange overførselsstrækninger.