Jednotka řízení osvětlení k řízení ovladačů LED, vstupní napětí 110 V ... 277 V, 2 reléové výstupy, zátěžový proud 8 A, možnost řízení až 8 ovladačů LED, analogové rozhraní 10 V, rozhraní DALI, měření zátěžových proudů
Industrial Wireless: od IWLAN přes Wireless IO až po LoRaWAN
Industrial Wireless umožňuje bezpečná a spolehlivá rádiová spojení pro průmyslové aplikace. Využijte v závislosti na požadavcích IWLAN nebo Bluetooth pro komunikaci v reálném čase, NearFi pro aplikace v oblasti blízkého pole nebo LoRaWAN a Trusted Wireless pro velké vzdálenosti. Naše bezdrátová řešení zahrnují přístupové body a klienty i vhodné antény a kabely.
Anténní kabel, vnější průměr: 15 mm (0,6 in), vnitřní vodič tuhý, útlum: 1,0 / 1,3 / 2,0 dB při 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, přípojka: 2 × N (zástrčka), délka kabelu: 7,5 m (25 ft)
Přístupový bod WLAN, klient se dvěma interními anténami (MIMO) pro montáž s jedním otvorem, IP54, WLAN 802.11 a, b, g, n, frekvence: 2,4 GHz, 5 GHz (vč. DFS kanálů), připojení: COMBICON 9 ... 32 V DC, RJ45: pro LAN, web, http/https, Command Line Interface
Přístupový bod WLAN, klient se dvěma interními anténami (MIMO) pro montáž s jedním otvorem, IP66/68, WLAN 802.11 a, b, g, n, frekvence: 2,4 GHz, 5 GHz (vč. DFS kanálů), připojení: COMBICON: 9 ... 32 V DC, RJ45: pro LAN, web, http/https, CLI
Přístupový bod WLAN, klient pro USA a Kanadu, se dvěma interními anténami pro montáž s jedním otvorem, IP54, WLAN 802.11 a, b, g, n, frekvence: 2,4 GHz, 5 GHz, připojení: COMBICON 9 ... 32 V DC, RJ45: pro LAN, web, http/https, Command Line Interface
Přístupový bod WLAN, klient se 2 externími přípojkami antény (RSMA-F), IP20, teplotní rozsah: 0 °C ... +60 °C, WLAN 802.11 a, b, g, n, frekvence: 2,4 GHz, 5 GHz, připojení: COMBICON 9 V DC až 32 V DC, RJ45: pro LAN, web, http/https, CLI, REST-API
Přístupový bod WLAN, klient, Mesh se 2 externími přípojkami antény (RSMA-F), IP20, teplotní rozsah: -40 °C až +60 °C, WLAN 802.11 a, b, g, n, frekvence: 2,4 GHz, 5 GHz, připojení: COMBICON 9 V DC až 32 V DC, RJ45: pro LAN, web, http/https, CLI, REST-API
Přístupový bod WiFi, klient pro USA a Kanadu, se 2 externími přípojkami antény (RSMA-F), IP20, WLAN 802.11 a, b, g, n, frekvence: 2,4 GHz, 5 GHz, připojení: COMBICON 9 V DC až 32 V DC, RJ45: pro LAN, web, http/https, CLI, REST-API
Radioline - Rozšiřující modul V/V, 4 analogové vstupy napětí (0 ... 5 V, 0 ... 10 V)
Přístupový bod WLAN, klient pro USA a Kanadu, se 2 interními anténami pro montáž s jedním otvorem, IP66/68, WLAN 802.11 a, b, g, n, frekvence: 2,4 GHz, 5 GHz, připojení: COMBICON 9 ... 32 V DC, RJ45: pro LAN, web, http/https, CLI
Nejvhodnější rádiová technologie pro vaši aplikaci
V praxi se osvědčily různé bezdrátové technologie pro různé oblasti použití. Společnost Phoenix Contact nabízí rozmanitá bezdrátová řešení pro použití v průmyslu. Vyberte si podle druhu svého projektu:
- NearFi: Pro bezkontaktní přenos energie a ethernetových dat v reálném čase v bezprostřední blízkosti
- WLAN IEEE 802.11: Wireless Ethernet pro výkonné ethernetové sítě vhodné pro použití v průmyslu
- Bluetooth: Wireless Ethernet a Wireless I/O pro přenos dat řídicí jednotky v automatizaci závodů
- Trusted Wireless: Wireless I/O a Wireless Serial pro přenos signálu a dat v rozsáhlých zařízeních
- LoRaWAN: Low Power Wide Area Network pro energeticky efektivní odesílání dat na velké vzdálenosti
Nové produkty
Přenos energie a dat v oblasti blízkého pole
Bezkontaktní přenos energie a dat přes vzduchovou mezeru umožňuje nejen připojení bez opotřebení a údržby, nýbrž také přenos přes skleněné stěny nebo jiná nevodivá média.
Z toho vyplývá široká škála možných aplikací, např. tam, kde je omezený prostor a pohyb, vibrace, prach a nečistoty, rotace a častý kontakt.
Vazební členy NearFi pro bezkontaktní přenos energie a dat
Vazební členy NearFi pro bezkontaktní přenos energie a ethernetových dat v reálném čase
Pomocí vazebních členů NearFi lze přenášet energii (až 100 W) a ethernetová data v reálném čase (100 Mbit/s, plně duplexně) prostřednictvím vzduchové mezery o šířce několika centimetrů. K přenosu jsou nutná vždy dvě zařízení: základní vazební člen a vzdálený vazební člen. Vazební členy nevyžadují žádnou konfiguraci a zapojují se stejně snadno jako konektory.
- Univerzálně – ethernetová komunikace v reálném čase, nezávislá na protokolu a bez prodlevy
- Viditelně – snadno rozpoznatelná diagnostika v celém rozsahu díky LED kroužku na pouzdru
- Robustně – pouzdro s krytím IP65 a technologií rychlého připojení M12 push-pull pro rychlé a snadné použití v náročných prostředích
Vazební členy IO-Link pro bezkontaktní přenos IO-Link
Vazební členy IO-Link pro bezkontaktní přenos IO-Link
Vazební členy IO-Link se používají k přenosu energie (18 W) a dat IO-Link přes vzduchovou mezeru o velikosti až 7 mm. Zařízení fungují jednoduše pomocí technologie Plug & Play. Vazební členy základny a vzdálené vazební členy se propojují automaticky.
- Univerzální – kromě energie lze přenášet také data IO-Link nebo dva digitální signály
- Robustní – pouzdro z nerezové oceli s krytím IP68 a přípojkami M12 pro použití v náročných prostředích
- Kompaktní – provedení M30 pro prostorově úspornou instalaci
IWLAN – Industrial Wireless LAN
Průmyslová bezdrátová síť Industrial Wireless LAN, zkráceně Industrial WLAN nebo IWLAN, umožňuje jednoduché bezdrátové připojení v sítích PROFINET, EtherNet/IP™ nebo Modbus/TCP a často se také nazývá Wireless Ethernet (bezdrátový ethernet). IWLAN se vyznačuje tím, že umožňuje vybudovat rozsáhlé sítě s mnoha účastníky. Velkou výhodou je roaming, díky kterému se volně se pohybující účastníci v rozsáhlé síti WLAN automaticky bezdrátově připojí k přístupovému bodu s nejlepším rádiovým signálem.
IWLAN je proto ideální např. pro použití v autonomních dopravních systémech a skladové dopravě, elektrických závěsných dopravnících nebo pro ovládání strojů a zařízení pomocí tabletu a chytrého telefonu. S technologií PROFIsafe je při tom možné bezdrátově ovládat i bezpečnostní aplikace. Společnost Phoenix Contact nabízí rozmanité produkty IWLAN pro různé oblasti použití.
Rádiové moduly WLAN pro průmysl
WLAN 1000 a 2000 – řešení WLAN pro průmysl
Robustní rádiové moduly WLAN 1000 (klient) a 2000 (přístupový bod) byly vyvinuty speciálně pro požadavky průmyslu. Vyberte si vhodné provedení: WLAN 1100 a WLAN 2100 slučují antény a rádiový modul v jediném zařízení. Rádiový modul se osazuje na stroje nebo automatizované přepravní systémy (AGV) jednoduše prostřednictvím jednoho otvoru. Rádiové moduly WLAN 1000 a WLAN 2000 jsou vybaveny kompaktním pouzdrem s krytím IP20 a externími anténními přípojkami. Byly vyvinuty pro aplikace, které vyžadují vysoký stupeň flexibility při výběru a umisťování antén. Pro obě provedení platí:
- Vysoká bezpečnost díky dvěma virtuálním přístupovým bodům a IP filtrům
- Varianty pro Wi-Fi 6 v souladu s nejnovějším stavem techniky
- Nejlepší příjmové vlastnosti a vysoká spolehlivost díky rádiové technice MIMO
- Rychlý a spolehlivý roaming
- Konfigurace přes web, SNMP, REST-API nebo CLI
- WLAN Mesh pro automatizační sítě (pouze ve variantách 2000 a 2100)
Průmyslový Bluetooth
Bluetooth je známý především z oblasti mobilního rádiového spojení a příslušenství pro počítače, etabloval se však také v oboru strojírenství a investiční výstavby jako komunikační řešení. Tato technologie je extrémně odolná vůči rušení ve frekvenčním pásmu a umožňuje spolehlivý paralelní provoz s dalšími aplikacemi Bluetooth nebo Wi-Fi. Proto lze pomocí Bluetooth realizovat velmi spolehlivá rádiová spojení, která jsou kromě jiného základem pro bezpečnou komunikaci (PROFIsafe, SafetyBridge atd.). Bluetooth je vhodný zejména pro malé statické bezdrátové síťové aplikace s malým počtem účastníků (aplikace od bodu k bodu nebo malé sítě maximálně se 7 účastníky). Celkově se Bluetooth dokonale hodí k přenosu dat ethernetu a PROFINET nebo I/O signálů k pohyblivým nebo rotujícím dílům stroje.
Robustní ethernetový rádiový most EPA
Bluetooth EPA – Ethernet a PROFINET prostřednictvím Bluetooth
Adaptér ethernetového portu EPA 2 bezdrátově spojuje automatizační moduly s podporou ethernetu prostřednictvím Bluetooth se sítí řídicí jednotky, a to včetně zabezpečení. EPA 2 spojuje spolehlivý rádiový modul s integrovanou anténou do jednoho kompaktního a robustního průmyslového pouzdra IP65 pro jednoduchou integraci do vašeho přístroje.
- Transparentní integrace do průmyslových ethernetových sítí řídicí jednotky, např. PROFINET
- Jednoduchá konfigurace díky tlačítku MODE
- Vhodné pro bezpečnou komunikaci jako PROFIsafe nebo SafetyBridge
- Low Emission Mode pro nízké rušivé emise při vytváření spojení
- Black Channel Listing umožňuje konfiguraci až tří kanálů WLAN, jejichž frekvenční rozsahy nejsou využívány modulem EPA.
Pomocí Wireless MUX spolehlivě přenesete I/O signály k těžce přístupným nebo otáčivým stanicím
Bezdrátový multiplexer – přenos I/O signálů prostřednictvím Bluetooth
Wireless MUX používejte všude tam, kde potřebujete přenášet I/O signály bezkabelově. Systém přenáší obousměrně 16 digitálních a 2 analogové signály. Tím nahradíte jeden 40žilový signální kabel.
- Jednoduché uvedení do provozu – není nutná žádná konfigurace ani nastavení
- Vysoký počet kanálů v kompaktním pouzdře
- Rychlé vytvoření spojení a přenos signálu
- Dosah až 200 m s všesměrovými anténami, až 400 m se směrovými anténami při ¨volném výhledu
- Aktuální technologie Bluetooth 4.0
Trusted Wireless 2.0
Vlastní bezdrátová technologie Trusted Wireless 2.0 byla společností Phoenix Contact vyvinuta speciálně pro průmyslové použití. Je vhodná zejména pro bezdrátový přenos informací snímačů a akčních členů a rovněž k přenosu malého až středně velkého množství dat v rozsáhlých zařízeních. Při volném výhledu lze překonat vzdálenosti několika stovek metrů až několika kilometrů mezi dvěma účastníky bezdrátového přenosu.
Trusted Wireless 2.0 vyplňuje mezeru mezi WirelessHART coby speciální technologií pro senzorové sítě a vysokorychlostní technologií Wireless LAN. Tato technologie se používá v průmyslovém rádiovém systému Radioline společnosti Phoenix Contact.
Radioline je rádiový modul pro rozsáhlá zařízení
Rádiový systém Radioline pro I/O signály a sériová data
Radioline je rádiový systém pro rozsáhlá zařízení. Jeho zvláštnost: jediným otočením rýhovaného kolečka jednoduše přiřadíte vstupy a výstupy – zcela bez programování. Díky rádiové technologii Trusted Wireless je Radioline nejlepší volbou pro spolehlivé používání v průmyslovém prostředí.
- Vysoká spolehlivost díky technologii Trusted Wireless
- Podporovaná frekvenční pásma: 868 MHz, 900 MHz a 2,4 GHz
- Dosah až 32 km díky nastavitelné přenosové rychlosti
- Flexibilní výstavba sítě: Radioline podporuje jak spojení od bodu k bodu, tak komplexní smíšené topologie sítě až s 250 účastníky
- Méně přístrojů: díky integrovanému rozhraní RS 232/485 stačí k přenosu I/O signálů nebo sériových dat jediný přístroj
- Rozšířitelný až na 32 I/O modulů díky konektoru sběrnice na montážní lištu a možnosti výměny za provozu
Kombinace spínacích zařízení pro venkovní použití
Venkovní box Radioline lze instalovat přímo na volném prostranství pro rychlý a jednoduchý přenos I/O signálů nebo sériových dat prostřednictvím rádiového signálu. Při objednávání si rovnou zvolte rádiové moduly (868, 900 nebo 2 400 MHz) a typ a počet rozšiřujících I/O modulů.
- Ideální pro instalace ve venkovním prostředí díky robustnímu pouzdru IP66 odolnému vůči stříkající vodě a UV záření určenému pro teploty –25 až +55 °C
- Předem kompletně propojený rozvaděč s integrovaným napájecím zdrojem, přepěťovou ochranou, zvoleným rádiovým modulem a rozšiřujícími I/O moduly pro snadné uvedení do provozu a jednodušší konfiguraci
LoRaWAN
LoRaWAN je specifikace Low Power Wide Area Network (LPWAN) pro bezdrátové systémy napájené z baterií v bezdrátové síti podle protokolu IEEE 802.15.4. Síť umožňuje snadnou datovou výměnu mezi koncovými přístroji (uzly), senzory, branami a IT infrastrukturou prostřednictvím jednotného protokolu přenosu. Jako první otevřený standard zohledňuje LoRaWAN požadavky aplikací IoT.
- Obousměrná a zašifrovaná komunikace
- Použití veřejného pásma ISM (v Evropě: 868 MHz)
- Nízká spotřeba energie od 100 nA do 10 mA v pohotovostním režimu
- Velmi vysoká citlivost přijímače až do –140 dBm při vysílacím výkonu 20 dBm
- Možný dosah až několik kilometrů
Brána pro zřízení a rozvoj sítě LoRaWAN
Brána LoRaWAN-Gateway – základ pro komunikaci nezávislou na místě v síti LoRaWAN
Chcete-li vytvořit nebo rozšířit svou soukromou síť LoRaWAN, máte k dispozici naši otevřenou bránu LoRaWAN. Brána pracuje s interním modemem 4G/LTE, lze ji ovšem také připojit k internertu prostřednictvím Ethernetu. Brána LoRaWAN je založena na standardizovaném zásobníku a funguje jako transparentní konvertor médií mezi serverem LoRaWAN a koncovým přístrojem. Informace několika stovek až tisíců přístrojů, v závislosti na zátěži v rádiové síti, přenášeny bránou.
- Pro zřízení a rozvoj sítě LoRaWAN
- Volná parametrizace pro přístup k serverům LoRaWAN
- Chráněná data díky zašifrovanému a bezpečnému přenosu
- Napájení přes Ethernet PoE+
- Interní modem 4G / LTE
- Vhodné pro venkovní použití díky vysokému krytí IP67
Řídicí jednotky LoRaWAN pro inteligentní správu osvětlení
Řídicí jednotky LoRaWAN – inteligentní a bezdrátové síťové propojení osvětlení
Společnost Phoenix Contact nabízí řídicí jednotky LoRaWAN (LCU) pro správu a řízení osvětlení a ovladačů LED. Sortiment výrobků sahá od zařízení s paticemi k jednoduchému připojení k hlavicím svítidel Zhaga a NEMA až po univerzální řídicí jednotky, pomocí kterých můžete své stávající osvětlení začlenit do sítě LoRaWAN. Vestavná zařízení pro klasický rozvaděč osvětlení nahrazují spínací hodiny nebo přístroj hromadného dálkového ovládání, a řídí tak celé úseky ulic.
Portfolio nabízí volitelnou možnost řídit moderní LED ovladače pomocí běžného komunikačního protokolu DALI. Díky tomu je možné použít řídicí jednotky u více LED ovladačů od libovolných výrobců.
- Zlepšení energetické účinnosti prostřednictvím osvětlení podle potřeb
- Světelné body stále pod kontrolou díky dálkové parametrizaci a diagnostice
- Obousměrná, zašifrovaná komunikace k osvětlení
- Kompatibilní s běžnými standardy rozhraní jako Zhaga a NEMA
- Dovybavení stávající infrastruktury osvětlení jednoduchým rozšířením řídicí techniky
Řešení pouličního osvětlení založené na LoRaWAN
Perspektivní návrh struktury osvětlení
Chcete sloučit jednotlivé světelné body do sítě LoRaWAN a kombinovat je s dalšími aplikacemi inteligentního města? Použijte naše komponenty LoRaWAN k integraci osvětlení do inteligentního systému řízení osvětlení.
Společně s vámi vytváříme perspektivní řešení na míru vaší konkrétní aplikaci, které bude založené na otevřených rozhraních a systémech IoT.
Stále na příjmu díky správné anténní technice
Antény a příslušenství
Vždy na příjmu: společnost Phoenix Contact nabízí široké portfolio všesměrových antén pro pohyblivé aplikace a směrové antény k překonání velkých vzdáleností. Pro účastníky rádiové sítě, kteří se pohybují podél definované trasy, např. elektrické závěsné dopravníky, jsou navíc k dispozici vlnovody s unikající vlnou. Portfolio doplňuje příslušná kabeláž, montážní příslušenství (např. vodiče), přepěťová ochrana a konektory.
Výkon bezdrátového zařízení je velmi podstatně ovlivněn anténním systémem. V našem letáku „10 pravidel pro antény“ se dozvíte, čím je nutné se řídit při jejich výběru a instalaci.
Podpoříme vás při plánování výkonných a spolehlivých rádiových systémů
Profesionální plánování bezdrátových sítí
Dobré plánování je důležitým předpokladem pro spolehlivou a výkonnou bezdrátovou síť. Pomůžeme vám při plánování, konfiguraci a uvádění vaší bezdrátové sítě do provozu a také při údržbě a podpoře v případě poruchy. Chcete sebe nebo své zaměstnance připravit k práci s rádiovou technikou? Nabízíme vám individuální školení a praktický výcvik na míru.
Profesionální bezdrátová optimalizace
Pro zjednodušení návrhu bezdrátových sítí s využitím rádiového systému Radioline nabízí společnost Phoenix Contact bezplatnou simulaci bezdrátových sítí až s deseti stanicemi. Poskytněte nám souřadnice stanic, které mají být propojeny do sítě, a my ověříme proveditelnost pomocí softwaru plánování rádiové sítě nebo pomocí testů bezdrátových tras přímo na místě. Na základě simulace lze stanovit, zda bezdrátové spojení funguje, nebo je nutné je podrobit testu. Při simulaci se berou v úvahu výškové údaje a vlastnosti rádiového signálu a povrchu. Obdržíte podrobný protokol o zkoušce a kusovník se všemi potřebnými komponentami.