Přístupový bod WLAN, klient pro USA a Kanadu, se dvěma interními anténami pro montáž s jedním otvorem, IP54, WLAN 802.11 a, b, g, n, frekvence: 2,4 GHz, 5 GHz, připojení: COMBICON 9 ... 32 V DC, RJ45: pro LAN, web, http/https, Command Line Interface
Downloads