WLAN 1000 a 2000 Zajistěte svým zařízením rychlý a stabilní příjem prostřednictvím sítí WLAN. Robustní rádiové moduly WLAN 1000 (klient) a 2000 (přístupový bod) byly vyvinuty speciálně pro požadavky průmyslu. Vybírejte mezi zařízeními s externími anténními přípojkami pro složité rádiové úlohy a variantami s integrovanými anténami pro jednoduchou a prostorově úspornou instalaci.
Dvě externí antény modulů WLAN 1000 a 2000 zajišťují optimální pokrytí rádiovým signálem
Kompaktní a flexibilní WLAN 1000 a 2000
Vozidla, kyvadlové vozíky ve skladech a stroje by měly být malé. Proto musí být možné instalovat všechny komponenty kompaktně a flexibilně. Přesně pro tento účel byly vyvinuty řady WLAN 1000 (klient WLAN) a WLAN 2000 (přístupový bod WiFi). Kompaktní modul WLAN lze montovat na stěny a plechy nebo jednoduše nacvaknout na nosnou lištu. Kovové dno zajišťuje řádné upevnění a spolehlivé odvádění tepla.
Aby bylo zajištěno dobré bezdrátové pokrytí i při obtížných prostorových poměrech, jsou moduly FL WLAN 1000 a 2000 vybaveny dvěma anténními přípojkami. Můžete tak vždy zvolit nejvhodnější řešení antén.
Vaše výhoda: Nejlepší příjem a flexibilní montáž
Jednoduchá montáž WLAN 1100
Cenově dostupné kompletní řešení WLAN 1100 a 2100
V případě WLAN 1100 (klienta WLAN) a 2100 (přístupového bodu WiFi) jsou naproti tomu rádiový modul a antény spojeny v jednom kompaktním přístroji, který se jednoduše našroubuje na rozvaděč nebo stroj.
Rádiový modul WLAN 1100 a 2100 se instaluje jednoduše, stejně jako anténa, díky možnosti montáže s jedním otvorem. Potřebujete pouze jeden 40mm otvor na stroji nebo rozvaděči. Připojení napájení a ethernetu probíhá pomocí konektorů push-in a konektorů RJ45. Modul WLAN nevyžaduje v rozvaděči žádné místo, a proto jej lze kdykoli dovybavit. Pouzdro modulu WLAN 1100 a 2100 je přitom extrémně robustní a odolá i většímu mechanickému zatížení a nárazům (odolnost vůči nárazům IK08).
Vaše výhoda: Rychlá a prostorově úsporná instalace
V souladu s nejnovějším stavem techniky díky standardu Wi-Fi 6
Moduly WLAN 1020 a 1120 podporují nejnovější standard pro bezdrátové sítě Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax). To umožňuje efektivní využití frekvenčního spektra, vyšší datové přenosové rychlosti a zlepšení výkonu v prostředí s vysokým zatížením. Pro maximalizaci výkonu a splnění rostoucích nároků na bezdrátové sítě využívá Wi-Fi 6 nejnovější technologie, jako jsou OFDMA, MU MIMO a TWT. Díky podpoře standardu Wi-Fi 6-E lze varianty přístrojů FL WLAN 1022 a 1122 používat také ve frekvenčním pásmu 6 GHz, pokud je to v dané zemi povoleno.
Vaše výhoda: Výkonná, účinná a robustní bezdrátová síť LAN
Mimořádně bezpečné díky bezpečnostním standardům a uživatelským profilům
Vysoká bezpečnost díky dvěma virtuálním přístupovým bodům a IP filtrům
Ochrana vaší sítě a vašich dat před zneužitím a manipulací je pro nás důležitá. Moduly WLAN 1000 a 2000 podporují aktuální bezpečnostní standardy WLAN, jakými jsou kódování WPA AES nebo autentifikace RADIUS. Navíc je možné vytvořit pro dvě různé skupiny uživatelů, např. servisní techniky a obsluhu, různé přístupové body WLAN s vlastním heslem a přístupovým filtrem. Servisní středisko tak má neomezený bezdrátový přístup ke všem přístrojům v síti WLAN, zatímco obsluha má přístup pouze k vizualizačnímu serveru.
Vaše výhoda: Zabezpečení proti manipulaci a zneužití
Plný příjem v síti WLAN 1000 a 2000
Plný příjem díky optimalizované anténové technice
Dobrý příjem signálu je pro rychlou a spolehlivou rádiovou komunikaci nezbytný. Zásadním předpokladem je použití kvalitních antén. V přístrojích umožňujících komunikaci prostřednictvím sítí WLAN 1000 a 2000 jsou zabudovány dvě výkonné antény s technologií MIMO (Multiple Input, Multiple Output). Ty zajišťují rychlý a stabilní rádiový příjem všude tam, kde jej potřebujete. To značně zvyšuje robustnost, rychlost a dosah rádiové komunikace.
Vaše výhoda: Vždy plný příjem
WLAN 1010 lze konfigurovat prostřednictvím rozhraní REST API
Jednoduché ovládání prostřednictvím PLC – pomocí REST API
Moduly WLAN 1000 a 2000 lze jednoduše konfigurovat prostřednictvím rozhraní REST API z PC nebo PLC nebo ovládat během provozu. Proto je možné konfigurovat rychle a snadno mnoho modulů WLAN jedním příkazem. Kromě toho lze pomocí řídicí jednotky automatizovat administraci sítě, a vytvářet tak např. uživatelům sítě WLAN pro každé spojení nové jednorázové heslo pro síť WLAN. Tím se jednoduše vyřeší bezpečnostní riziko v důsledku společně používaného, statického hesla WLAN.
Vaše výhoda: Plná kontrola pro programování strojů
Automatický roaming mobilních účastníků v síti WLAN
Roaming – mobilita v síti
Zvláštní silnou stránku Wireless LAN představuje mobilita účastníků v síti. Účastníci se mohou v rozlehlé síti WLAN volně pohybovat a přitom automaticky přejít s rádiovým spojením k přístupovému bodu s nejlepším rádiovým signálem. Tento proces se označuje jako roaming.
Rádiové pole sítě WLAN může být přitom libovolně zvětšeno použitím dodatečných přístupových bodů. Rychlost a spolehlivost, se kterou mohou účastníci, takzvaní klienti WLAN, měnit rádiová místa, má pro automatizační aplikace rozhodující význam. Rychlý a spolehlivý roaming je znakem kvality průmyslových produktů WLAN společnosti Phoenix Contact.
Přehled rádiových modulů WLAN 1000 a 2000
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| WLAN 1010 a 1020 | WLAN 2010 | WLAN 1100 a 1120 | WLAN 2100 | |
| Vlastnosti | ||||
| Způsob montáže | V rozvaděči, v rozvodnách | V rozvaděči, v rozvodnách | Na rozvaděči, strojích atd. | Na rozvaděči, strojích atd. |
| Funkce | Klient (omezená funkčnost přístupového bodu) | Přístupový bod (výkonný klient) | Klient (omezená funkčnost přístupového bodu) | Přístupový bod (výkonný klient) |
| Maximální počet klientů WLAN | 10 | 60 | 10 | 60 |
| Standardy WLAN | Wi-Fi 4, Wi-Fi 6 (pouze WLAN 1020), Wi-Fi 6E (pouze WLAN 1022) | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 4, Wi-Fi 6 (pouze WLAN 1120), Wi-Fi 6E (pouze WLAN 1122) | Wi-Fi 4 |
| Frekvenční pásmo | 2,4 a 5 GHz, 6 GHz (pouze WLAN 1022)¹⁾ | 2,4 a 5 GHz | 2,4 a 5 GHz, 6 GHz (pouze WLAN 1122)¹⁾ | 2,4 a 5 GHz |
| Maximální přenosová rychlost (brutto) | 300 MBit/s (WLAN 1010), 2 400 MBit/s (WLAN 1020) | 300 MBit/s | 300 MBit/s (WLAN 1100), 2 400 MBit/s (WLAN 1120) | 300 MBit/s |
| Maximální přenosová rychlost (netto) | > 60 MBit/s (WLAN 1010), > 600 MBit/s (WLAN 1020) | < 90 MBit/s (WLAN 2010) | > 60 MBit/s (WLAN 1100), > 600 MBit/s (WLAN 1120) | > 60 MBit/s |
| Antény | dvě externí přípojky (RSMA) | dvě externí přípojky (RSMA) | dvě interní antény (5 dBi) | dvě interní antény (5 dBi) |
| Maximální vysílací výkon | < 19 dBm (anténní přípojka) | <19 dBm (anténní přípojka) | < 20 dBm (vč. antén) | < 20 dBm (vč. antén) |
| Stupeň krytí | IP20 | IP20 | IP54 (WLAN 1100), IP68 (WLAN 1120) | IP68 |
| Teplota okolí (při provozu) | od 0 °C do +60 °C (WLAN 1010), od –30 °C do +60 °C (WLAN 1020, 1022) | od –40 °C do +60 °C | od 0 °C do +60 °C (WLAN 1100), od –30 °C do +60 °C (WLAN 1120, 1122) | od –40 °C do +60 °C |
| Schválení | IEC Ex (WLAN 1011, 2011), C1D2 (WLAN 1011) | ATEX / IECEx (WLAN 2010, 2011), C1D2 (WLAN 2011) | C1D2 (WLAN 1101, 1121) | C1D2 (WLAN 2101) |
| Přejít na seznam produktů | Přejít na seznam produktů | Přejít na seznam produktů | Přejít na seznam produktů |
¹⁾ Povolení v zemích pro pásmo 6 GHz v závislosti na předpisech v daných zemích na vyžádání