Se dvěma moduly EPA lze rychle a jednoduše realizovat robustní rádiový most PROFINET k rotujícím a polohovaným strojním systémům.
Factoryline Bluetooth EPA Robustní ethernetový rádiový most
Adaptér portu Bluetooth-Ethernet FL BT EPA 2 bezdrátově spojuje automatizační moduly s podporou Ethernetu se sítí řídicí jednotky. V kompaktním a robustním adaptéru ethernetového portu je již integrován rádiový modul a anténa. Kompletní řešení se stupněm ochrany IP65 se instaluje přímo v poli a jednoduše se propojí pomocí ethernetového vedení a technologií připojení M12 s automatizačním zařízením. Pro vás to znamená jednoduchou integraci do vaší aplikace.
Snadná instalace v poli
Jednoduchá a rychlá instalace
Adaptér ethernetového portu je jednoduchým řešením pro rychlé a snadné vytvoření podpory Wi-Fi pro jednotlivá průmyslová automatizační zařízení s připojením ethernetu. Kompletní řešení se stupněm ochrany IP65 se instaluje přímo v terénu a propojí se pomocí ethernetového vedení M12 s automatizačním zařízením.
Vaše výhody:
- Kompaktní modul IP65 s integrovanou anténou
- Připojení M12 pro ethernet a napětí
- Jednoduchá montáž v poli
Bluetooth: spolehlivá rádiová technologie pro průmysl
Obzvláště spolehlivý a robustní přenos dat
Moduly EPA byly vyvinuty pro spolehlivou a bezporuchovou komunikaci ovládacích signálů, např. prostřednictvím sítě PROFINET. Výhodou používané technologie Bluetooth je extrémně robustní bezdrátová komunikace, která zvlášť spolehlivě funguje i za nepříznivých průmyslových podmínek.
Jednoduchá konfigurace díky tlačítku MODE
Jednoduchá a bezpečná instalace díky automatické konfiguraci
S tlačítkem MODE lze vytvořit bez konfigurace snadno a rychle bezpečné sítě od bodu k bodu a malé sítě. Alternativně je také možná pohodlná konfigurace pomocí webového prohlížeče.
Bezporuchový paralelní provoz s WLAN
Moduly Bluetooth EPA umožňují bezporuchový paralelní provoz s jinými systémy WLAN díky efektivnímu využití frekvenčních mezer. Navíc k automatickému mechanismu koexistence Bluetooth nabízejí moduly EPA:
- Low Emission Mode, pro nízké rušivé emise při konstrukci spojení
- Black Channel Listing umožňuje konfiguraci až 3 kanálů WLAN, jejichž frekvenční rozsahy nejsou využívány modulem EPA
Perfektní koexistence se sítěmi WLAN díky Low Emission Mode a Black Channel Listing
Typické oblasti použití adaptéru portu Ethernetu
S moduly EPA lze jednoduše vytvořit spolehlivou komunikaci Ethernetu v čističkách odpadních vod s mosty shrnovačů.
Bezporuchová a bezpečná komunikace řídicí jednotky s jeřáby a mezi nimi, např. při tandemovém ovládání.
Cenově výhodná komunikace bez opotřebení s neustále se pohybujícími díly strojů a zařízení.
FL EPA
Přehled:
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| FL EPA 2 | FL EPA 2 RSMA | FL BT EPA 2 | |
| Bezdrátová rozhraní | Duální rádiová deska: Wi-Fi a Bluetooth | Duální rádiová deska: Wi-Fi a Bluetooth | Bluetooth |
| Standardy Bluetooth | Classic BT: 2.1+EDR, Low Energy: 4.0 díky příkazům AT (omezeno) | Classic BT: 2.1+EDR, Low Energy: 4.0 díky příkazům AT (omezeno) | Classic BT: 2.1+EDR, Low Energy: 4.0 díky příkazům AT (omezeno) |
| Podporované profily Bluetooth | PAN (Panu a NAP) | PAN (Panu a NAP) | PAN (Panu a NAP, 1 účastník) |
| Max. přenosová rychlost (brutto) | 3 Mbit/s | 3 Mbit/s | 3 Mbit/s |
| Počet spojení (klienti) | až 7 | až 7 | 1 |
| Počet antén | 2 (interní) | 1 (externí) přípojka RSMA | 1 (interní) |
| Maximální vysílací výkon | 14 dBm (vč. antén) | 11 dBm (u portu antény) | 14 dBm (vč. antén) |
| Typický dosah | Ve volném prostoru do 250 m, v halách do 100 m | V závislosti na anténě | Ve volném prostoru do 250 m, v halách do 100 m |
| Stupeň ochrany v namontovaném stavu | IP65 | IP65 | IP65 |
| Teplota okolí (při provozu) | -40 °C až +65 °C | -40 °C až +65 °C | -40 °C až +65 °C |
| Napájení | 9 V DC až 30 V DC, max. 1,7 W | 9 V DC až 30 V DC, max. 1,7 W | 9 V DC až 30 V DC, max. 0,9 W |
| Přejít přímo k produktu | Přejít přímo k produktu | Přejít přímo k produktu |