FL EPA 2 RSMA - Rádiový modul
1005957

Kombinovaný rádiový modul Ethernet s Bluetooth a WLAN, součástí je vyměnitelná všesměrová anténa, WLAN: AP a Client, 2,4 a 5 GHz, Bluetooth: 2.1+EDR/4.0, PAN až 7 spojení, IP65, 9 ... 30 V DC, připojení M12, WEB, AT příkazy a tlačítko Mode

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Kombinovaný rádiový modul pro WLAN a Bluetooth
Komunikace s transparentním protokolem na Layer 2
Stupeň ochrany IP65
S vyměnitelnou anténou RSMA (součástí)