Síťový kabel - NBC-MSD/ 1,0-93E/R4AC SCO
1407360

Síťový kabel, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-pólový, stíněná (Advanced Shielding Technology), Zástrčka přímo M12 / IP67, kódování: D, na Zástrčka přímo RJ45 / IP20, délka kabelu: 1 m


Detaily výrobku




Všeobecně Další produkty s variabilním typem vedením a variabilní délkou vedení najdete v části Příslušenství

Typ produktu Datový kabel osazený
Počet pólů 4
aplikace Standard
Stíněno ano
Izolační vlastnosti
Kategorie přepětí I
Stupeň znečištění 2

Systém sběrnice Ethernet
Druh signálu / kategorie Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s

Ukazatel stavu Ne
Ukazatel stavu k dispozici Ne

Jmenovité napětí UN 48 V AC
60 V DC
Jmenovitý proud IN 1 A
Přenosové médium Měď

Barva Úchytná oblast šedá / černá
Třída hořlavosti podle UL 94 V2

Hlava 1
Provedení Zástrčka přímo M12 / IP67
Počet pólů 4
Druh kódování D (Data)
Barva těla úchytky černá
Materiálem CuZn (Kontakt)
NI/Au (Povrch kontaktů)
PA (Držák kontaktu)
TPU, hůře vznětlivý, samozhášecí (Tělo úchytky)
Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný (Šroubení)
FKM (Těsnění)
Cykly zapojení ≥ 100
Vnitřní odpor ≤ 5 mΩ
Izolační odpor ≥ 100 MΩ
Utahovací moment 0,4 Nm
Krytí IP67
Teplota prostředí (provoz) -25 °C ... 90 °C
Hlava 2
Provedení Zástrčka přímo RJ45 / IP20
Počet pólů 4 (8)
Barva těla úchytky šedá
Materiálem CuSn (Kontakt)
NI/Au (Povrch kontaktů)
PC (Držák kontaktu)
PA (Pouzdro)
Cykly zapojení ≥ 750
Vnitřní odpor ≤ 5 mΩ
Izolační odpor ≥ 100 MΩ
Teplota prostředí (provoz) -25 °C ... 60 °C

Délka vedení 1 m
Hmotnost vedení 42 kg/km
UL AWM Style 20963 (80 °C / 30 V)
Počet pólů 4
Stíněno ano
Typ kabelu Ethernet flexibilní CAT5, 2párový [93E]
signální doba běhu 5,3 ns/m
Stavba vodiče signálního vedení 7x 0,16 mm
Signální vedení AWG 26
Průřez vodiče 2x 2x 0,14 mm²
Průměr žíly, včetně izolace 0,98 mm
Vnější průměr vedení 6,4 mm ±0,2 mm
Vnější plášť, materiál PUR
vnější plášť, barva vodní modř RAL 5021
Materiál vodič čistý pramen Cu
Materiál izolace žíly pěnový PE
Dílčí žíla, barva bílá/oranžová-oranžová, bílá/zelená-zelená
Tloušťka stěny vnější plášť 1,2 mm
krouceného páru 2 žíly v páru
Celkové zkrucování 2 páry se 2 výplněmi k jádru
Optický kryt stínění 70 %
Izolační odpor ≥ 500 MΩ*km
Vazební odpor ≤ 100,00 mΩ/m (při 10 MHz)
Smyčkový odpor ≤ 290,00 Ω/km
Vlnová impedance 100 Ω ±5 Ω (při 100 MHz)
Výkonnost cca. 45 nF/km (při 1 kHz)
Kabel jmenovitého napětí ≤ 100 V (Nejvyšší hodnota, ne pro vysoký proud)
Zkušební napětí žíla/žíla 700 V (50 Hz, 1 min.)
Zkušební napětí žíla/stínění 700 V (50 Hz, 1 min.)
Proudová kapacita vedení 2 A (podle DIN VDE 0891-1)
Minimální poloměr ohybu, pevně položený 4 x D
Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený 8 x D
Pevnost v tahu ≤ 80 N
Přeslechový útlum (NEXT) 65,3 dB (při 1 MHz)
56,3 dB (při 4 MHz)
50,3 dB (při 10 MHz)
47,2 dB (při 16 MHz)
45,8 dB (při 20 MHz)
42,9 dB (při 31,25 MHz)
38,4 dB (při 62,5 MHz)
35,3 dB (při 100 MHz)
Výkonový součet přeslechu na blízkém konci (PSNEXT) 62,3 dB (při 1 MHz)
53,3 dB (při 4 MHz)
47,3 dB (při 10 MHz)
44,2 dB (při 16 MHz)
42,8 dB (při 20 MHz)
39,9 dB (při 31,25 MHz)
35,4 dB (při 62,5 MHz)
32,3 dB (při 100 MHz)
Činitel zpětného útlumu (RL) 23 dB (při 4 MHz)
24,1 dB (při 8 MHz)
25 dB (při 10 MHz)
25 dB (při 16 MHz)
25 dB (při 20 MHz)
23,6 dB (při 31,25 MHz)
21,5 dB (při 62,5 MHz)
20,1 dB (při 100 MHz)
útlum stínění 3,2 dB (při 1 MHz)
6 dB (při 4 MHz)
9,5 dB (při 10 MHz)
12,1 dB (při 16 MHz)
13,6 dB (při 20 MHz)
17,1 dB (při 31,25 MHz)
24,8 dB (při 62,5 MHz)
32 dB (při 100 MHz)
Bezhalogenovost dle IEC 60754-1
Odolnost vůči plameni podle IEC 60332-1-2
podle UL VW1
Odolnost vůči olejům dle EN 60811-2-1
Teplota prostředí (provoz) -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení)
-20 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení)
Teplota prostředí (uložení) -20 °C ... 80 °C
Konstrukce kabelu
Druh signálu / kategorie Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s

Krytí IP65 (Konektor M12)
IP67 (Konektor M12)
IP20 (Konektor RJ45)

M12
Normy/předpisy IEC 61076-2-101

Objednací číslo 1407360
Ks/bal. 1 Kus
Minimální objednané množství 1 Kus
Prodejní kód BF1
Kód výrobku BF1CJI
Strana katalogu Strana 399 (C-2-2019)
GTIN 4046356774888
Hmotnost/kus (včetně obalu) 72,4 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 70 g
Číslo celní sazby 85444210
Země původu PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27060308
ECLASS-10.0.1 27060308
ECLASS-11.0 27060307

ETIM

ETIM 8.0 EC001855

UNSPSC

UNSPSC 21.0 26121600

UL Listed

Approval ID: FILE E 335024
Approval Specification Data
Jmenovité napětí UN Jmenovitý proud IN Průřez AWG Průřez mm2
30 V 0,5 A

cUL Listed

Approval ID: FILE E 335024
Approval Specification Data
Jmenovité napětí UN Jmenovitý proud IN Průřez AWG Průřez mm2
30 V 0,5 A

EAC

Approval ID: RU D-DE.HB35.B.00387

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let
Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“