FL EPA 2
-
Rádiový modul
1005955
Kombinovaný rádiový modul Ethernet s Bluetooth a WLAN, interní anténa, WLAN: AP a Client, 2,4 a 5 GHz, Bluetooth: 2.1+EDR/4.0, PAN až 7 spojení, IP65, 9 ... 30 V DC, připojení M12, WEB, AT příkazy a tlačítko Mode
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| Typ produktu | Rádiový modul |
| aplikace | Ethernet |
| Provedení | Stand-alone |
| Rádiová karta | |
| Počet | 1 |
| Montážní pokyny | pevně vestavěný |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 1,7 W |
| Napájení: Modulová elektronika | |
| Technologie připojení | Konektor M12 |
| Typ připojení | Konektor M12, kódováním A (zástrčka) |
| Napájecí napětí | 24 V DC |
| Rozmezí napájecího napětí | 9 V DC ... 30 V DC |
| Napájecí proud | typ. 54 mA (při 24 V DC) |
| Příkon | max. 190 mA (při 9 V DC) |
| Digitální: | |
| Počet vstupů | 1 |
| Vstup napájení | |
| Typ připojení | Konektor M12, kódováním A (zástrčka) |
| výměnný | ano |
| Ethernet | |
| Rozhraní | Ethernet |
| Počet | 1 |
| Typ připojení | Konektor M12, kódováním D (zdířka) |
| Funkce | |
| Provozní režimy | Přístupový bod / adaptér klienta pro WLAN a Bluetooth |
| Konfigurace | Web Interface, Mode-Button, AT příkazy (TCP(IP), SSC |
| Bezpečnost | 802.11i |
| WPA PSK (preshared key) | |
| WPA2 | |
| AES | |
| TKIP | |
| PIN | |
| Nezjistitelný | |
| Povolení k provozu rádia | Evropa, USA, Kanada, další země v e-shopu |
| RED (Radio Equipment Directive) | |
| FCC 47 CFR part 15, subpart B | |
| Podpora zemí | Belgie |
| Bulharsko | |
| Čína | |
| Dánsko | |
| Německo | |
| Estonsko | |
| Finsko | |
| Francie | |
| Řecko | |
| Velká Británie | |
| Irsko | |
| Island | |
| Itálie | |
| Japonsko | |
| Kanada | |
| Chorvatsko | |
| Lotyšsko | |
| Lichtenštejnsko | |
| Litva | |
| Lucembursko | |
| Malta | |
| Nizozemí | |
| Norsko | |
| Rakousko | |
| Polsko | |
| Portugalsko | |
| Rumunsko | |
| Švédsko | |
| Švýcarsko | |
| Slovensko | |
| Slovinsko | |
| Španělsko | |
| Jižní Korea | |
| Thajsko | |
| Česká republika | |
| Maďarsko | |
| USA | |
| Kypr (rep.) | |
| Ethernet 10/100 MBit/s | |
| Počet rozhraní | 1 |
| Typ připojení | Konektor M12, kódováním D (zdířka) |
| Informace k typu připojení | Automatické vyjednání a automatické křížení |
| Rychlost přenosu | 10/100 Mbit/s |
| Fyzika přenosu | Měď |
| Délka přenosu | 100 m (na každý segment) |
| Wireless | |
| Název | Bluetooth / WLAN |
| Typ připojení antény | (interní) |
| Frekvenční rozsah | 2,402 GHz ... 2,48 GHz (Bluetooth) |
| 2,4095 GHz ... 2,4645 GHz (WLAN) | |
| 5,17 GHz ... 5,25 GHz (WLAN-AP) | |
| 5,17 GHz ... 5,71 GHz (WLAN-Client) | |
| Frekvenční pásmo | 2,4 GHz |
| 5 GHz | |
| Standardní rádio | Bluetooth 2.1 + EDR |
| WLAN | |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| b | |
| g | |
| n | |
| Vysílací výkon | max. 16 dBm (Bluetooth: 10 dBm) |
| Počet rádiových rozhraní | 1 IEEE 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 2.1+EDR, Bluetooth LE 4.0 |
| Připojitelné rádiové moduly | 7 (BT 2.1+EDR, NAP-Mode) |
| Podporuje profily | PAN (NAP, PANU) |
| GATT (centrální) | |
| Šířka | 67,8 mm |
| Výška | 92,7 mm |
| Hloubka | 33,2 mm |
| Poznámka k rozměrovým údajům | bez přípojek M12 |
| Barva (Pouzdro) | černá (RAL 9005) |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP65 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 65 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 93 % (bez kondenzace par) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | bez kondenzace par |
| Mechanická zkouška | |
| Ráz podle EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 3g, 11 ms, polosinusový rázový impulz |
| Odolnost proti vibracím dle EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5 - 8 ,4 Hz= ±3,5 mm; 8,4 - 40, 7 Hz = 1g; 40,7 - 57Hz= ±0,15 mm; 57 - 500 Hz= 2g |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-2 |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
| Zatížení rázovým proudem (surge) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-5 |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 55022 |
| Způsob montáže | Montáž na stěnu |
| Montážní pokyny | interní anténa |
| Objednací číslo | 1005955 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DNN |
| Kód výrobku | DNN2B1 |
| GTIN | 4055626476568 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 156 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 166 g |
| Číslo celní sazby | 85176200 |
| Země původu | SE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170101 |
| ECLASS-15.0 | 19170101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000515 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201400 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 4ae8c8ac-962c-4938-8b41-b7138bb0e907 |
| EF3.1 Změna klimatu | |
| CO2e kg | 9,687 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
-
FL EPA RMS - Adaptér pro nosnou lištu 2701133
-
FL EPA WMS - Montážní adaptér 2701134
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Konektor RJ45 1656725
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93E CMC - Síťový kabel 1569391
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93E CMC - Síťový kabel 1569401
-
NBC-M12MSD/ 1,0-93E/R4AC - Síťový kabel 1407360
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93E/R4AC - Síťový kabel 1407361
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93E/R4AC - Síťový kabel 1407362
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FS - Kabel snímače/akčního členu 1533576
-
SAC-4P- 3,0-PUR/M12FS - Kabel snímače/akčního členu 1668111
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FS - Kabel snímače/akčního členu 1668124
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FS - Kabel snímače/akčního členu 1683002
Vaše výhody
Kombinovaný rádiový modul pro WLAN a Bluetooth
Komunikace s transparentním protokolem na Layer 2
Stupeň ochrany IP65
Integrovaná anténa
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno