Seznam UL
ID schválení: FILE E 335024| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 0,5 A | |||
cUL Listed
ID schválení: FILE E 335024| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 0,5 A | |||
Síťový kabel, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-pólový, PUR bezhalogenové, vodní modř RAL 5021, stíněná (Advanced Shielding Technology), Zástrčka přímo M12, kódování: D / IP67, na Zástrčka přímo RJ45 / IP20, délka kabelu: 2 m
| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 0,5 A | |||
| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 0,5 A | |||