Industrial Wireless: od IWLAN přes Wireless IO až po LoRaWAN

Industrial Wireless: od IWLAN přes Wireless IO až po LoRaWAN

Industrial Wireless umožňuje bezpečná a spolehlivá rádiová spojení pro průmyslové aplikace. Využijte v závislosti na požadavcích IWLAN nebo Bluetooth pro komunikaci v reálném čase, NearFi pro aplikace v oblasti blízkého pole nebo LoRaWAN a Trusted Wireless pro velké vzdálenosti. Naše bezdrátová řešení zahrnují přístupové body a klienty i vhodné antény a kabely.

Go to Product Detail Page for item 1830085
ANT-OMNI-0671-04 - Anténa
ANT-OMNI-0671-04 - Anténa
1830085

Vícepásmová všesměrová anténa s ochranou proti vandalizmu, k montáži do rozvaděče, zvláště ploché provedení, frekvenční pásmo: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, zisk: 3 dBi ... 5 dBi, stupeň krytí: IP67, nárazuvzdornost: IK10, přípojka: N (zdířka)

Nejvhodnější rádiová technologie pro vaši aplikaci

V praxi se osvědčily různé bezdrátové technologie pro různé oblasti použití. Společnost Phoenix Contact nabízí rozmanitá bezdrátová řešení pro použití v průmyslu. Vyberte si podle druhu svého projektu:

  • NearFi: Pro bezkontaktní přenos energie a ethernetových dat v reálném čase v bezprostřední blízkosti
  • WLAN IEEE 802.11: Wireless Ethernet pro výkonné ethernetové sítě vhodné pro použití v průmyslu
  • Bluetooth: Wireless Ethernet a Wireless I/O pro přenos dat řídicí jednotky v automatizaci závodů
  • Trusted Wireless: Wireless I/O a Wireless Serial pro přenos signálu a dat v rozsáhlých zařízeních
  • LoRaWAN: Low Power Wide Area Network pro energeticky efektivní odesílání dat na velké vzdálenosti

Nové produkty

Vazební člen IO-Link - Základní přístroj
Snímač půdní vlhkosti LoRaWan
Základní a vzdálené vazební členy NearFi
Řídicí jednotka osvětlení s podporou standardu LoRaWAN
Next Generation WLAN Client

Vazební člen IO-Link

Bezkontaktní přenos energie a dat

Díky vazebním členům IO-Link můžete bezkontaktně, rychle a snadno napájet zařízení IO-Link a připojit je k řídicímu systému bez opotřebení a nutnosti údržby. Tím se vyhnete neplánovaným a nepředvídatelným výpadkům výroby a pravidelným intervalům údržby.

Hlavní vlastnosti

  • Obousměrný přenos IO-Link až 230,4 kbit/s (COM3)
  • Bezkontaktní přenos energie až 18W (24 V DC / 0,75 A)
  • Dosah až 7 mm
  • Kompaktní pouzdro z nerezové oceli M30 s krytím IP68 a technologií šroubového připojení M12

Vaše výhody

  • Bezkontaktně – tedy bez opotřebení a nutnosti údržby
  • Univerzální – kromě napájení lze přenášet také data IO-Link nebo dva digitální signály
  • Kompaktní – kulaté provedení M30 pro prostorově úspornou montáž
  • Flexibilita – vysoce variabilní montáž díky flexibilním možnostem přiblížení
  • Plug & Play – bez nutnosti konfigurace

Snímač půdní vlhkosti LoRaWAN

Záznam údajů o půdě

Snímač vlhkosti půdy LoRaWAN lze použít ke zjištění aktuálního stavu půdy. Snímač komunikuje s platformou IoT prostřednictvím brány LoRaWAN a využívá zaznamenané údaje o vlhkosti, teplotě a vodivosti půdy k monitorování životního prostředí.

Hlavní vlastnosti

  • Měření objemového podílu vody v půdní hloubce 30 cm
  • Účastníci sítě LoRaWAN
  • Výdrž baterie až 8 roků
  • Stupeň ochrany: IP67
  • Paměť naměřených hodnot (6 naměřených hodnot)

Vaše výhody

  • Snadná adaptace na různé typy půdy
  • 100% bezúdržbovost
  • Naprosto bezdrátová technologie, a proto jej lze umístit kamkoli
  • Snadná integrace do systémů třetích stran pomocí knihovny JavaScript
  • Robustní pouzdro odolné proti nárazu umožňuje zatloukání snímače gumovou paličkou

Bezkontaktní přenos energie a dat

Komunikace přes Ethernet v oblasti blízkého pole

Vazební členy NearFi přenášejí energii a ethernetová data v reálném čase prostřednictvím vzduchové mezery. Nové varianty umožňují větší dosah při přenosu dat (až 100 mm) a větší výkon při přenosu energie (až 100 W v případě paralelního zapojení).

Hlavní vlastnosti

  • Ethernetový přenos: 100 Mb/s, plně duplexní, bez prodlevy, rychlé spuštění < 450 ms
  • Přenos energie: 50 W, 24 V DC / 2 A
  • Zvýšení výkonu na 100 W díky paralelnímu zapojení
  • Přenos 2 galvanicky oddělených napětí (US / UA) díky paralelnímu zapojení
  • Obvodový LED kroužek

Vaše výhody

  • Bezkontaktně – tedy bez opotřebení a údržby
  • Komunikace přes Ethernet v reálném čase nezávislá na protokolu a bez prodlevy
  • Flexibilně – vysoce variabilní montáž díky flexibilním možnostem přiblížení
  • Plug & Play – bez nutnosti konfigurace
  • Zkrácení doby montáže díky technologii rychlého připojení M12 Push-Pull

Inteligentní ovládání osvětlení

Pouliční osvětlení na bázi LoRaWAN

Ovládání osvětlení LPWAN LCU D4I ZHAGA EU je součástí řešení Smart Lighting z nabídky společnosti Phoenix Contact. Řídicí jednotka s podporou sítě LoRaWAN® spravuje a ovládá svítidla a ovladače LED v rámci infrastruktury osvětlení dopravních ploch, parků a dalších prostranství.

Hlavní vlastnosti

  • Rozhraní DALI D4I k řízení moderních ovladačů LED
  • S možností připojení k síti LoRaWAN®
  • Patice Zhaga Book 18
  • Použití veřejného pásma ISM (v Evropě: 868 MHz)
  • Obousměrná, zašifrovaná komunikace k osvětlení
  • Dosah až několik kilometrů

Vaše výhody

  • Zlepšení energetické účinnosti prostřednictvím osvětlení podle potřeb
  • Světelné body stále pod kontrolou díky dálkové parametrizaci a diagnostice
  • Inteligentní správa osvětlení prostřednictvím platformy IoT grovez.io
  • Řešení inteligentního osvětlení pro budoucnost – založené na otevřených rozhraních a systémech IoT
  • Jednoduché dovybavení stávající infrastruktury osvětlení rozšířením řídicí techniky

Průmyslové moduly Wi-Fi 6

Klientská zařízení WLAN nejnovější generace

Pro výkonné a spolehlivé bezdrátové komunikační sítě: Výkonná síť WLAN 1120 i kompaktní verze IP20, tedy WLAN 1020, jsou vybavené nejnovější technologií Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) a inovativním designem přístroje typu vše v jednom.

Hlavní vlastnosti

  • IEEE 802.11ax
  • Zpětně kompatibilní se staršími standardy WLAN, jako např. Wi-Fi 4
  • Klient WLAN a softwarový přístupový bod
  • Propustnost dat > 600 MBit/s netto

Vaše výhody

  • Výrazné zlepšení výkonu, spolehlivosti a funkce v reálném čase díky standardu Wi-Fi 6
  • Rychlé střídání buněk WLAN díky softwarové optimalizaci funkce roamingu
  • Připraveno k budoucímu použití díky standardu Wi-Fi 6E (pásmo 6 GHz)
  • Zjednodušená montáž a instalace díky designu typu „vše v jednom“
  • Více místa v systémech AGV a mobilních robotech díky kompaktnímu provedení

Přenos energie a dat v oblasti blízkého pole

Bezkontaktní přenos energie a dat přes vzduchovou mezeru umožňuje nejen připojení bez opotřebení a údržby, nýbrž také přenos přes skleněné stěny nebo jiná nevodivá média.

Z toho vyplývá široká škála možných aplikací, např. tam, kde je omezený prostor a pohyb, vibrace, prach a nečistoty, rotace a častý kontakt.

Základnové a vzdálené vazební členy NearFi

Vazební členy NearFi pro bezkontaktní přenos energie a dat

Vazební členy NearFi pro bezkontaktní přenos energie a ethernetových dat v reálném čase

Pomocí vazebních členů NearFi lze přenášet energii (až 100 W) a ethernetová data v reálném čase (100 Mbit/s, plně duplexně) prostřednictvím vzduchové mezery o šířce několika centimetrů. K přenosu jsou nutná vždy dvě zařízení: základní vazební člen a vzdálený vazební člen. Vazební členy nevyžadují žádnou konfiguraci a zapojují se stejně snadno jako konektory.

  • Univerzálně – ethernetová komunikace v reálném čase, nezávislá na protokolu a bez prodlevy
  • Viditelně – snadno rozpoznatelná diagnostika v celém rozsahu díky LED kroužku na pouzdru
  • Robustně – pouzdro s krytím IP65 a technologií rychlého připojení M12 push-pull pro rychlé a snadné použití v náročných prostředích
Vazební člen IO-Link

Vazební členy IO-Link pro bezkontaktní přenos IO-Link

Vazební členy IO-Link pro bezkontaktní přenos IO-Link

Vazební členy IO-Link se používají k přenosu energie (18 W) a dat IO-Link přes vzduchovou mezeru o velikosti až 7 mm. Zařízení fungují jednoduše pomocí technologie Plug & Play. Vazební členy základny a vzdálené vazební členy se propojují automaticky.

  • Univerzální – kromě energie lze přenášet také data IO-Link nebo dva digitální signály
  • Robustní – pouzdro z nerezové oceli s krytím IP68 a přípojkami M12 pro použití v náročných prostředích
  • Kompaktní – provedení M30 pro prostorově úspornou instalaci

IWLAN – Industrial Wireless LAN

Průmyslová bezdrátová síť Industrial Wireless LAN, zkráceně Industrial WLAN nebo IWLAN, umožňuje jednoduché bezdrátové připojení v sítích PROFINET, EtherNet/IP™ nebo Modbus/TCP a často se také nazývá Wireless Ethernet (bezdrátový ethernet). IWLAN se vyznačuje tím, že umožňuje vybudovat rozsáhlé sítě s mnoha účastníky. Velkou výhodou je roaming, díky kterému se volně se pohybující účastníci v rozsáhlé síti WLAN automaticky bezdrátově připojí k přístupovému bodu s nejlepším rádiovým signálem.
IWLAN je proto ideální např. pro použití v autonomních dopravních systémech a skladové dopravě, elektrických závěsných dopravnících nebo pro ovládání strojů a zařízení pomocí tabletu a chytrého telefonu. S technologií PROFIsafe je při tom možné bezdrátově ovládat i bezpečnostní aplikace. Společnost Phoenix Contact nabízí rozmanité produkty IWLAN pro různé oblasti použití.

WLAN 1000 a 1100

Rádiové moduly WLAN pro průmysl

WLAN 1000 a 2000 – řešení WLAN pro průmysl

Robustní rádiové moduly WLAN 1000 (klient) a 2000 (přístupový bod) byly vyvinuty speciálně pro požadavky průmyslu. Vyberte si vhodné provedení: WLAN 1100 a WLAN 2100 slučují antény a rádiový modul v jediném zařízení. Rádiový modul se osazuje na stroje nebo automatizované přepravní systémy (AGV) jednoduše prostřednictvím jednoho otvoru. Rádiové moduly WLAN 1000 a WLAN 2000 jsou vybaveny kompaktním pouzdrem s krytím IP20 a externími anténními přípojkami. Byly vyvinuty pro aplikace, které vyžadují vysoký stupeň flexibility při výběru a umisťování antén. Pro obě provedení platí:

  • Vysoká bezpečnost díky dvěma virtuálním přístupovým bodům a IP filtrům
  • Varianty pro Wi-Fi 6 v souladu s nejnovějším stavem techniky
  • Nejlepší příjmové vlastnosti a vysoká spolehlivost díky rádiové technice MIMO
  • Rychlý a spolehlivý roaming
  • Konfigurace přes web, SNMP, REST-API nebo CLI
  • WLAN Mesh pro automatizační sítě (pouze ve variantách 2000 a 2100)

Průmyslový Bluetooth

Bluetooth je známý především z oblasti mobilního rádiového spojení a příslušenství pro počítače, etabloval se však také v oboru strojírenství a investiční výstavby jako komunikační řešení. Tato technologie je extrémně odolná vůči rušení ve frekvenčním pásmu a umožňuje spolehlivý paralelní provoz s dalšími aplikacemi Bluetooth nebo Wi-Fi. Proto lze pomocí Bluetooth realizovat velmi spolehlivá rádiová spojení, která jsou kromě jiného základem pro bezpečnou komunikaci (PROFIsafe, SafetyBridge atd.). Bluetooth je vhodný zejména pro malé statické bezdrátové síťové aplikace s malým počtem účastníků (aplikace od bodu k bodu nebo malé sítě maximálně se 7 účastníky). Celkově se Bluetooth dokonale hodí k přenosu dat ethernetu a PROFINET nebo I/O signálů k pohyblivým nebo rotujícím dílům stroje.

Dva ethernetové rádiové mosty EPA spolu komunikují

Robustní ethernetový rádiový most EPA

Bluetooth EPA – Ethernet a PROFINET prostřednictvím Bluetooth

Adaptér ethernetového portu EPA 2 bezdrátově spojuje automatizační moduly s podporou ethernetu prostřednictvím Bluetooth se sítí řídicí jednotky, a to včetně zabezpečení. EPA 2 spojuje spolehlivý rádiový modul s integrovanou anténou do jednoho kompaktního a robustního průmyslového pouzdra IP65 pro jednoduchou integraci do vašeho přístroje.

  • Transparentní integrace do průmyslových ethernetových sítí řídicí jednotky, např. PROFINET
  • Jednoduchá konfigurace díky tlačítku MODE
  • Vhodné pro bezpečnou komunikaci jako PROFIsafe nebo SafetyBridge
  • Low Emission Mode pro nízké rušivé emise při vytváření spojení
  • Black Channel Listing umožňuje konfiguraci až tří kanálů WLAN, jejichž frekvenční rozsahy nejsou využívány modulem EPA.
Pomocí Wireless MUX spolehlivě přenesete své I/O signály

Pomocí Wireless MUX spolehlivě přenesete I/O signály k těžce přístupným nebo otáčivým stanicím

Bezdrátový multiplexer – přenos I/O signálů prostřednictvím Bluetooth

Wireless MUX používejte všude tam, kde potřebujete přenášet I/O signály bezkabelově. Systém přenáší obousměrně 16 digitálních a 2 analogové signály. Tím nahradíte jeden 40žilový signální kabel.

  • Jednoduché uvedení do provozu – není nutná žádná konfigurace ani nastavení
  • Vysoký počet kanálů v kompaktním pouzdře
  • Rychlé vytvoření spojení a přenos signálu
  • Dosah až 200 m s všesměrovými anténami, až 400 m se směrovými anténami při ¨volném výhledu
  • Aktuální technologie Bluetooth 4.0

Trusted Wireless 2.0

Vlastní bezdrátová technologie Trusted Wireless 2.0 byla společností Phoenix Contact vyvinuta speciálně pro průmyslové použití. Je vhodná zejména pro bezdrátový přenos informací snímačů a akčních členů a rovněž k přenosu malého až středně velkého množství dat v rozsáhlých zařízeních. Při volném výhledu lze překonat vzdálenosti několika stovek metrů až několika kilometrů mezi dvěma účastníky bezdrátového přenosu.

Trusted Wireless 2.0 vyplňuje mezeru mezi WirelessHART coby speciální technologií pro senzorové sítě a vysokorychlostní technologií Wireless LAN. Tato technologie se používá v průmyslovém rádiovém systému Radioline společnosti Phoenix Contact.

Rádiový modul Radioline

Radioline je rádiový modul pro rozsáhlá zařízení

Rádiový systém Radioline pro I/O signály a sériová data

Radioline je rádiový systém pro rozsáhlá zařízení. Jeho zvláštnost: jediným otočením rýhovaného kolečka jednoduše přiřadíte vstupy a výstupy – zcela bez programování. Díky rádiové technologii Trusted Wireless je Radioline nejlepší volbou pro spolehlivé používání v průmyslovém prostředí.

  • Vysoká spolehlivost díky technologii Trusted Wireless
  • Podporovaná frekvenční pásma: 868 MHz, 900 MHz a 2,4 GHz
  • Dosah až 32 km díky nastavitelné přenosové rychlosti
  • Flexibilní výstavba sítě: Radioline podporuje jak spojení od bodu k bodu, tak komplexní smíšené topologie sítě až s 250 účastníky
  • Méně přístrojů: díky integrovanému rozhraní RS 232/485 stačí k přenosu I/O signálů nebo sériových dat jediný přístroj
  • Rozšířitelný až na 32 I/O modulů díky konektoru sběrnice na montážní lištu a možnosti výměny za provozu
Venkovní box Radioline

Kombinace spínacích zařízení pro venkovní použití

Venkovní box Radioline lze instalovat přímo na volném prostranství pro rychlý a jednoduchý přenos I/O signálů nebo sériových dat prostřednictvím rádiového signálu. Při objednávání si rovnou zvolte rádiové moduly (868, 900 nebo 2 400 MHz) a typ a počet rozšiřujících I/O modulů.

  • Ideální pro instalace ve venkovním prostředí díky robustnímu pouzdru IP66 odolnému vůči stříkající vodě a UV záření určenému pro teploty –25 až +55 °C
  • Předem kompletně propojený rozvaděč s integrovaným napájecím zdrojem, přepěťovou ochranou, zvoleným rádiovým modulem a rozšiřujícími I/O moduly pro snadné uvedení do provozu a jednodušší konfiguraci

LoRaWAN

LoRaWAN je specifikace Low Power Wide Area Network (LPWAN) pro bezdrátové systémy napájené z baterií v bezdrátové síti podle protokolu IEEE 802.15.4. Síť umožňuje snadnou datovou výměnu mezi koncovými přístroji (uzly), senzory, branami a IT infrastrukturou prostřednictvím jednotného protokolu přenosu. Jako první otevřený standard zohledňuje LoRaWAN požadavky aplikací IoT.

  • Obousměrná a zašifrovaná komunikace
  • Použití veřejného pásma ISM (v Evropě: 868 MHz)
  • Nízká spotřeba energie od 100 nA do 10 mA v pohotovostním režimu
  • Velmi vysoká citlivost přijímače až do –140 dBm při vysílacím výkonu 20 dBm
  • Možný dosah až několik kilometrů
Brána LoRaWAN

Brána pro zřízení a rozvoj sítě LoRaWAN

Brána LoRaWAN-Gateway – základ pro komunikaci nezávislou na místě v síti LoRaWAN

Chcete-li vytvořit nebo rozšířit svou soukromou síť LoRaWAN, máte k dispozici naši otevřenou bránu LoRaWAN. Brána pracuje s interním modemem 4G/LTE, lze ji ovšem také připojit k internertu prostřednictvím Ethernetu. Brána LoRaWAN je založena na standardizovaném zásobníku a funguje jako transparentní konvertor médií mezi serverem LoRaWAN a koncovým přístrojem. Informace několika stovek až tisíců přístrojů, v závislosti na zátěži v rádiové síti, přenášeny bránou.

  • Pro zřízení a rozvoj sítě LoRaWAN
  • Volná parametrizace pro přístup k serverům LoRaWAN
  • Chráněná data díky zašifrovanému a bezpečnému přenosu
  • Napájení přes Ethernet PoE+
  • Interní modem 4G / LTE
  • Vhodné pro venkovní použití díky vysokému krytí IP67
Řídicí jednotky LoRaWAN

Řídicí jednotky LoRaWAN pro inteligentní správu osvětlení

Řídicí jednotky LoRaWAN – inteligentní a bezdrátové síťové propojení osvětlení

Společnost Phoenix Contact nabízí řídicí jednotky LoRaWAN (LCU) pro správu a řízení osvětlení a ovladačů LED. Sortiment výrobků sahá od zařízení s paticemi k jednoduchému připojení k hlavicím svítidel Zhaga a NEMA až po univerzální řídicí jednotky, pomocí kterých můžete své stávající osvětlení začlenit do sítě LoRaWAN. Vestavná zařízení pro klasický rozvaděč osvětlení nahrazují spínací hodiny nebo přístroj hromadného dálkového ovládání, a řídí tak celé úseky ulic.
Portfolio nabízí volitelnou možnost řídit moderní LED ovladače pomocí běžného komunikačního protokolu DALI. Díky tomu je možné použít řídicí jednotky u více LED ovladačů od libovolných výrobců.

  • Zlepšení energetické účinnosti prostřednictvím osvětlení podle potřeb
  • Světelné body stále pod kontrolou díky dálkové parametrizaci a diagnostice
  • Obousměrná, zašifrovaná komunikace k osvětlení
  • Kompatibilní s běžnými standardy rozhraní jako Zhaga a NEMA
  • Dovybavení stávající infrastruktury osvětlení jednoduchým rozšířením řídicí techniky
Síťově propojené pouliční osvětlení ve městě

Řešení pouličního osvětlení založené na LoRaWAN

Perspektivní návrh struktury osvětlení

Chcete sloučit jednotlivé světelné body do sítě LoRaWAN a kombinovat je s dalšími aplikacemi inteligentního města? Použijte naše komponenty LoRaWAN k integraci osvětlení do inteligentního systému řízení osvětlení.

Společně s vámi vytváříme perspektivní řešení na míru vaší konkrétní aplikaci, které bude založené na otevřených rozhraních a systémech IoT.

Všesměrové antény a směrové antény

Stále na příjmu díky správné anténní technice

Antény a příslušenství

Vždy na příjmu: společnost Phoenix Contact nabízí široké portfolio všesměrových antén pro pohyblivé aplikace a směrové antény k překonání velkých vzdáleností. Pro účastníky rádiové sítě, kteří se pohybují podél definované trasy, např. elektrické závěsné dopravníky, jsou navíc k dispozici vlnovody s unikající vlnou. Portfolio doplňuje příslušná kabeláž, montážní příslušenství (např. vodiče), přepěťová ochrana a konektory.

Výkon bezdrátového zařízení je velmi podstatně ovlivněn anténním systémem. V našem letáku „10 pravidel pro antény“ se dozvíte, čím je nutné se řídit při jejich výběru a instalaci.

Osoba při plánování rádiových sítí

Podpoříme vás při plánování výkonných a spolehlivých rádiových systémů

Profesionální plánování bezdrátových sítí

Dobré plánování je důležitým předpokladem pro spolehlivou a výkonnou bezdrátovou síť. Pomůžeme vám při plánování, konfiguraci a uvádění vaší bezdrátové sítě do provozu a také při údržbě a podpoře v případě poruchy. Chcete sebe nebo své zaměstnance připravit k práci s rádiovou technikou? Nabízíme vám individuální školení a praktický výcvik na míru.

Profesionální bezdrátová optimalizace

Pro zjednodušení návrhu bezdrátových sítí s využitím rádiového systému Radioline nabízí společnost Phoenix Contact bezplatnou simulaci bezdrátových sítí až s deseti stanicemi. Poskytněte nám souřadnice stanic, které mají být propojeny do sítě, a my ověříme proveditelnost pomocí softwaru plánování rádiové sítě nebo pomocí testů bezdrátových tras přímo na místě. Na základě simulace lze stanovit, zda bezdrátové spojení funguje, nebo je nutné je podrobit testu. Při simulaci se berou v úvahu výškové údaje a vlastnosti rádiového signálu a povrchu. Obdržíte podrobný protokol o zkoušce a kusovník se všemi potřebnými komponentami.