Bezdrátový multiplexor Bezdrátový signální kabel Pomocí Wireless MUX můžete spolehlivě přenášet I/O signály k těžce přístupným nebo rotujícím stanicím. Wireless MUX se dá nainstalovat zvláště rychle: stačí připojit, zapnout a již probíhá bezdrátový přenos signálů. Vytvoření spojení a přenos signálu probíhají díky pevnému přiřazení zařízení automaticky.

Bezdrátový multiplexor na nosné liště

Vaše výhody:

  • Jednoduché uvedení do provozu – není nutná žádná konfigurace ani nastavení
  • Vysoký počet kanálů v kompaktním pouzdře
  • Typická doba přenosu méně než 10 ms
  • Dosah až 200 m s všesměrovými anténami, až 400 m se směrovými anténami při volném výhledu
  • Aktuální technologie Bluetooth 4.0 s nízkou spotřebou energie
Dva bezdrátové multiplexery na nosné liště

Bezdrátový multiplexer: vybalit, připojit a zapnout

Bezdrátový multiplexer, bezdrátový signální kabel

Bezdrátový multiplexer přenáší 16 digitálních a dva analogové signály v obou směrech, takže může nahradit 40žilový signální kabel. Spojení je přitom neustále monitorováno. Pokud by došlo k masivnímu rušení nebo přerušení, budou výstupy resetovány do definovaného stavu LOW. To je indikováno diagnostickou LED na modulu. Zobrazení kvality spojení nepřetržitě informuje uživatele o kvalitě spojení.

Připojení k řídicí jednotce je jednoduše a rychle možné pomocí dostupných vstupních a výstupních kanálů.

Připraveno k použití: vybalit, připojit a zapnout

Typické oblasti použití

Bezdrátový multiplexer se používá všude tam, kde je nutná bezdrátová komunikace několika digitálních nebo analogových vstupních a výstupních signálů se vzdálenou nebo pohyblivou stanicí. Zejména tovární automatizace se vyznačuje neustále se pohybujícími díly strojů.

Průmyslový jeřáb
Slévárna
Čistička odpadních vod s venkovními nádržemi
Průmyslový jeřáb

Náhrada za sběrací kroužky, vlečné kabely a ochranné trubky kabelu a bubny.

Příklady aplikace:

  • Jeřáby např. s neopotřebitelnou rádiovou komunikací mezi mostním jeřábem a centrální řídicí jednotkou nebo při ovládání takzvaných „jeřábních vozíků“
  • Betonárna např. s rádiovou komunikací mezi zásobníkem betonu a centrální řídicí jednotkou nebo rádiová komunikace mezi rozhrnovači betonu a centrální PLC

Slévárna

Řídicí jednotka pohyblivých strojů a zařízení, náhrada za kabelové bubny a kabelové trasy citlivé na poruchy a náročné na údržbu.

Příklady aplikace:

  • Slévárna např. s rádiovou komunikací mezi mobilními zavážecími vozíky a centrální řídicí jednotkou
  • Kompostárny např. s rádiovou komunikací mezi mobilními měniči a hadicovými navijáky pro zásobování vodou

Čistička odpadních vod s venkovními nádržemi

Náhrada za sběrací kroužky a řídicí jednotku vzdálených, těžko přístupných nebo pohyblivých částí zařízení.

Příklad použití:

  • Čistírna odpadních vod např. s řízením čerpadel v lapácích písku, rádiovou komunikací mezi uklízeči a centrální PLC