Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

FL WLAN 2100 - Rádiový modul
2702535

Přístupový bod WLAN, klient se dvěma interními anténami (MIMO) pro montáž s jedním otvorem, IP66/68, WLAN 802.11 a, b, g, n, frekvence: 2,4 GHz, 5 GHz (vč. DFS kanálů), připojení: COMBICON: 9 ... 32 V DC, RJ45: pro LAN, web, http/https, CLI

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty