FL WLAN 1010
-
Rádiový modul
2702899
Přístupový bod WLAN, klient se 2 externími přípojkami antény (RSMA-F), IP20, teplotní rozsah: 0 °C ... +60 °C, WLAN 802.11 a, b, g, n, frekvence: 2,4 GHz, 5 GHz, připojení: COMBICON 9 V DC až 32 V DC, RJ45: pro LAN, web, http/https, CLI, REST-API
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| Typ produktu | Rádiový modul |
| aplikace | Ethernet |
| Provedení | Stand-alone |
| Izolační vlastnosti | |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Rádiová karta | |
| Počet | 1 |
| Provedení | IEEE 802.11 a/b/g/n 2,4 GHz a 5 GHz až 300 MBit/s |
| Montážní pokyny | pevně vestavěný |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 3,6 W |
| Napájení: Modulová elektronika | |
| Technologie připojení | COMBICON |
| Typ připojení | Pružinové připojení push in |
| Informace k typu připojení | Doporučený průřez vodiče: 0,75 mm² |
| Doporučená koncovka vodiče: délka připojení 10 mm | |
| Doporučené lisovací kleště: trapézové nebo čtyřhranné | |
| Název | 1128752 FMC 1,5/ 3-ST-3,5-RF GY35BD1-3 |
| Počet pólů | 3 |
| Rozsah průřezu AWG | 24 ... 16 (Měděné kabely, které jsou klasifikovány pro 75° C (UL)) |
| Napájecí napětí | 24 V DC (SELV) |
| Rozmezí napájecího napětí | 9 V DC ... 32 V DC (PELV/SELV) |
| Napájecí proud | typ. 150 mA (při 24 V DC) |
| Příkon | max. 550 mA (při 9 V DC) |
| 1128752 FMC 1,5/ 3-ST-3,5-RF GY35BD1-3 | |
| Typ připojení | Pružinové připojení push in |
| výměnný | ano |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 24 ... 16 |
| Délka odizolování | 10 mm |
| Anténa | |
| Počet | 2 |
| Funkce | |
| Konfigurace | Webová správa, automatizovatelný CLI |
| Kvalita služby (QoS) | ano |
| Bezpečnost | 802.11i |
| WPA PSK (preshared key) | |
| WPA2 | |
| AES | |
| TKIP | |
| Filtr MAC | |
| Podporováno 802.1x / rádius | |
| Povolení k provozu rádia | Evropa, další země v e-shopu |
| Podpora zemí | Belgie |
| Bulharsko | |
| Dánsko | |
| Německo | |
| Estonsko | |
| Finsko | |
| Francie | |
| Řecko | |
| Velká Británie | |
| Irsko | |
| Itálie | |
| Lotyšsko | |
| Lichtenštejnsko | |
| Litva | |
| Lucembursko | |
| Malta | |
| Nizozemí | |
| Norsko | |
| Rakousko | |
| Polsko | |
| Portugalsko | |
| Rumunsko | |
| Švédsko | |
| Švýcarsko | |
| Slovensko | |
| Slovinsko | |
| Španělsko | |
| Česká republika | |
| Maďarsko | |
| Kypr (rep.) | |
| Japonsko | |
| Jižní Korea | |
| Rusko | |
| Ethernet (RJ45) | |
| Počet rozhraní | 1 |
| Typ připojení | RJ45 |
| Informace k typu připojení | Automatické vyjednání a automatické křížení |
| Rychlost přenosu | 10/100 Mbit/s |
| Fyzika přenosu | Měď |
| Délka přenosu | 100 m (na každý segment) |
| Počet kanálů | 1 (Porty RJ45) |
| Wireless | |
| Název | Bezdrátová LAN |
| Typ připojení antény | RSMA (zdířka) |
| Frekvenční pásmo | 2,4 GHz |
| 5 GHz | |
| Standardní rádio | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| b | |
| g | |
| n | |
| Wi-Fi 4 | |
| Vysílací výkon | max. 19 dBm (se dvěma anténami) |
| Počet rádiových rozhraní | 1 IEEE 802. 11 a/b/g/n |
| Připojitelné rádiové moduly | 10 (V režimu přístupového bodu max. 2 SSID) |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 63 mm |
| Výška | 26 mm |
| Hloubka | 113 mm |
| Poznámka k rozměrovým údajům | Konstrukční rozměr bez konektorů |
| Materiál podkladové desky | Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný |
| Materiál pouzdra | PC |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | 0 °C ... 60 °C |
| Druh ochrany | IP20 |
| Tlak vzduchu (provoz) | 800 hPa ... 1080 hPa (až do 2000 m n.m.) |
| Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 660 hPa ... 1080 hPa (až do 3500 m n.m.) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace) |
| Mechanická zkouška | |
| Ráz podle EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g, 11 ms, polosinusový rázový impulz |
| Odolnost proti vibracím dle EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g, 10 ... 150 Hz |
| Trvalý ráz dle EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g, 16 ms, 6000 impulzů |
| Širokopásmové šumy podle EN 60068-2-64 | Kategorie 1, třída A |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| Rádiový atest Evropa | |
| Upozornění | RED 2014/53/EU |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-2 |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Kontaktní výboje | ± 6 kV |
| Vzdušné výboje | ± 8 kV |
| Nepřímé vybíjení | ± 6 kV |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Frekvenční rozsah | 80 MHz ... 1000 MHz |
| Síla testovacího pole | 10 V/m |
| Frekvenční rozsah | 1000 MHz ... 6000 MHz |
| Síla testovacího pole | 3 V/m |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Poznámka | ±2,2 kV |
| Zatížení rázovým proudem (surge) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-5 |
| Zatížení rázovým proudem (surge) | |
| Signál | ± 0,5 kV (symetricky) |
| ± 1 kV (asymetricky) | |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Frekvenční rozsah | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Napětí | 10 V |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 55022 |
| Výsledek zkoušky | Třída B |
| Způsob montáže | Montáž na stěnu |
| Montáž na nosnou lištu | |
| Montážní pokyny | Antény nejsou součástí dodávky |
| Objednací číslo | 2702899 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DNN |
| Kód výrobku | DNN2W4 |
| GTIN | 4055626457895 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 253,77 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 248,3 g |
| Číslo celní sazby | 85176200 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170501 |
| ECLASS-15.0 | 19170501 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000816 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (č. CAS: 119-47-1) | |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (č. CAS: 79-94-7) | |
| 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (č. CAS: 3147-75-9) | |
| SCIP | 2aec339b-732a-4b8f-8cfb-85b1107b1c01 |
Kompatibilní produkty
-
FL RMS 20 - Adaptér pro nosnou lištu 1178237
-
ANT-OMNI-2459-04 - Anténa 1284780
-
ANT-OMNI-2459-02 - Anténa 2701408
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - Anténa 2701362
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA - Anténa 2701358
-
RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N - Anténa 2702898
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Anténa 2885919
-
ANT-OMNI-5900-01 - Anténa 2701347
-
ANT-DIR-2459-01 - Anténa 2701186
-
RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Koaxiální kabel 2701402
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Koaxiální kabel 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Koaxiální kabel 2903264
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Koaxiální kabel 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Koaxiální kabel 2903266
-
RAD-PIG-RSMA/N-5 - Koaxiální kabel 2702140
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adaptér 2867843
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno