PTV 2,5 RD - Průchozí svornice
1291478

Průchozí svornice, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 24 A, počet přípojek: 2, počet pólů: 1, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 4 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: červená

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Přehledné propojení díky bočnímu přívodu vodičů
Kompaktní provedení umožňuje propojení na minimálním prostoru
Připojovací svorky Push-in se vyznačují systémovými vlastnostmi systému CLIPLINE complete
Kromě možnosti ověření ve zdvojeném prostoru pro funkční prvek je u všech svorek k dispozici dodatečný měřicí bod