您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

位于水管理控制室中的男子

水管理整体过程概览 Water Functions软件库

  • 采用标准化软件,轻松测量和控制系统过程

  • 预组态功能块可提高工程设计效率

  • 通过IEC 60870-5-101、-104和OPC UA等标准化协议实现安全远程通信

  • 借助成熟的开放式现代化接口连接至各类符合市场标准的控制系统

  • 使用针对马达、泵机、风机和阀门的行业专用型可视化对象快速创建可视化效果

瓦伦多夫 (Warendorf) 水处理厂

过程一览 瓦伦多夫 (Warendorf) 污水处理厂

瓦伦多夫 (Warendorf) 水处理厂的回流污泥泵站使用三台螺旋输送机将来自二沉池的污泥抽送至高处。随后,污泥被输送到上游工序和消化塔。Water Functions是专为给水行业量身定制的功能块库,操作人员可使用该库监控整个处理过程,并在必要时实施快速干预。依托菲尼克斯 电气的软件库,瓦伦多夫 (Warendorf) 水处理厂团队获得了可实现简捷编程和本地可视化的理想工具。

带有数字化图标的水面

面向未来的过程自动化

水管理技术和工艺正在不断发展与革新。为确保饮用水的正常供给以及高成本效益的运行,需要持续优化和改造处理厂。诸如测量值缩放、单元控制和工厂报警管理等功能均为平稳运行奠定了基础。我们通过与水处理行业代表企业的密切合作和市场需求分析,研发出现代化应用程序和软件解决方案。

水管理行业处理厂需不断变革创新。为满足此类需求,Water Functions这一即用型整体过程概览解决方案也需持续发展。

Ansgar Falke , 应用程序和项目基础架构负责人
Ansgar Falke,应用程序和项目基础架构负责人

Water Functions 水管理过程库

Water Functions可用于PLCnext Engineer模块化软件平台,扩展了菲尼克斯 电气控制技术的应用范围,可为给排水处理行业提供过程自动化功能。借助预编程功能块,软件库即可简化污水与饮用水处理中系统过程的测量和控制操作。

因此可轻松集成驱动器、滑动装置和阀门等现场设备。而行业专用型可视化功能块则可节省工程设计的时间及成本。

过程库包含适于简单应用的基本功能、复杂的驱动器、阀门和测量模块以及用于连接SCADA系统的模块。

Water Functions——从现场层到SCADA层的整体解决方案

从现场层到SCADA层的整体解决方案,适用于给排水处理应用。

正在使用功能块库开发系统工程的男子

预组态功能块实现灵活工程设计

快速完成系统工程设计

系统集成商通过为水管理领域提供经认证的定制功能,确保系统可用性。Water Functions有助于实现快速、便捷的工程设计。预编程功能块可轻松驱动现场设备并进行闭环控制。

Water Functions软件采用模块化功能块设计,使用十分灵活。在控制柜制造领域,菲尼克斯电气可提供个性化解决方案。借助全面多样的功能块,用户将实现高效开发并打造个性化方案。

给排水处理应用的运行数据

给排水处理应用运行数据可视化

轻松集成

集成行业专用型现场设备,如 用于水泵和风机的测量设备或变频器,并高效利用过程库中的预编程功能块。

用户可通过PROFIBUS、PROFINET、Modbus以及OPC UA等多种技术将现有现场设备及新设备无缝集成至整个系统中。PLCnext Control装置(适用于PLCnext Technology的PLC)可靠地采集各类关键过程数据,如转速、功耗及液位,并传输至控制系统。

由于Water Functions库仍处于不断的发展更新过程中,可连接的设备数也在不断增加。通过与水管理行业设备制造商紧密合作,菲尼克斯电气可提供安全高效的现场设备集成解决方案。

Water Functions Visu界面

依托即用型可视化对象,轻松创建过程显示效果。

即用型可视化

Water Functions Visu扩展版软件支持可视化功能,可用于显示马达、泵机、风机和阀门。使用来自PLCnext Engineer HMI编辑器的即用型可视化对象,用户便能便捷创建水管理过程显示效果。针对报警管理,HMI图标(如控制对话框和报警列表)均可轻松连接至功能块。

用户可自主决定功能块控制方式:既可通过HMI编辑器访问本地可视化,亦可使用支持OPC UA连接的自有可视化工具。

Water Functions Visu:用于连接SCADA系统的功能块

Water Functions Visu内含HMI和功能块库

正在笔记本电脑上使用的PLCnext Store中的Water Functions App

基于PLCnext的Water Functions版本软件取代了先前的Waterworx版本。

适用于PLCnext Engineer的功能块

Water Functions基于PLCnext Technology生态系统,即面向未来自动化的开放式控制平台。使用菲尼克斯电气专属开发环境PLCnext Engineer,体验该系统在给排水应用编程中的开放性。

PLCnext Engineer软件库可作为App从PLCnext Store上下载。借助解决方案App,用户无需额外编程知识,即可直接将更多工业应用的技术功能轻松添加至PLCnext Control设备。