固定式连接器和插拔式连接器

固定式连接器和插拔式连接器

连接技术多样可靠:固定式连接器和插拔式连接器是所有电子设备的基础组件。我们的产品组合能为传输信号、数据和动力提供合适的连接技术,适用于几乎所有应用场合。我们的产品组合包括固定式连接器和插拔式连接器、线对板连接器以及大电流穿墙端子。

主要特点

  • 兼容直插式和螺钉等多种连接技术,灵活性强
  • 多种针距和位数可选,适于各行各业的诸多应用
  • 材质卓越,可靠性高
  • 触点外形和表面设计合理,使用寿命更长
  • 经验丰富的产品专家提供专业设计导入和定制型号产品支持及建议
笔记本电脑上使用中的COMBICON系列产品选型软件

在线选型工具

选型软件操作直观,只需点击数次即可创建定制产品。

SPE固定式连接器应用

有关使用传统PCB连接技术进行数据传输的白皮书 面向工业应用的经济耐用型数据连接

可靠的高性能数据传输在工业通信中变得越来越重要。RJ45和M12等标准化连接器虽应用广泛,但有限空间和严苛的机械要求往往需要替代解决方案。固定式连接器在此方面可发挥作用。但信号完整性、传输速度和电磁兼容性又该如何处理?了解有关基础知识、影响因素和实用技巧的更多信息。

新产品

采用螺钉连接的GSMSTB 2,5连接器
适用于高密度应用的电源连接器
采用直插式连接的TWIN型固定式连接器
采用Push-X连接的双排插拔式连接器
采用Push-X连接的固定式连接器
PTS 1,5针式插拔式连接器
PC 16插拔式连接器
XPC系列插拔式连接器系统概览

采用螺钉连接的弯头连接器

空间有限应用的理想选择

这款插拔式连接器采用螺钉连接,接线倾角为45°,提供7.62 mm针距型号。连接器有带和不带螺钉法兰的型号可选。连接器与现有COMBICON产品系列兼容。

主要特点

  • 螺钉连接
  • 针距:7.62 mm
  • 接线容量:0.2 mm² … 2.5 mm²
  • 电流可达12 A
  • 电压可达630 V
  • 兼容7.62 mm针距的MSTB系列

优势

  • 全球通用的知名连接技术
  • 接触力较大,产热较少
  • 螺钉法兰,确保高机械稳定性
  • 允许连接两条导线
  • 适合有限空间的弯头电缆出线

混合型板对板电源连接器

适用于电源和信号的紧凑型解决方案

Power Connect Hybrid (PCH) 系列涵盖配备电源和信号触点的混合型板对板连接器。PCH系列连接器各触点的载流能力高达85 A,可满足对高功率紧凑型解决方案的需求。

主要特点

  • 高功率、低功率和信号触点
  • 每个触点最大电流:高功率85 A / 低功率51 A / 信号1 A
  • 针距:高功率:5 mm / 低功率:7 mm / 信号:2 mm
  • 方向:直角,适于共面板对板连接
  • 符合OCP(开放计算项目)标准

优势

  • 单个连接器兼具大功率传输与信号传输功能,可节省空间并降低成本
  • 符合电源单元 (PSU) 和电池备份单元 (BBU) 的OCP标准
  • 支持回流焊,可自动化加工
  • 多级顺序插针设计,确保带载状态下的安全连接和断开
  • 支持盲插,插拔轻松可靠

采用直插式连接的TWIN型固定式连接器

连接技术升级

SPTH系列连接器采用直插式技术,具备更大的测试孔和高达4 mm²的接线容量。依托TWIN型设计和相同占位尺寸,设备制造商能够在各类连接技术之间灵活切换,而无需调整PCB布局或设备壳体。

主要特点

  • 直插式弹簧连接
  • 针距:5.0 mm和5.08 mm
  • 接线容量:0.14 mm² … 4 mm²
  • 电流可达32 A
  • 电压可达400 V
  • 兼容MKDS系列

优势

  • 设计紧凑:与同类直插式固定式连接器相比,可节省20%的空间
  • TWIN型设计:直插式连接和螺钉连接采用统一的设计和引脚配置
  • 大型测试孔:集成测试插孔,测试更轻松
  • 焊针采用易插接几何形状:实现组装过程中的精确定位
  • 直插式技术:省时的导线连接与长期稳定的连接

采用Push-X技术的双排连接器

设计紧凑,操作便捷

DXPC 1,5系列双排插拔式连接器采用便捷的Push-X接线技术。快速连接柔性和刚性导线,接线毫不费力。插针采用双排布局,可实现狭小区域内的高接线密度。

主要特点

  • Push-X技术
  • 针距:3.5 mm
  • 接线容量:1.5 mm²
  • 电流可达8 A
  • 电压可达160 V
  • 2到20位
  • 提供带/不带螺钉法兰或锁放杆的型号

优势

  • 接线时提供声音和可视反馈,可立即确认接线状态
  • 快速连接带和不带冷压头的各类型导线
  • 兼容现有COMBICON产品系列连接器
  • 插针采用双排布局,可实现紧凑区域内的高接线密度
  • 针对狭小安装条件进行优化,可从同一方向操作和连接导线

采用Push-X技术的固定式连接器

Push-X技术助力轻松插接

XPT系列固定式连接器采用易于使用的Push-X连接。该技术可快速连接柔性和刚性导线,只需直接插入即可,操作毫不费力。

主要特点

  • Push-X技术
  • 针距:3.5 mm和5.0 mm
  • 接线容量:0.34 mm² … 4 mm²
  • 电流可达32 A
  • 电压可达400 V
  • 兼容SPT 2,5和SPT THR 1,5

优势

  • 接线时提供声音和可视反馈,可立即确认接线状态
  • 快速连接带和不带冷压头的各类型导线
  • 直插式连接技术,无需工具,操作省力便捷
  • 操作、导线连接和测试点均在同一方向,便于集成至设备正面
  • 占位尺寸与现有COMBICON产品系列SPT 2,5和SPT THR 1,5型号相同

桥接型针式插拔式连接器

便捷的电位分配

PTS 1,5/ PH-CLIP-B插拔式连接器是楼宇应用中电位分配的理想选择。采用卡扣式结构,无需工具即可将连接器卡接到下部壳体上。成本优化型排针则用于连接PCB。

主要特点

  • 接线容量:0.2 mm² ... 2.5 mm²
  • 设备电流可达10 A,电位分配电流可达16 A
  • 电压可达400 V
  • 针距:5.0 mm
  • 2、4和6位
  • 兼容PST 1,3

优势

  • 直插式连接,无需工具,节约时间
  • 内部桥接,便于分配电位
  • 采用卡扣式结构,可卡接到设备壳体内
  • 带颜色编码的助拔按钮,操作简便直观
  • 部件尺寸虽小却可提供较大的压接空间

采用螺钉连接的防触电保护连接器

面向大功率电子设备的灵活连接器

PC 16 HC系列产品采用新款针式连接器样式,即使是传统的螺钉连接现亦可具备增强型防触电保护功能。插头针距为10.16 mm,在标准环境温度≥40°C时,连接器的载流能力为76 A。

主要特点

  • 针距:10.16 mm
  • 环境温度≥40°C时,电流可达76 A
  • 电压可达1,000 V
  • 2到6位
  • 可选配中间法兰
  • 增强型防触电保护,符合IEC/ UL 61800-5-1标准

优势

  • 即使连接器未插接,增强型防触电保护也能确保高水平的安全性
  • 针式连接器样式兼容带操作杆的LPC 16插拔式连接器
  • 全球通用的知名连接技术
  • 接触力较大,产热较少
  • 允许连接两条导线

采用Push-X技术的插拔式连接器

操作简便的导线连接

XPC 2,5系列插拔式连接器集成Push-X接线技术,操作十分简便。Push-X技术助力快速、轻松地连接柔性和刚性导线。

主要特点

  • 电流可达16 A
  • 电压可达320 V (300 V UL)
  • 接线容量达2.5 mm²
  • 5.08 mm针距
  • 2到12位

优势

  • 快速连接带和不带冷压头的各类型导线
  • 直插式连接技术,无需工具,操作省力便捷
  • 接线时提供声音反馈
  • 操作杆位置指示连接状态
  • 兼容5.08 mm针距的COMBICON插拔式连接器

Blank

Blank

Blank

主要特点

Blank

优势

Blank

两名员工正在查看平板电脑上的产品导航,其上覆有各类产品图

产品导航 了解全系列产品组合概况

快速查找有关设备连接用固定式连接器、插拔式连接器和电子模块壳体的明确信息。产品导航将分组显示产品系列,以便用户浏览。

卓越创新产品


适用于PCB工程的CAE数据

适用于PCB工程的CAE数据

使用菲尼克斯电气的PCB设计数据,可在PCB设计规划与实施时为您节省宝贵时间。支持设计导入的ECAD数据下载,可为最常见的CAE系统提供20多种格式选项,并适用于7,000多种插拔式连接器。

产品组合


插拔式连接器和电子模块壳体:面向未来的连接技术

菲尼克斯电气连接解决方案多种多样,涵盖插拔式连接器、板对板连接器及电子模块壳体,可提供不同型号、颜色和连接方式。我们丰富的开发和制造经验将为您提供专业定制化连接解决方案。

固定式连接器

固定式连接器

无论是过程接口、自动化组件还是变频器,XS到XXL Combicon系列固定式连接器均可将信号、数据和电力轻松安全地传输至PCB。

  • 适用线径在0.14至95 mm²之间的导线
  • 额定电流可达232 A,额定电压可达1,000 V
  • 螺钉、弹簧和快速免剥线等连接方式可选
  • 针距2.5到20 mm
使用创新型连接的插拔式连接器

插拔式连接器

COMBICON XS至XL系列插拔式连接器通用于几乎所有行业和市场的设备类型,导线连接和维护十分方便。预制连接器可装配各种长度和线径的电缆,打造即用型解决方案。

  • 适用线径在0.14至35 mm²之间的导线
  • 额定电流可达125 A,额定电压可达1,000 V
  • 支持螺钉、弹簧、操作杆、穿刺和压接连接
  • 利用锁紧系统或螺钉法兰锁紧
  • 针距2.5到15 mm
可配置的SPT系列模块化固定式连接器

SPT系列模块化固定式连接器

可配置的SPT系列模块化固定式连接器适用于工业电子设备,其单个模块的供电电压可达1,500 V。用户可通过 产品上二维码等方式随时获取各项配置数据,优势众多

  • 轻松配置色彩选项、单个接线位颜色和不同接线容量
  • 无缝数字化过程链,助力快速开发配置产品,实现顺利生产和可靠交付
实现灵活传输的大电流穿墙端子

大电流穿墙端子

大电流穿墙端子可穿过壳体面板安全可靠地传输大电流和高电压。端子支持多种安装位置,为各类应用提供合适的安全连接。

  • 适用线径在4至95 mm²之间的导线
  • 额定电流可达232 A,额定电压可达1,000 V
  • 螺钉、弹簧、T-LOX或螺栓等连接方式可选
  • 适用厚度1至6 mm的面板
用于电缆组装的优化线对板连接器

经优化适用于电缆组件的线对板连接器

CONNEXIS产品组合中的插拔式连接器经过优化,适用于电缆组件。产品系列涵盖水平或垂直接线的连接器与插座,以及穿板式连接器。

  • 适用于压接插针,适用导线线径为AWG 28 ... AWG 14
  • 直插式连接,无需工具,节约时间
  • 2 ... 20位
  • 针距为2.5 mm、3.81 mm和5.08 mm
  • 适用于160到210 V的电压(III/2)

服务


COMBICON产品组合

查找匹配配件

只需片刻,即可找到兼容配件。在多个产品详情页面中,您可在“适配产品”下点击“附件”。基于您选择的筛选条件,相应配件会自动显示,您还可以进一步缩小范围。

相应配件的展示是动态的,当产品组合发生变化时,显示内容也会随之更新。该服务目前适用于COMBICON产品组合,并正在持续扩展,旨在涵盖菲尼克斯电气所有的产品系列。那么为何不先试用产品?亲身体验我们全新功能带来的卓越效率。

自动扫描产品标签

高效物流过程 简化货物出入库过程

菲尼克斯电气产品标签助力自动化物流过程,只需扫描标签编码即可获取产品编号、数量、生产日期、批次和原产地等基本信息。通过自动扫码,不仅可减少物流人员的人工作业量,还可提高货物出入库效率。

电子文档
全系列产品一览

欢迎阅读超过500页的电子产品目录,详细了解种类齐全的COMBICON产品组合。该系列产品为应用的信号和数据传输提供合适连接技术。

打开电子目录
各类固定式连接器、插拔式连接器和大电流穿墙端子

针对数据、信号和电力传输的连接技术

工业应用对电子元器件的需求不断增长。在小型化发展趋势下,紧凑型接线端子和插拔式连接器必须能够于控制柜或其他应用中紧密连接更多电子元器件。‘’ 应用不仅要求元器件结构紧凑,连接技术亦需更加高性能、耐用和灵活。
菲尼克斯电气全套产品系列可轻松满足此类要求。IP20连接技术是设备制造商传输数据、信号和电力的理想连接器。产品系列种类丰富,多达10,000余种,为各类应用提供合适的连接解决方案。

采用PCB连接技术的磁感应流量计
采用插拔式连接器的伺服控制器
传输功率达232 A/1000 V (IEC) 的大电流穿墙端子
采用PCB连接技术的磁感应流量计

菲尼克斯电气助力设备制造商根据应用开发定制型传输解决方案,例如可同时传输数据和电力(以太网供电)的混合型连接器,适于常用现场总线和工业以太网。此外还有多种CAT5布线产品可供选择。

采用插拔式连接器的伺服控制器

菲尼克斯电气信号传输产品系列适用电流可达8 A,适用电压达300 V,并提供采用屏蔽连接的型号。

传输功率达232 A/1000 V (IEC) 的大电流穿墙端子

固定式连接器和插拔式连接器接线容量可达95 mm²,针距达20 mm,实现大功率传输。屏蔽连接型号产品则为设备制造商提供了更高自由度。

技术