电子模块壳体

适用于DIN导轨及现场应用的电子模块壳体

电子模块壳体有各种形状、颜色和功能可供选择。无论是在DIN导轨上,还是在控制柜中,作为壁挂式外壳,还是在恶劣环境条件下的现场应用,菲尼克斯电气的壳体产品都能为您的电子设备提供合适的保护。而数字化选型软件具有灵活的选配功能,可将电子模块壳体整合到您的个性化应用中。同时,我们也在持续开发新的产品。

优势

  • 专人支持:在整个项目实施阶段,菲尼克斯电气设有专门联系人,提供支持服务
  • 基于客户方案实施具体设计
  • 在内部实验室开发理想产品方案并认证
  • 可为各类应用方案提供认证
  • 从立项到批量生产,全流程导向型项目管理

新产品

适用于UM-BASIC/-PRO的新款盖板
安装在OCS壳体中的OCS BAT HOLD电池支架套件
安装到安装杆的POS Panelfix光伏面板支架
采用热模拟的电子模块壳体
ICS系列下部壳体
适用于紧凑型控制器的ME-IO Slim壳体系统
带直插式接口的上部壳体,适用于BC系列模块化电子模块壳体
适用于BC 17,8的直插型固定式连接器
适用于UM-BASIC/-PRO的评估板支架
带直插式接口的上部壳体,适用于BC系列模块化电子模块壳体
适用于BC 17,8的直插型固定式连接器

适用于UM-BASIC/PRO挤压型材的盖板

有效PCB保护

菲尼克斯电气推出面向UM-BASIC/-PRO挤压型材的新款盖板,可同时装配不同保护盖。由此即可全方位保护型材,无需在PCB上额外加盖。由于不再需要预留禁入区域,可用面积进一步增加。

主要特点

  • 防护等级: IP20
  • 保护盖宽度:73 mm和108 mm
  • 保护盖材料:PC
  • 盖板材料:PA
  • 适用于PCB型材的盖板,宽度:108 mm

优势

  • 通过覆盖整个型材实现对电子模块的有效保护
  • 由于不再需要预留禁入区域,PCB上的可用面积更大
  • 部件数量减少简化了操作,并降低了安装成本
  • 快速免工具安装可节省时间,提高生产效率
  • 支持安全防触电保护,防止机械因素对电子模块产生影响

电池支架

兼容标准电池

OCS BAT HOLD支架助力可靠安装电量在72到720 Wh之间的电池。电池支架适用于OCS和POS系列电子模块壳体,即使在极端环境条件下,也能轻松构建自给型系统。

主要特点

  • 包含电池安装套件和带底座的安装板
  • 适用于OCS和POS壳体
  • 可额外接地
  • 材料:镀锌钢

优势

  • 即使在恶劣环境下仍能可靠固定
  • 兼容电量在72到720 Wh之间的标准电池,支架灵活性高
  • 只需一种工具即可轻松安装(扳手尺寸13 mm)
  • 解决方案设计紧凑,为安装额外电子设备提供充裕空间

光伏面板支架

适用于能量自给型系统

POS Panelfix支架适用于安装功率在20到200 Wp之间的各类光伏面板。支架设计灵活,可安装到面板及安装杆上。依托创新型卡扣解决方案,仅需一个工具即可快速完成面板安装。

主要特点

  • 单独安装光伏面板和电子设备的理想之选
  • 支持卡扣或拧接安装
  • 兼容所有常用面板(20到200 Wp)
  • 适用安装杆径为48到180 mm
  • 材料:不锈钢

优势

  • 采用创新安装设计,与所有标准面板兼容(20到200 Wp)
  • 采用简便的卡扣技术,单人仅需一件工具 (SW13) 即可在15分钟内完成安装
  • 设计灵活,支持安装到面板或安装杆
  • 适用于恶劣环境,通过额外加固可耐受10级风力

采用热模拟的电子模块壳体

精心优化,实现卓越功率

使用被动冷却解决方案以及热优化的PCB布局,显著提高了电子模块壳体功率密度:涵盖配置、全面热模拟以及实施,是高性能小型化应用的理想之选。

主要特点

  • 材料:铝
  • 表面:自然阳极化处理
  • 散热片架构:挤压型材 (BC)/散热器和挤压型材 (ME-IO)
  • 最大组件高度:12 mm (BC)/10 mm (ME-IO)
  • 散热片宽度:17.8 mm ... 53.6 mm (BC)/8.8 mm (ME-IO)

优势

  • 通过灵活组合散热片和壳体增强冷却效果,打造高效的嵌入式冷却系统
  • 定制化被动解决方案助力无缝集成:优化调整机械和散热性能
  • 涵盖从在线配置、热模拟到集成的全面服务
  • 紧凑型冷却设计显著减少空间需求,大幅提高功率密度和空间利用率

新尺寸下部壳体

适用于ICS系列电子模块壳体

ICS系列下部壳体宽50 mm,可提供充裕的PCB安装空间,从而为装配到壳体内的电子元件留出更多空间。壳体总计可安装四个PCB以及20个至多100位的连接器。

主要特点

  • 宽度:50 mm
  • 高度:122 mm
  • 深度:130.9 mm
  • 多达20个连接开口

优势

  • PCB安装空间充裕,为电子元件提供更多空间
  • 现有尺寸产品的全新组合,可完全兼容ICS产品系列
  • 可用总深度达112 mm,提供五个用于集成连接器的接线层

适用于紧凑型控制器的壳体系统

搭配正面连接技术使用

对于需要高密度正面连接技术的紧凑型控制器,ME-IO Slim壳体是一种高效解决方案。18位正面连接器直接卡接在PCB上。ME-IO Slim模块总宽仅12 mm,可节省大量空间。

主要特点

  • 18位正面连接技术
  • 模块宽度:12 mm
  • 耦合器和CPU壳体
  • 颜色:浅灰色(类似于RAL 7035)
  • 8位模块通信
  • 主站配有6位电源连接器
  • 可显示状态,无需单独导光柱

优势

  • 模块组装简单,配有2块侧板和1个DIN导轨固定杆
  • 采用针距5 mm的18位连接器,接线密度高
  • 设计简单,采用预定义的模块布局,适合价格敏感型应用
  • CPU模块中的可加工翻盖可根据具体应用进行定制
  • 采用预打印的18位正面连接器,轻松实现模块内布线

适用于直插式连接的可配置上部壳体

适用于楼宇自动化电子模块壳体

新款BC系列模块化上部壳体正面采用直插式连接,操作十分便捷。量身定制壳体解决方案,可配备SPT-THR系列的直插型固定式连接器。

主要特点

  • DIN导轨壳体,可用于符合DIN 43880标准的配电板
  • 宽度:35.6 mm、53.6 mm、71.6 mm、107.6 mm和161.6 mm
  • 颜色:浅灰色(类似于RAL 7035)
  • 至多24个接线位:每个壳体腔室1.5 mm²
  • 至多8个接线位:每个壳体腔室2.5 mm²
  • 可与KNX总线搭配使用

优势

  • 壳体适配SPT-THR,助力加快设备研发,并为电子设备提供有效保护
  • 可个性化配置每个壳体腔室,满足楼宇自动化领域的各种应用需求
  • 壳体和安装尺寸符合相关标准,适用于配电板
  • 轻松打造合适产品:使用直观的在线选型软件

采用直插式连接的固定式连接器

适用于楼宇自动化电子模块壳体

菲尼克斯电气首次推出适用于BC 17,8 (1 HP) 的直插型固定式连接器。依托FKDSO 1,5和FKDSO 2,5系列固定式连接器,打造面向未来的楼宇自动化应用,每个模块接线位可达16个。

主要特点

  • 17.8 mm (1 HP) 的总宽可提供多达16个接线位
  • 额定电流达22 A
  • 3位和4位固定式连接器可与上部壳体组合使用
  • 接线容量达1.5 mm² (FKDSO 1,5) 和2.5 mm² (FKDSO 2,5)
  • 针距:3.5 mm (FKDSO 1,5),5 mm (FKDSO 2,5)

优势

  • 配套的壳体和连接系统,可加快设备研发
  • 直插式连接,无需工具,节约时间
  • 连接器垂直于PCB安装,易于连接安装在DIN导轨上的设备
  • 接触力固定不变,确保连接的长期稳定性
  • 带颜色编码的助拔按钮,操作简便直观

灵活的PCB支架系统

适用于不同尺寸的PCB

评估板 (EVA) 支架系统适用于UM-BASIC和UM-PRO,可灵活调节,通过锁扣或螺钉连接安装不同尺寸的PCB。系统可安装到菲尼克斯电气的UM-BASIC/-PRO 122型材上。

主要特点

  • 支持安装不同尺寸的PCB
  • 兼容UM-BASIC/-PRO 122
  • 可在型材上移动
  • 颜色:浅灰色(类似于RAL 7035)
  • 支持组合搭配多个PCB

优势

  • 方便安装和拆卸PCB
  • 低成本集成不同尺寸的PCB
  • 在有限安装空间内提供较大的PCB区域
  • 灵活组合不同尺寸的PCB

适用于直插式连接的可配置上部壳体

适用于楼宇自动化电子模块壳体

新款BC系列模块化上部壳体正面采用直插式连接,操作十分便捷。量身定制壳体解决方案,可配备SPT-THR系列的直插型固定式连接器。

主要特点

  • DIN导轨壳体,可用于符合DIN 43880标准的配电板
  • 宽度:35.6 mm、53.6 mm、71.6 mm、107.6 mm和161.6 mm
  • 颜色:浅灰色(类似于RAL 7035)
  • 至多24个接线位:每个壳体腔室1.5 mm²
  • 至多8个接线位:每个壳体腔室2.5 mm²
  • 可与KNX总线搭配使用

优势

  • 壳体适配SPT-THR,助力加快设备研发,并为电子设备提供有效保护
  • 可个性化配置每个壳体腔室,满足楼宇自动化领域的各种应用需求
  • 壳体和安装尺寸符合相关标准,适用于配电板
  • 轻松打造合适产品:使用直观的在线选型软件

采用直插式连接的固定式连接器

适用于楼宇自动化电子模块壳体

菲尼克斯电气首次推出适用于BC 17,8 (1 HP) 的直插型固定式连接器。依托FKDSO 1,5和FKDSO 2,5系列固定式连接器,打造面向未来的楼宇自动化应用,每个模块接线位可达16个。

主要特点

  • 17.8 mm (1 HP) 的总宽可提供多达16个接线位
  • 额定电流达22 A
  • 3位和4位固定式连接器可与上部壳体组合使用
  • 接线容量达1.5 mm² (FKDSO 1,5) 和2.5 mm² (FKDSO 2,5)
  • 针距:3.5 mm (FKDSO 1,5),5 mm (FKDSO 2,5)

优势

  • 配套的壳体和连接系统,可加快设备研发
  • 直插式连接,无需工具,节约时间
  • 连接器垂直于PCB安装,易于连接安装在DIN导轨上的设备
  • 接触力固定不变,确保连接的长期稳定性
  • 带颜色编码的助拔按钮,操作简便直观

现场壳体和DIN导轨壳体

电子模块壳体选型软件

创建适用于现场或户外应用的电子模块壳体:选择所需壳体产品系列,以及相应的下部壳体和盖板。添加合适的连接技术后即可完成配置。

两名员工正在查看平板电脑上的产品导航,其上覆有各类产品图

产品导航 了解全系列产品组合概况

快速查找有关设备连接用固定式连接器、插拔式连接器和电子模块壳体的明确信息。产品导航将分组显示产品系列,以便用户浏览。

集成触摸屏的电子模块壳体

电子模块壳体触摸屏 面向控制柜和现场应用的工业级显示屏解决方案

过程数据、输入信息、输出运行状态以及更多内容的可视化:触摸屏在打造用户友好型且功能强大的设备显示方面展现出巨大潜力。该白皮书可为您提供各种触摸屏技术的概述和基础知识。同时还阐述了硬件控制的要求。

卓越创新产品


产品组合


适用于控制柜应用的壳体系统 DIN导轨壳体是用于电子设备的理想封装方案。该系列壳体不仅可轻松安装在DIN导轨上,为内置PCB板提供保护,还提供集信号、数据和电力传输功能于一体的高度集成接口。

交互式图像映射:由各种DIN导轨壳体组成的模块
UM-BASIC/UM-PRO系列挤压型材壳体
DIN导轨上的空间十分宝贵。挤压型材可根据客户要求的长度进行切割,长度从30mm到1,000 mm不等。
了解更多信息
UM-BASIC/UM-PRO系列挤压型材壳体
BC系列模块化壳体
BC系列壳体支持面板安装,也可用于符合DIN 43880标准的配电板。可选结合热模拟的被动散热片。
了解更多信息
BC系列模块化壳体
ME-IO系列多功能壳体
控制器和I/O模块等定制电子模块采用模块化设计,易于组装。可选结合热模拟的被动散热片。
了解更多信息
ME-IO系列多功能壳体
EH系列基础型壳体
采用EH壳体系统,轻松打造通用型设备应用。七种宽度,两种高度,三种盖板,EH系列壳体可提供100多种组合方式。
了解更多信息
EH系列基础型壳体
ME系列模块化壳体
使用易于安装的ME系列模块化系统设计设备。
了解更多信息
ME系列模块化壳体
ME MAX系列模块化壳体
ME MAX系列壳体采用以功能为导向的设计,宽度在12.5至90 mm之间,可为电子设备打造量身定制的解决方案。
了解更多信息
ME MAX系列模块化壳体
ICS系列模块化壳体
使用ICS系列模块化壳体系统解决方案,满足面向未来的自动化设备的各种需求。可选结合热模拟的被动散热片。
了解更多信息
ICS系列模块化壳体
ME-PLC系列多功能壳体
对于需要满足较大安装空间以及正面接线的应用,ME-PLC系列多功能电子模块壳体是理想的选择。
了解更多信息
ME-PLC系列多功能壳体
ME-IO Slim系列多功能壳体
对于需要紧凑设计和高密度正面连接技术的控制器,ME-IO Slim系列多功能壳体解决方案是理想之选。
了解更多信息
ME-IO Slim系列多功能壳体

适用于现场应用的壳体系统 无论是固定式显示装置、移动式操作设备还是嵌入式系统,菲尼克斯电气提供的高防护等级现场壳体,均能可靠应用于楼宇、工业、过程自动化、物流和车辆技术领域。

交互式图像映射:适用于现场应用的壳体系统
OCS系列户外壳体
OCS系列电子模块壳体是自主设备系统在极端环境下的理想选择。这款经过认证的聚碳酸酯壳体重量轻、坚固耐用,能够长期可靠地保护电子设备免受潮湿、高温、紫外线辐射和机械应力的影响。
了解更多信息
OCS系列户外壳体
ECS系列户外壳体
ECS系列耐用型户外壳体可为室内和户外应用的敏感电子设备提供防尘防水保护。
了解更多信息
ECS系列户外壳体
UCS系列通用型壳体
UCS系列通用型壳体是嵌入式系统的理想解决方案。该系列壳体防护等级高达IP40,能可靠地保护标准形状尺寸的PCB板免受外界影响。侧板可拆卸,可根据客户要求的高度提供定制化壳体解决方案。可选被动散热片和热模拟。
了解更多信息
UCS系列通用型壳体
MCS空箱
监测壳体系统(MCS)是一种精密的壳体解决方案,适用于工业和楼宇技术领域的各类电子设备。壳体在各个方面均令人印象深刻:从PCB快速安装、便捷装配到设备轻松维护。
了解更多信息
MCS空箱

适用于电子模块壳体各个方面的服务和附加功能


电子文档
电子模块壳体产品组合概览

了解适用于DIN导轨和户外的壳体,知晓如何灵活定制电子模块壳体,适配个人需求。

打开电子文档
DIN导轨壳体和现场壳体
适用于DIN导轨的电子模块壳体

电子模块壳体技术原理 适于DIN导轨应用的解决方案

电子模块壳体是设备的基本组成部分。壳体决定了设备外观,并保护电子元器件免受外部影响。此外,壳体还可装配上级单元。因此设备制造商不仅需要关注设计,在壳体选型时也应考虑到材料和质量测试等诸多细节。本手册将提供各类详细信息。

应用范围广泛 菲尼克斯电气解决方案同客户应用一样种类繁多,涵盖用于DIN导轨、壁挂式安装、生产线开放区和户外的壳体。产品可用于以下应用。

适用于充电控制器的DIN导轨壳体
带有雨滴的ECS系列户外壳体
ME-PLC系列壳体适用于需要大安装空间的应用
采用正面直插式连接,适用于楼宇自动化的DIN导轨壳体
采用直插式弹簧连接的ME-IO系列壳体布线
适用于楼宇自动化的BC系列模块化DIN导轨壳体
适用于交流充电控制器的ME-IO系列DIN导轨壳体
带DIN导轨连接器的BC系列模块化DIN导轨壳体
配有多个接线点的控制柜模块
配有显示器和支架的UCS系列壳体
配有多个正面接口的交流充电控制器
手持扫描仪的物流人员
拿着DCS系列显示器支架壳体的物流人员
安装杆上的OCS系列户外壳体

适用于各行各业的多种解决方案