采用先进铣床,可按照客户要求在壳体任意侧开口。中小批量产品亦可确保高质量水准和经济型操作。
定制化电子模块壳体
菲尼克斯电气提供一系列不同的壳体和连接技术,满足各类尖端设备的设计需求。通过电子模块壳体选型软件配置个性化应用解决方案。此外,菲尼克斯电气还可提供不同颜色、标识和加工方式的产品,甚至还可根据客户需求开发新产品。
提出问题以了解此类产品的更多信息
优势
- 专人支持:在整个项目实施阶段,菲尼克斯电气设有专门联系人,提供支持服务
- 基于客户的理念实施具体设计
- 在内部实验室开发理想产品方案并认证
- 可为各类应用方案提供认证
- 从立项到批量生产,全流程导向型项目管理
从构想到定制壳体解决方案 了解有关如何按需定制电子模块壳体的更多信息。
电子模块壳体的机械调整
充分利用内容丰富的服务组合。菲尼克斯电气提供一系列加工操作,经济高效地完成个性化壳体构建。具体包括使用铣床进行机械加工,到使用现有原配模具中的刀片进行加工,再到定制个性化壳体部件。
对于大批量产品,注塑成型通常比机械加工更省成本。直接使用原配工具快速完成产品修改。
为打造个性化解决方案,有时需用定制元件替换标准壳体元件。菲尼克斯电气可根据特定要求设计壳体零部件,并将其与成熟的标准组件进行组合。
ICS系列产品还可使用选型工具设计个性化壳体盖板。为此,请利用PROTIQ 3D打印服务进行原型制作和后续的批量生产。
电子模块壳体的设计调整
从颜色型号、印字、标识到薄膜键盘的定制设计,菲尼克斯电气为应用提供丰富的定制选项。
使用公司代表色可大幅提升应用认知度。菲尼克斯电气提供一系列标准颜色,壳体得以高度匹配应用。
使用现有控制元件的公司标志和标识完成应用专有外观微调。充分利用菲尼克斯电气提供的丰富选择,按需标识电子模块壳体。
轻松快速地将预配置薄膜键盘和显示器集成至部分壳体系列。同时,可按需灵活调节薄膜键盘的外形、颜色和印字,亦可添加公司标志等额外标识。
颜色型号概览
按照应用需求定制配套颜色的壳体。每款新颜色型号均使用原配工具进行资格评定。
适合各种应用的理想标识
了解适合各类应用的标识型号。
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| 移印 | 丝印 | 激光标识 | |
| 特性 | |||
| 优势 | 高性价比的功能标识 | 丰富色彩 | 耐磨损,连续编码 |
| 可能色彩数量 | 单色到双色 | 多色 | 单色(变色) |
| 应用领域 | 文本和标志 | 大面积或多色标识 | 文本和标志、条形码、二维码、数据矩阵码和序列号 |
通过选型工具定制电子模块壳体
使用选型工具快速、轻松地完成个性化电子模块壳体在线组装。选择所需壳体产品系列,以及相应的下部壳体和盖板。添加合适的连接技术后即可完成配置。此外,用户还可将薄膜键盘和显示器等操作元件集成至ICS、ME-IO和UCS系列,并测试应用的热性能。
客户定制新品开发
您是否希望按您的特殊需求定制开发新产品?菲尼克斯电气可在开发、生产、质量保证到实施阶段提供全方位的专业支持。我们将提供新品开发所需的各类服务。例如:
- 根据客户偏好设计连接技术
- 从开发、资格评定到认证的一站式服务
- 同步进行产品设计与生产
- 提前交付原型
- 提供从启动到停产的全面支持
适用于电子模块壳体的被动散热片和热模拟系统
小型化趋势促使电子设备的接线密度日益提高。而这就需要高效冷却。电子模块壳体通过独立散热片完成散热。由此壳体也可用于散热要求较高的应用。身为设备制造商,您是否需要通过热模拟辅助PCB布局设计?欢迎联系我们。
电子模块壳体技术原理 适于DIN导轨应用的解决方案
电子模块壳体是设备的基本组成部分。壳体决定了设备外观,并保护电子元器件免受外部影响。此外,壳体还可装配上级单元。因此设备制造商不仅需要关注设计,在壳体选型时也应考虑到材料和质量测试等诸多细节。本手册将提供各类详细信息。