具备基础功能的可靠产品
菲尼克斯电气作为电气连接、电子接口与自动化领域的技术和市场领导者,以创新创造服务于全球各个行业客户。基于市场细分和客户应用,菲尼克斯电气通过不懈创新,极质追求,推出ESSENTIAL edition意选系列产品,满足客户对高性价比产品的需求。
ESSENTIAL edition意选系列产品组合
产品组合覆盖连接技术、工业电子、工业电源、电涌保护等多个产品领域, 设计风格统一,产品丰富,易选易用。
连接
大电流分线端子
菲尼克斯电气大电流分线端子,适用于额定电压1000V AC/ 1500 V DC的工业配电场景,额定电流覆盖80A-400A。在安全可靠、便捷高效地进行大电流分线的同时,节省柜内安装空间,为复杂工业环境下的电源分配提供优化的解决方案。
供电、充电和保护
电涌保护器
雷电及电涌电压均会损坏设备和组件, 严重情况下甚至会破坏整个系统。系统的停机与修复则进一步增加了后续成本。每个行业都希望系统稳定可靠,运行长久。菲尼克斯电气电涌保护器产品可靠稳定,可提供针对不同应用场合的专业化产品解决方案。
切换、测量和监测
安全继电器
您可以使用我们的安全继电器在机器和系统中实现可靠的安全功能。您能可靠地监控来自紧急关断按钮、光栅 和安全门开关的信号,并在必要时启动安全状态。ESSENTIAL edition产品系列包括用于机械制造的安全继电 器以及用于过程行业的安全耦合继电器。
电流互感器
CT-ES 系列低压电流互感器,可将一次侧最大4000A AC 电流转成二次侧5A AC 电流,可与电气测量仪表配套使用,安装方便,体积小,容量大,准确度高。
CT-ES系列电流互感器产品系列丰富,提供9 种规格,总计49 种不同型号的产品,全面满足应用需求,是您的满意之选。
多功能电能表
ESSENTIAL edition能量检测设备已通过符合EN 50470标准的MID认证,可基于能量数据进行计费。该系列产品包括适用于工业用途和民用的三相能量检测设备以及单相能量检测设备。