安全继电器模块

安全继电器模块和传感器

安全继电器模块在设备和系统中可靠实现安全功能。产品可用于监测来自急停按钮、光栅、安全门开关的信号,并在必要时启动安全状态。PSR产品系列包括具备固定或可配置安全功能的安全继电器、零速和超速安全继电器以及安全耦合继电器。

SPS展会期间的菲尼克斯电气

菲尼克斯电气与您相约2026年SPS展览会

在11月24日至26日期间,欢迎到访9号展厅310展位,了解开放式生态系统、工业人工智能和整体安全方案如何保障工业自动化的未来可行性。

安全与非安全机电式继电器有何区别?

非安全开关继电器的金属触点在数次开关循环后便能够熔焊粘连。在此情况下,设备操作员按下急停按钮将无法停止机器。而这会导致设备处于非安全状态。操作人员可能会因此受伤,也可能造成设备受损。

安装在安全继电器模块中的继电器配有机械联锁触点,符合EN 50205标准,能可靠监测机器和系统功能。得益于继电器的冗余结构,设备操作员可始终处于安全状态。

国家和国际规范标准禁止将非安全继电器用于危险设备和系统。这类应用必须改用通过相关安全标准与规范认证的安全继电器模块。

安全功能

安全继电器模块尤为适用于仅需少量安全功能和逻辑操作的设备或系统,如下例所示:

  • 急停
  • 监测活动式防护装置, 如安全门
  • 电敏防护装置
  • 符合IIIC类要求的双手控制设备
  • 零速和速度监测
带机械联锁触点的继电器

带机械联锁触点的继电器

机械联锁触点确保高安全性

在集成监测功能的安全继电器模块中,其机械联锁特性可用于检测故障。该特性能可靠检测出触点熔接等严重故障,确保高安全性。

工作原理
基本型继电器的常开和常闭触点通过机械联锁互联, 可防止二者同时闭合。连接至适当的电路后,继电器能可靠检测到故障,从而确保了人身和机械安全。

安全继电器模块的相关标准和认证

菲尼克斯 电气的所有安全继电器模块均通过了TÜV认证,安全性能等级达EN ISO 13849标准规定的PL e,或IEC 61508标准规定的SIL 3。
作为构成安全功能逻辑部分的子系统,安全继电器模块必须满足全新安全要求。因此在认证程序过程中,必须对下列 开关设备特性进行检查、评估和验证:

  • 设计正确
  • 平均危险故障时间 (MTTFd)
  • 诊断覆盖率 (DC)
  • 共因故障 (CCF)

优势

PSR安全继电器模块优势一览:

  • 多种安全技术,助力实现安全功能
  • 安全继电器模块结构紧凑,可安装于狭窄空间内
  • 直插式连接技术,轻松接线
  • 获机械制造和汽车行业 (EN ISO 13849-1、EN 62061)、过程行业 (ATEX)、火电厂 (IEC 61508/61511、EN 50156) 以及海事应用 (DNV) 相关国际认证
  • 创新型继电器技术,诊断选项全面,安全性强
功能安全
从安全开关到安全控制器

菲尼克斯电气用于生产自动化的安全产品组合包括非接触式安全开关、安全继电器模块、I/O以及安全控制器。所有安全组件均通过SIL认证,操作简便。

即刻查看电子文档
控制柜功能安全