农业用组件

适用于移动式机械的全面技术。
手持智能手机站在拖拉机前的农民

用于农业和林业的产品及组件需经久耐用。这类产品在各种可能出现的天气条件和环境影响下均必须能够可靠运行。这就对移动式机械的各组件提出了严苛要求。菲尼克斯电气产品可耐受此类恶劣环境条件。

种类齐全的可靠户外用产品


正在使用中的联合收割机

应用传感器技术

农业机械自动化需要对所测变量进行全面监测、评估和通信。我们为农业和林业领域客户研发定制化传感应用解决方案,在各类传感器技术解决方案上均拥有深厚的技术积累。

正在使用中的联合收割机

可靠的传感器/执行器连接器

农业和林业机械长期受极端环境条件影响。为确保机械设备能够随时投入使用,菲尼克斯电气推出可耐受诸如灰尘、振动、温度变化、潮湿、溅水、油脂和紫外线辐射等影响的布线解决方案。

沼气系统

重载矩形连接器

用于固定式和移动式应用的控制柜及马达连接同样也有着严苛要求。HEAVYCON系列重载矩形连接器适用于恶劣环境,可靠保护接口,并确保电力、数据和信号安全传输。该连接器具有防尘、防水、抗振和抗高机械应力的特性。

位于充电站的电动拖拉机

创新电动汽车充电技术

从拖拉机、联合收割机到饲喂系统,传动链的电气化进程发展迅速。农业领域应用不仅需要高达500 kW及以上的充电功率,同时也需要较低范围的充电功率。我们可提供合适的充电技术产品。

农业应用中的SPE数据连接器

高性能数据通信

菲尼克斯电气了解农业机械用数据连接器所面临的极端需求,其需要耐受高温严寒、潮湿灰尘以及冲击振动。为实现高负载下的卓越可靠性,菲尼克斯电气推出耐用型连接器,旨在实现长期可靠的高性能数据传输。

作为农业电子设备基金会 (AEF) 的成员,菲尼克斯电气致力于推动高速ISOBUS (HSI) 等新数据传输标准的发展,并通过单对以太网产品提供支持。

日益深入的行业耦合
农业领域的电气化、网络化和自动化

发电、配电、储存和消费在行业耦合中被视为一个整体系统。通过收集和评估能源消耗及生产数据,可以优化能源流的控制。面向农场这类微电网,菲尼克斯电气集团致力于研发移动式机械、谷仓自动化、可控环境农业和农场管理相关解决方案。

了解更多信息
全电气社会标志
Pulsotronic标志

量身定制的未来应用

作为应用传感器技术中心,Pulsotronic进一步完善了菲尼克斯电气集团的核心业务。这家国际化公司携手客户打造定制传感器技术解决方案和电子元件,适用于农业机械、风力发电机、工业车辆、内部物流、多功能汽车和标准传感器技术等细分应用领域。