工业连接器

重载矩形连接器

HEAVYCON complete系列工业连接器适用于恶劣的环境,可靠保护接口,并确保可靠的电力、数据和信号传输。工业连接器可防尘、防水、抗振并耐受高机械应力。重载矩形连接器的密封防护等级可达IP69K。

优势

  • [x]提供三个不同系列的连接器,可按需选择
  • [x]兼容性连接:壳体和插芯与其他知名厂商的解决方案相兼容,便于安装和实现插拔式连接
  • [x]灵活组合:采用多种适用于插芯和端子适配器的连接技术
  • [x]定制化紧凑型接口:通过模块化插芯,可在同一连接器内中实现信号、数据、动力和气体动力传输
  • [x]防电磁干扰:金属壳体具有导电的表面和密封圈,符合电磁兼容性标准
HEAVYCON系列重载矩形连接器

重载矩形连接器选型软件

HEAVYCON选型软件可为连接器的定制设计提供有效支持。使用便捷的筛选菜单、2D和3D产品图以及直观的用户界面,仅需几步即可正确完成连接器配置。您可导出和传输产品列表,亦可直接订购解决方案。

新产品

重载矩形连接器的卡入式模块支架
适用于大电流应用的插芯模块
HEAVYCON数据中心连接器
HEAVYCON CME插拔式导线连接器
适用于重载矩形连接器的功能型插芯模块
适用于重载矩形连接器的功能型插芯模块
适用于中压开关设备测试任务的插芯
适用于数据传输的模块化插芯

重载矩形连接器的卡入式模块支架

轻松、免工具安装

HEAVYCON可确保重载矩形连接器的个性化配置和使用可均实现免工具操作,更加简便省时。从种类丰富的插芯组合到支架和接地触点,均可支持卡接。

主要特点

  • 支架连接技术:卡入锁紧
  • 接地连接技术:直插式连接
  • 模块数量:至多6个
  • 插拔次数:500
  • 温度范围:-40 °C ... +125 °C

优势

  • 节省时间和成本:可靠的免工具卡入锁紧
  • 快速导线连接:即便是接地触点和已安装状态下,亦可实现直插式接线
  • 方便的模块锁紧:采用清晰的卡接机构,安装简便
  • 个性化且节省空间:各种模块的组合搭配
  • 高性能电源模块:可靠传输高达300 A的电流

HEAVYCON电源插芯模块

适用于大电流应用的个性化接线

使用面向HEAVYCON重载矩形连接器的插芯模块,可靠传输高达300 A的电流。插芯模块可搭配其他用于信号、数据和电力传输的模块使用,支持集成到单个壳体中,打造个性化接口。

主要特点

  • 接线容量达120 mm²的压接模块
  • 接线容量达16 mm²的直插式连接模块
  • 适用于所有HEAVYCON模块支架
  • 额定电压和电流:可达1,000 V和300 A
  • 温度范围:-40°C ... +125°C
  • 抗冲击和振动,符合DIN EN 61373标准

优势

  • 无需工具,即可体验压接插针的创新型锁扣和解锁
  • 多种传输介质集成在同一个壳体内,实现高度紧凑的模块化接口
  • 安装在有限空间内也可实现快速、安全的接线
  • 采用直插式技术,无需工具即可轻松连接线径达16 mm²的导线
  • 符合市场标准的兼容性连接

HEAVYCON数据中心连接器

功能强大,紧凑节能

HEAVYCON工业连接器适用于数据中心,可优化PDU与IT机架之间的配电。该款紧凑型重载矩形连接器支持达70 A的可靠电力传输。通过降低接触电阻,连接器可减少能耗和发热。

主要特点

  • 额定电流/电压:70 A/690 V
  • 位数:4 + PE
  • 接线容量:6 mm² ... 25 mm²/10 AWG ... 4 AWG
  • 压接
  • 卡入锁紧安装
  • 内置M32或M50密封接头,带或不带固线夹
  • 防护等级:IP66

优势

  • 设计紧凑,节省布线空间
  • 采用卡入锁紧设计,无需工具即可轻松安装,缩短安装时间
  • 配备固定芯数的插芯,降低部件成本
  • 压接插针接触电阻大幅降低,可节省达60%的能源,实现理想电力传输
  • 发热量减少,进而降低了冷却要求

插拔式导线连接器

轻松完成控制柜内接线

HEAVYCON CME插拔式导线连接器,可提高控制柜接线效率。在端子条生产过程中,导线连接器至多可直连108根导线。只需将电缆束插接到控制柜即可完成连接。

主要特点

  • 位数:23+PE、41+PE、71+PE、107+PE
  • 250 V,10 A
  • 0.14 mm² … 2.5 mm²
  • 压接
  • 采用锁紧元件的受保护连接
  • 通过漏斗垫安全引导接线

优势

  • 在生产过程中,端子条直连到插拔式连接器,显著节省时间和成本
  • 导线连接器可便捷松开导线,端子条更换更快速
  • 采用锁紧元件,避免意外松脱
  • 借助漏斗垫可靠完成触点对中,即使倾斜插拔亦可避免连接出错

功能型插芯模块

现场桥接、分断和保护

模块化插芯配有桥接井和分断区极具灵活性,适用于HEAVYCON重载矩形连接器。在现场实施控制柜功能,直接于应用中完成电位桥接和电源保护。

主要特点

  • 多功能分断区
  • 双通道桥接井
  • 直插式连接技术
  • 5芯
  • 400 V,16 A
  • 0.14 mm² … 2.5 mm²
  • 适用于所有HEAVYCON模块支架
  • 抗冲击和振动性能,符合DIN EN 61373标准

优势

  • 分布式架构,节省空间,减少布线工作量
  • 在现场直接轻松实现电力传输和组串保护
  • 灵活度更高:配备用于保险丝插头、元件插头和分断插头的分断区
  • 采用直插式技术,无需工具即可快速接线
  • 多种传输介质集成在同一连接器内,打造定制化接口

带拧入螺纹的穿板式安装底座

轻松实现快速安装

HEAVYCON D7穿板式安装底座配有拧入螺纹,可显著缩短安装用时。底座通过M25或M32埋头螺母,即可便捷固定到圆形面板开口,或借助相应螺纹拧接到电机和设备。

主要特点

  • 压铸铝和塑料壳体
  • 插拔式接口
  • 适用于M25或M32面板开口
  • D7型
  • 弯头和直头型号
  • 防护等级:IP66、IP67
  • 温度范围:-40°C … +125°C
  • 抗冲击和振动,符合DIN EN 61373标准

优势

  • 轻松、便捷地安装到圆形面板开口,节省大量时间
  • 插拔式型号可替代现有电缆接头,提高了布线和维护的灵活性
  • 设计紧凑,可在有限空间内实现紧凑布线
  • 具备卓越的IP和EMC防护,确保系统运行可靠安全

适用于重载矩形连接器的插芯

电流互感器的可靠测试

具有固定芯数的模块化HEAVYCON TSC插芯,专为中压开关设备保护技术领域的测量和测试任务而设计, 插芯可直接安装在控制柜上,用于短期或长期连接,具有高IP防护等级。

主要特点

  • 具有固定芯数的型号,采用螺钉连接技术
  • 采用直插式连接技术的模块化设计
  • 适用于塑料和金属壳体
  • 互感器回路自动提前短路

优势

  • 连接器壳体坚固耐用,可实现可靠的长期电流互感器测试
  • 采用直插式技术,无需工具,轻松接线
  • 互感器回路自动提前短路功能,确保安全性
  • 多种传输介质集成在同一个连接器中,节省空间
  • 具有IP66、IP67和IP69防护等级,满足高IP要求,可安全使用

适用于重载矩形连接器的插芯

功能强大的数据传输能力

新款HEAVYCON插芯模块提供更多选择,可实现可靠的高速数据传输。USB接口通过尾缆直接集成至连接器。功能强大的兆级和千兆级模块支持多种电缆。

主要特点

  • 适用于各类USB尾缆的大尺寸盖板
  • 兆级模块可与4芯或8芯电缆一起使用,规格为0.14 mm² ... 1.5 mm²
  • 绝缘屏蔽或PE接地屏蔽
  • 适用于所有模块支架
  • 抗冲击和振动性能,符合DIN EN 61373标准

优势

  • 卡接模块支架设计新颖,易于安装
  • 通过弹簧负载USB接口,可实现出色的公差补偿
  • 千兆级模块可为高速应用快速可靠地传输数据
  • 多种传输介质集成在同一个壳体内,实现了定制的紧凑型接口
  • 各模块和框架均符合市场标准

应用广泛的工业连接器


HEAVYCON COMPLETE 兼容插接,灵活组合

针对客户在各自应用领域、空间和装配上的要求,菲尼克斯电气量身定制了适配各类连接器的HEAVYCON COMPLETE产品系列。全套重载矩形连接器产品系列包括金属及塑料壳体、插芯、密封接头和各种附件。

工业连接器电子文档
全系列产品一览

重载矩形连接器产品组合:无论您需要的是出色的通用性、独具创新的灵活性,还是不折不扣的可靠性,菲尼克斯电气均能为所有应用提供合适的解决方案。

打开电子文档
适用于各类应用的工业连接器

工业连接器外壳


连接器壳体

HEAVYCON连接器壳体 充裕的灵活性

菲尼克斯电气提供三个不同系列的连接器壳体及其配套插芯,客户在使用时可组成适用连接器。所有系列壳体均可安装在标准面板开口处。STANDARD和EVO壳体需要配合穿板式安装底座,而ADVANCE壳体则可以直接安装在面板上。STANDARD和EVO系列的所有壳体均可灵活搭配,且与其他知名厂商的铝质壳体相兼容。这意味着所有部件都能灵活组合、改装、或替换。

带锁扣的工业连接器

HEAVYCON STANDARD 卓越表现的通用性

HEAVYCON STANDARD系列提供多种采用压铸铝和塑料制成的坚固耐用的壳体,出线方向灵活,带有不同锁扣。无论是传统的控制柜连接、有限空间还是紧凑型设计,B、D和COM这三种不同的尺寸均能为各种应用提供合适的接口。插头壳体可与穿板式安装底座、表面安装型壳体或悬空对插式壳体组合使用,满足不同的需求。

不同颜色的重载矩形连接器 满足应用要求的个性化产品

设计个性化工业连接器。菲尼克斯电气HEAVYCON STANDARD壳体,现推出带耐磨彩色粉末涂层的型号。我们提供丰富的色彩选择满足客户需求,产品一台起订,订购便捷。

HEAVYCON STANDARD B系列壳体

重载矩形连接器锁扣
重载矩形连接器提供多个出线方向
重载矩形连接器的超大壳体
接线空间更为充裕的重载矩形连接器型号
自由组合插头壳体
HEAVYCON STANDARD工业连接器,具备EMC保护功能
重载矩形连接器锁扣

单/双锁扣使连接器布局更紧密,安装更灵活,手动更换更便捷。锁扣的材质为玻璃纤维增强型聚酰胺。

重载矩形连接器提供多个出线方向

菲尼克斯电气提供不同的外壳型号,可垂直或水平出线,满足所有常用公制和Pg螺纹尺寸。

重载矩形连接器的超大壳体

B32和B48尺寸的超大连接器壳体可并排安装两个固定芯数的插芯, 因此适用于高位数线缆传输场合。

接线空间更为充裕的重载矩形连接器型号

带M50螺纹出线口的高型插头壳体和表面安装壳体,可为大线径电缆和电缆束提供充裕的布线空间。模块化插芯适用于多种应用场合。

自由组合插头壳体

模块化插芯或固定芯数的插芯装入插头壳体后,可与穿板式安装底座、悬空对插式壳体、表面安装壳体组合使用,满足不同的需求。

HEAVYCON STANDARD工业连接器,具备EMC保护功能

壳体表面和密封圈可导电。配合屏蔽型电缆接头,此款壳体可提供电磁环境下的可靠安全保障。

D型HEAVYCON STANDARD壳体

节省空间的HEAVYCON D7壳体
带拧入螺纹的HEAVYCON D7壳体
HEAVYCON D7壁式安装
D7壳体防溅水
配有RJ45插芯的HEAVYCON D7
超薄HEAVYCON壳体
节省空间的HEAVYCON D7壳体

HEAVYCON STANDARD D7重载矩形连接器可在有限空间内同时传输电力、信号和数据。该系列提供耐腐蚀的金属壳体和带塑封电缆接头的塑料壳体。

带拧入螺纹的HEAVYCON D7壳体

HEAVYCON D7穿板式安装底座配有拧入螺纹,可显著缩短安装用时。底座通过M25或M32埋头螺母,即可便捷固定到圆形面板开口,或借助相应螺纹拧接到电机和设备。

HEAVYCON D7壁式安装

可根据自己的需求,通过两个或四个螺钉轻松地将D7穿板式安装底座固定在壁面上。

D7壳体防溅水

D7壳体坚固可靠、耐腐蚀,可提供出色的防尘和防水保护。插头连接可抵御不利的环境影响,且防尘防水达到IP67的防护等级。即使在户外应用也非常可靠。

配有RJ45插芯的HEAVYCON D7

使用适用于D7壳体的RJ45插芯,可创建紧凑耐用的个性化接口,实现数据的安全可靠传输,传输速率高达10 Gbps。RJ45连接器预选优质组件,保证快速安全的应用布线。此外,壳体采用螺钉连接,配有插槽密封圈,可轻松穿入预制电缆。

超薄HEAVYCON壳体

STANDARD壳体外观紧凑,提供D15、D25和D50三种尺寸,保护多种接口。其配套插芯(含直插式插芯)可实现快速安装。

紧凑型HEAVYCON STANDARD壳体

HEAVYCON COM壳体
创新型PE连接
配备HEAVYCON COM连接器的马达
HEAVYCON COM壳体

HEAVYCON COM壳体设计紧凑,可轻松实现自动化应用中分布式站点的可靠布线。菲尼克斯电气提供塑料或高品质压铸铝合金材质的多种壳体,可垂直或水平出线,COM壳体非常坚固可靠。

创新型PE连接

插芯带主动接地式PE插针,创新型接地设计确保更高安全性。

配备HEAVYCON COM连接器的马达

防电磁干扰:金属壳体具有导电的表面和密封圈,符合电磁兼容标准。

带可自由组装的电缆接头的工业连接器

HEAVYCON EVO 独创的灵活性

如今,HEAVYCON EVO可节省大量材料和库存成本。可灵活安装的电缆接头配有卡口锁,可替代多达8种标准插头壳体。倾角出线口,
支持两个方向出线。

HEAVYCON EVO壳体

HEAVYCON EVO电缆出线
HEAVYCON EVO型号数量精简
HEAVYCON EVO多孔电缆密封件
HEAVYCON EVO TWIN壳体
D15型EVO壳体
HEAVYCON EVO M1壳体
HEAVYCON EVO电缆出线

通过灵活的卡扣锁紧系统,您可以在现场确定出线口方向,随后还可以更改此方向(如需要)。有垂直出线和侧面出线可选。

HEAVYCON EVO型号数量精简

HEAVYCON EVO壳体精简产品型号,从而为您节省70%的库存成本。仅需使用一种型号的壳体和四个电缆接头,便可实现适用于各种应用场合的解决方案。

HEAVYCON EVO多孔电缆密封件

使用HEAVYCON EVO多孔电缆密封件,通过一个插拔式接口即可便捷可靠地将不同电缆连接到控制柜。电缆均可轻松穿过穿孔薄膜。采用薄膜密封和电缆扎带固定,确保IP65防护等级。

跳转至HEAVYCON EVO多孔电缆密封件
HEAVYCON EVO TWIN壳体

EVO TWIN壳体上具有两个方向可调的出线口,适合各种电缆。

D15型EVO壳体

D15和D25型EVO壳体采用超薄设计,即使在空间有限的场合,也可有效保护接口。其配套插芯(含直插式插芯)可实现快速安装。

HEAVYCON EVO M1壳体

塑料M1单模块壳体可兼容模块式插芯和PE模块, 从而实现紧凑连接。

带螺钉锁紧装置的工业连接器

HEAVYCON ADVANCE 坚固耐用

带螺钉式锁紧机构的HEAVYCON ADVANCE重载矩形连接器适用于极端环境,如近海地区、化工行业或轨道交通行业。可靠保护敏感接口,使其免受电磁干扰。对于穿板式连接器,传统的面板式安装底座换成两个面板式安装法兰,可以节省安装和材料成本。这样,插头壳体直接在控制柜面板上形成了一个密封圈。

HEAVYCON ADVANCE壳体

未配备穿板式安装底座的HEAVYCON ADVANCE工业连接器
HEAVYCON ADVANCE节约成本
HEAVYCON ADVANCE螺钉锁紧机构
HEAVYCON ADVANCE壳体型号
配置HEAVYCON ADVANCE工业连接器
未配备穿板式安装底座的HEAVYCON ADVANCE工业连接器

使用HEAVYCON ADVANCE,无需在设备侧面安装穿板式安装底座。因此,壳体格外牢固耐用,节省空间。

HEAVYCON ADVANCE节约成本

无需使用传统的面板式安装底座,便可节省安装和材料成本。金属壳体高度较低,并使用模塑成型的电缆接头,可节省更多成本。

HEAVYCON ADVANCE螺钉锁紧机构

只需将带两个穿板式安装法兰和牢固的不锈钢螺钉锁紧装置的ADVANCE插头外壳直接安装在墙上, 不仅实现了高度的密封性,还可防止非法操作。

HEAVYCON ADVANCE壳体型号

HEAVYCON ADVANCE壳体有金属和塑料两种材质可选。适用于户外使用的粉末涂层壳体,可满足极端环境的需求。

配置HEAVYCON ADVANCE工业连接器

根据需要可将ADVANCE壳体与模块化插芯或固定芯数的插芯组合使用。

用于车厢连接处的重载矩形连接器

HEAVYCON HPR 轨道车辆用重载矩形连接器

HEAVYCON HPR壳体专用于交通运输行业。插头壳体、穿板式安装底座和表面安装型壳体均符合现行标准,确保轨道车辆上信号和电力的安全传输。采用特殊粉末涂层和抗紫外线密封处理,可抵御恶劣的环境条件。牢固的螺钉锁紧机构具有可靠的防震和抗冲击性能,符合IEC 61373/EN 50155标准。防护等级达IP68/IP69K,提供可靠的防水防尘保护。

工业连接器插芯


HEAVYCON固定芯数和模块化的插芯

固定位数或模块化 可靠的信号、数据和电力传输

想要通过一个接口传输多种介质,或快速将电缆连接至电源分配器吗?菲尼克斯电气提供重载矩形连接器的配套插芯,可传输数据、信号和电力。插芯彼此兼容,可灵活组合成各种常规尺寸。使用HEAVYCON MODULAR,按需打造定制化紧凑型工业连接器。您可以从多种选项中选择合适的模块进行组合。

卡入锁紧的HEAVYCON插芯

卡入锁紧的插芯 贯穿全程的免工具安装

模块化和固定位数的HEAVYCON插芯采用卡入锁紧设计,可实现重载矩形连接器的全流程免工具安装。插芯的独特之处在于无需螺丝刀,即可完成接线或安装至壳体。这使得重载矩形连接器的组装和使用更加简便省时。

HEAVYCON固定芯数的插芯

HEAVYCON固定芯数插芯 适用于各种应用场合的连接技术

我们的固定芯数插芯提供各类兼容性高,灵活性好的可组合接口,可与所有常规尺寸相匹配。提供各种性能等级和采用不同连接技术的固定芯数插芯。支持直插式连接技术或QUICKON快速免剥线连接技术等速连技术,无需使用工具,只需几秒即可完成电缆连接。

HEAVYCON固定芯数的插芯

适用于工业连接器、固定芯数的插芯
采用直插式连接的插芯
适用于重载矩形连接器的PE适配器
工业连接器中的电位分配
工业连接器防插错编码
节省空间的端子适配器
适用于工业连接器、固定芯数的插芯

  • 易于操作的直插式连接:插芯采用直插式连接,该连接技术易于操作、节省时间且可实现可靠连接。
  • IDC快速连接技术:节省高达60%的接线时间。采用
    QUICKON快速免剥线连接,无需导线预处理,可直接连接柔性和刚性导线。
  • 紧凑型压接:采用压接技术的插芯所占接线位空间极小。
  • 通用螺钉连接:免维护的螺钉连接,可满足高标准要求。导线连接紧密耐用。

采用直插式连接的插芯

使用高位直插式插芯,最多可在一个B24连接器中轻松连接46个信号插针。

适用于重载矩形连接器的PE适配器

PE适配器支持直插式连接,适用于HEAVYCON重载连接器,可轻松完成保护导线的接线工作。可在控制柜内实现免工具的直插式连接,方便快捷。

工业连接器中的电位分配

TWIN模块支持双导线连接,提供桥接功能,可在连接器上直接实现电位分配,节省空间。

工业连接器防插错编码

防止相邻的同种连接器错接。与编码螺栓、编码插针或编码插孔等编码方式不同,只需将塑料编码条插入HEAVYCON插芯编码槽即可进行编码。

节省空间的端子适配器

端子适配器是传统端子与插芯的完美组合。只需将端子适配器嵌入控制柜面板。从外侧安装连接器。端子适配器支持螺钉连接和直插式连接。

HEAVYCON组合式插芯

HEAVYCON MODULAR 多种功能,集于一身

HEAVYCON MODULAR助力打造个性化连接器。多种传输介质集成在同一个壳体内,轻松构造高度紧凑的接口。插芯种类多样,适用于电力、信号、数据传输和气动应用。

HEAVYCON MODULAR插芯

HEAVYCON MODULAR
采用免工具卡入锁紧的模块支架
卡接在支架中的插芯
采用直插式连接技术,轻松接线
适用于大电流应用的模块化插芯
通过千兆级插芯实现高速数据传输
HEAVYCON MODULAR

菲尼克斯电气提供电流达300 A/电压达2500 V的模块、至多25位的信号传输模块、可靠的数据传输模块以及气动应用插芯。

采用免工具卡入锁紧的模块支架

依托卡入式模块支架,即可快速、轻松、安全地安装插芯。声音和触觉卡接反馈表明操作到位,从而显著节省时间并提高过程可靠性。

跳转至卡入锁紧的模块支架
卡接在支架中的插芯

创新型模块支架,可快速免工具安装各种模块组合。轻轻一插,即可完成插芯卡接。侧面的弹簧可将模块固定到位。

跳转至模块化插芯
采用直插式连接技术,轻松接线

免工具直接插入:插芯采用直插式连接,可轻松实现抗振的导线连接。

跳转至模块化直插式插芯
适用于大电流应用的模块化插芯

使用面向HEAVYCON重载矩形连接器的大电流插芯模块,可靠传输高达300 A和1,000 V的电力。无需工具,即可体验压接插针的创新型锁扣和解锁。

跳转至电源插芯
通过千兆级插芯实现高速数据传输

数据传输安全快速:HEAVYCON数据插芯模块提供更多选择,实现可靠的高性能数据传输。兆级和千兆级模块支持多种电缆和屏蔽方式。USB接口通过光纤跳线直接集成至连接器。使用RJ45模块,可轻松将RJ45数据电缆集成到各种应用。

满足特殊要求的解决方案


在数据中心用于电力传输的重载矩形连接器

在数据中心用于电力传输的重载矩形连接器 优化布线

可靠的高性能配电对数据中心至关重要。随着布线密度的增加,简便紧凑的安装也越发重要。在数据中心的配电中,工业连接器正逐渐取代传统的CEE插拔式设备。HEAVYCON重载矩形连接器具备诸多优势。

HEAVYCON功能型插芯模块

功能型插芯模块 现场桥接、分断和保护

分布式架构,节省控制柜空间,减少布线工作量。创新型HEAVYCON MWF插芯模块可实现从控制柜到现场的功能转换。五芯插芯的核心特性包括多功能分断区和双通道桥接井。使用插拔式桥接件,实现快速、针对性的电位分配。分断区可灵活应用保险丝插头、元件插头和分断插头。例如,轻松实现电力传输和组串保护。

适用于滑插式系统的HEAVYCON安装框架

适用于模块化连接的安装框架 盲插

HEAVYCON安装框架可缩短插拔式系统安装时间,实现便捷维护。对插框架配备浮动安装孔和导向销,在无法看到接口的区域亦可实现安全的插头盲插。此类耐用型框架可安装模块化插芯。因此可在单个框架中集成多种传输介质,打造个性化接口。

适用于重载矩形连接器的适配器套管

适用于重载矩形连接器的适配器套管 进线口简单易用、可插拔

HC-CES适配器套管集模块化CES穿墙模块与HEAVYCON工业连接器二者优点于一体。凭借单个可插拔接口,HC-CES适配器套管即可将大量高位导线和传输线缆轻松敷设至控制柜。可在后期轻松延长或更换导线。此类适配器套管只需安装在B16和B24尺寸的穿板式安装底座上即可。CES穿墙模块将提供可靠密封并消除应力。

HEAVYCON CME插拔式导线连接器

插拔式导线连接器 轻松完成控制柜内接线

HEAVYCON CME插拔式导线连接器,可提高控制柜接线效率。在端子条生产过程中,导线连接器最多可直连108根导线,节省时间和成本。只需将电缆束插接到控制柜即可完成连接。