压接插针 插针直径 接线容量 / AWG 银色 金色 芯 插 CK 1,6-ED,车削式 0.14 mm² … 0.37 mm² / 26 AWG … 22 AWG 1663394 1663336 孔式 针式 1.6 mm CK 2,5-ED,车削式 0.5 mm² / 20 AWG 1663404 1663349 0.75 mm² / 18 AWG 1663417 1663352 1 mm² / 18 AWG 1663420 1663365 1.5 mm² / 16 AWG 1663433 1663378 2.5 mm² / 14 AWG 1663446 1663381 孔式 针式 0.5 mm² / 20 AWG 1663640 1663572 0.75 mm² / 18 AWG 1663653 1663585 针式 接地插针 孔式 针式 1674969 1674901 1674480 1672453 1672440 1674914 1674943 1674888 1674930 1674875 1674985 1674927 孔式 针式 1674859 1674804 2.5 mm 1 mm² / 18 AWG 1663666 1663598 1663857 1674833 1674781 1.5 mm² / 16 AWG 1663679 1663608 1663860 1674820 1674778 2.5 mm² / 14 AWG 1663682 1663611 1663873 1674862 1674817 CK 4,0-ED,车削式 孔式 针式 4 mm² / 12 AWG 1663705 1663637 1.5 mm² / 16 AWG 1663271 1663239 2.5 mm² / 14 AWG 1663284 1663242 4 mm 4 mm² / 12 AWG 6 mm² / 10 AWG 10 mm² / 8 AWG 1663297 1663255 1663307 1663268 1586183 1586198 孔式 针式 0.34 mm² … 1 mm² / 22 AWG … 17 AWG 1004362 1004360 1.5 mm² … 2.5 mm² / 16 AWG … 14 AWG 1004366 1004365 CK 1,6-ER,冲压,一体式 1.6 mm CK 1,6-BR,冲压,盘卷式产品 孔式 针式 0.34 mm² … 1 mm² / 22 AWG … 17 AWG 1004381 1004380 1.5 mm² … 2.5 mm² / 16 AWG … 14 AWG 1004383 1004382 0.08 mm² … 0.12 mm² / 28 AWG … 24 AWG 0.2 mm² … 0.5 mm² / 24 AWG … 20 AWG 1.6 mm 1 mm D-SUB 同轴插针,75 Ω 同轴插针,50 Ω 4.8 mm 0.2 mm² / 24 AWG 4.8 mm 0.8 mm² / 18 AWG 1674846 1674794 孔式 针式 1418787 1418784 1418788 1418786 同轴 同轴 1655616 1655629 同轴 同轴 1655577 1655580 Phoenix Contact 57