数据中心的配电 百年来,配电一直是菲尼克斯电气的主要业务领域。我们提供可靠组件,助力提高数据中心的可用性,确保持续运营。我们还可提供适用于PDU(配电单元)的全套方案。

位于成排服务器机架前的配电单元

优势 菲尼克斯电气推出用于PDU配电以及连接PDU与服务器机架的组件,优势众多。

  • 兼顾紧凑设计和高可扩展性
  • 符合工业质量标准,有效抵御外部影响
  • 采用冗余方案,可靠性和可用性高
  • 维护轻松,可防篡改

连接PDU与服务器机架的设备 菲尼克斯电气助力提高PDU可用性。我们为运营商提供成熟的连接技术,实现PDU与IT机架之间的配电。产品安装快速、安全,优势显著。

交互式图像映射:连接PDU与服务器机架的设备
PDU – 配电单元
PDU配有能源韧性、连接技术以及自动化解决方案。除组件外,菲尼克斯电气还为合作伙伴提供高效PDU制造方案。了解在此领域与菲尼克斯电气携手合作的众多优势。
了解更多信息
PDU – 配电单元
高效电力传输
相较于传统CEE插拔式设备,HEAVYCON重载矩形连接器可实现节省空间的高性能电力传输。连接器安装快速,助力无误操作。通过减少功耗和发热,连接器可节省能源。
了解更多信息
高效电力传输
服务器机架连接技术
菲尼克斯电气推出定制化解决方案,为应用提供理想产品。我们可根据客户的规格和需求开发连接器以及布线解决方案。
了解更多信息
服务器机架连接技术
机架中的连接器
依托用于机架供电的标准化连接器国际项目,制造商和运营商得以减轻工作量。菲尼克斯电气是开放计算项目 (OCP) 的一员。
了解更多信息
机架中的连接器

适用于PDU的组件


配备PDU组件的已打开控制柜

PDU(配电单元)

PDU设备需采用耐用、可靠且紧凑的组件。依托菲尼克斯电气产品,合作伙伴实现了控制柜的可靠配电、高系统可用性以及高效数据传输。菲尼克斯电气为PDU提供以下方面的配套产品。

  • 供电和保护:采用可靠电源和设备断路器,保护系统免遭过载和短路。此类组件可确保系统的高可用性和安全性。
  • 切换、测量和监测:产品可实现可靠的切换、精确的测量和对能量流的持续监测。由此实现配电优化、及早故障监测以及大幅缩短停机时间。运营商可显著提高数据中心PDU的可靠性和可用性,同时节约能源。
  • 标识、组装和安装:工业标识系统可确保快速、轻松地标识。借助面向控制柜制造规划和安装的工具及软件,即可缩短生产流程用时。
  • 自动化:自动化解决方案助力高效控制和监测过程。解决方案涵盖控制器、I/O模块以及软件解决方案,可无缝集成和优化基础设施。
IT机架上红色报警灯亮起的服务器机房

防范意外故障

持续可用对PDU至关重要。菲尼克斯电气为此开发了配套产品组合,涵盖电源、设备断路器、电涌保护器以及能源管理产品,确保控制柜及其系统的高可用性。菲尼克斯电气可靠供电方案具备众多优势:

  • 高可用性:防范故障和市电中断
  • 高效能源管理:详细采集和分析能源流
  • 安全:可靠防范过载和短路
  • 可持续性:高效利用能源,大幅缩短停机时间
正在为控制柜布线的两名员工

高效控制柜制造

携手控制柜制造商,菲尼克斯电气致力于优化生产过程,助力数据中心的快速调试。解决方案不仅可提高客户过程效率,还能节省成本。与此同时,控制柜成品的质量和可靠性也得到了保障。菲尼克斯电气采用了以下方法:

  • 数字化:一致的软件解决方案可节省时间
  • 模块化:可调节和可扩展的解决方案
  • 自动化:(半)自动工序可提高效率和质量
  • 标识:整体标识解决方案
  • 咨询:针对过程优化的个性化咨询

适用于PDU的其他产品

深入了解产品组合,查找适合PDU的解决方案。

PDU与IT机架之间的配电


HEAVYCON Datacenter布线

优化布线

可靠的高性能配电对数据中心至关重要。但随着布线密度的增加,简便紧凑的安装也越发重要。伴随日益增长的能源需求和成本,对节能连接器和布线解决方案的需求也与日俱增。菲尼克斯电气HEAVYCON Datacenter连接器正是优化电气连接的理想之选。

Heavycon Datacenter连接器

高性能、紧凑且节能

在数据中心配电领域,工业连接器正逐步取代传统CEE插拔式设备。HEAVYCON重载矩形连接器优势众多:

  • 设计紧凑,节省布线空间
  • 坚固耐用,安全可靠地传输高达70 A的电流
  • 采用卡入锁紧设计,无需工具即可轻松安装,缩短安装时间
  • 配备固定位数插芯,避免连接出错,降低部件成本
  • 压接插针接触电阻大幅降低,可减少功耗,节省达60%的能源
  • 发热量减少,可实现理想电力传输,并降低冷却要求

产品概览 – 数据中心连接器

HEAVYCON COM
HEAVYCON DCC
HEAVYCON COM

HEAVYCON DCC

位数 4 + PE 4 + PE
额定电流/电压 40 A/400 V 70 A/690 V
接线容量 1.5 mm² … 10 mm²/AWG 16 … AWG 8 6 mm² … 25 mm²/AWG 10 … AWG 4
电缆外径 11 mm … 21 mm 11 mm … 34 mm
连接技术 压接 压接
插芯安装方式 螺钉连接 卡入锁紧
密封接头 内置M32,带或不带固线夹 内置M32或M50,带或不带固线夹
防护等级 IP66 IP66
认证 CE、UL CE、UL

服务器机架的配电


团队在桌前讨论产品开发

OCP(开放计算项目)

数据中心行业面临着重大挑战,如快速投入使用和减少系统故障。各个OCP(开放计算项目)工作组致力于开发采用开放标准的全新硬件技术,打造更为高效、耐用且能够快速扩展的数据中心。此类技术不仅能够提升性能,还可降低成本以及对环境的影响。凭借在连接技术领域积累的丰富经验,菲尼克斯电气积极参与了“机架和电源”项目,旨在开发新型连接器。通过协作以及知识和资源交流,工作组迅速完成了创新解决方案的开发和实施。

适用于高密度应用的电源连接器

适用于高密度应用的电源连接器

Power Connect Hybrid系列电源连接器将电力与信号传输集成到单个连接器中。凭借高接线密度以及可灵活配置的电源和信号触点,连接器是面向先进电源转换设备的理想选择。各个触点电流高达85 A,可为多种高密度应用提供高功率。