屏幕上的电能监测软件和EMpro电能监测设备

电能监测

高效电能监测为打造符合ISO 50001标准的能源管理系统奠定了基础。菲尼克斯电气电能监测系列产品交互高效且易于使用,优势众多。电能监测设备、电能表、电流互感器和测量变送器涵盖了能源数据采集的各个方面。通过面向未来的通信和软件解决方案,轻松集成、可视化和分析能源数据。

优势

  • 电能监测设备支持直观配置,仅需三步即可实现能源测量
  • 计费用电能表可进行特定于成本中心的能源数据计费
  • 借助能源管理软件实现能源数据的有效可视化与分析
  • 全面的电流互感器产品组合,适用于首次安装和便捷改装
  • 提供丰富的测量变送器,满足各种电流和电压测量技术需求

打造智能未来能源管理系统的产品和服务


能源效率是取得经济效益的真正关键。因此,能源管理系统必须易于实施使用。菲尼克斯电气推出创新传感器技术和测量技术产品配套组合,可轻松采集能源数据,节省大量精力。通过面向未来的通信解决方案和数字化服务,轻松集成、管理和处理数据。

Lotte Ehlers - Phoenix Contact, 功率监测总监
Lotte Ehlers
能源和电流测量技术产品

依托能源和电流测量产品,实现智能电能监测

探索菲尼克斯电气全面的电能监测产品组合,助力打造面向未来的能源管理系统


电能监测设备是电能监测产品系列的核心装置。使用EMpro电能监测设备打造面向未来的能源管理系统:
通过集成的REST接口即可将能源数据从任意浏览器集成到本地网络中, 也可借助EMpro直连云端。无论身在何处,用户都可访问测量和设备数据,尽显物联网智能服务附加优势。

DIN导轨上的计费用EMpro电能监测设备和EMpro电能表

能源和功率测量技术

无论是复杂的能源测量,还是简单的成本中心核算,亦或是光伏系统性能监测,菲尼克斯电气的能源和性能测量产品均可记录与电能监测相关的所有电气变量。

  • 用于计费的交流电能表
  • 用于计费的直流电能表
  • 多功能电能监测设备
  • 支持物联网的电能监测设备,可选配Proficloud.io智能服务

SOLARCHECK光伏组串监测系统专用于监测光伏面板的电流和电压。

屏幕上的Energy Management Service - On-Premises和EMpro电能监测设备

能源管理软件

依托菲尼克斯电气的能源管理服务,可助力电能监测,节约成本及提升能源效率,符合ISO 50001标准要求。

对能源数据进行有效的可视化和分析,有两种解决方案可供选择:

  • Energy Management Service - On-Premises:本地化运行,无需依赖外部服务器
  • 基于Proficloud.io的能源管理服务:不受地点限制,基于Proficloud.io
位于罗氏线圈旁的窗口式电流互感器

电流互感器

不论是用于新装置还是快速简便地进行改装,均有合适的电流互感器产品供您选择:产品种类齐全,可将高达4,000 A AC的交流电转换为较低的次级电流:

  • 窗口式、母线和绕组电流互感器
  • 基于罗氏线圈的改装用电流互感器
  • 用于改装的开合式电流互感器
电流和电压变送器

电流和电压测量技术

提供符合各种电流和电压测量技术要求的测量变送器:

  • 电流测量变送器支持基于Web的管理功能 (WBM),适用于电流高达100 A的交直流电和畸变电流
  • 适用于电流高达600 A的交直流电和畸变电流的电流测量变送器
  • 适用于电流高达200 A的交流电和畸变电流的电流测量变送器
  • 适用于电流高达120 A的交流电的电流测量变送器
  • 电流继电器
  • 交流电压测量变送器,适用于高达550 V AC的电压
  • 直流电压测量变送器,适用于高达550 V DC的电压
  • 直流电压测量变送器,适用于高达1,500 V DC的电压
智能电能监测
能源管理产品和服务

菲尼克斯电气推出创新型传感器和测量技术产品配套组合,可轻松测量能源数据,能源管理更便捷。通过面向未来的通信解决方案和数字化服务,轻松集成、管理和处理数据。

手册
电能监测手册