市场营销图案:漂浮在空间中的用于计费的能量测量设备和多功能电能监测设备

能量和功率测量技术

无论是复杂的能量测量,还是简单的成本中心计费,亦或是光伏系统性能监控,我们的能量和功率测量技术产品组合可以帮助您记录与电能监测相关的所有电气变量。为了确保设备易于安装和启动,我们尤为关注易用性以及与当前传感器技术的良好交互。

优势

  • 使用EMpro能源表按成本中心进行能源数据计费,用于计费用途
  • 使用可直观配置的 EMpro 电能测量设备,只需三步即可完成能量测量
  • EMpro电能监测设备支持物联网连接,用户无论身处何处均可获取能源数据和组件信息
  • SOLARCHECK光伏组串监测系统可检测出单个光伏组串的故障,以便实施针对性措施
用于计费的EMpro电能表

计费用电能表

用于计费的EMpro电能表可实现按成本中心分类的能源数据计费。特殊型号产品尤其适于收集能源数据,以供电动汽车充电站计费所用。

有以下产品可供选择:

  • 单相交流电能表,可直接测量达45 A AC的电流
  • 三相交流电能表,可直接测量达100 A AC的电流或配有互感器输入
  • 直流电能表,可直接测量达650 A DC的电流
EMpro电能监测设备

多功能电能监测设备

EMpro电能监测设备测量能源数据并将其传输至上级控制和管理系统。

在此了解适合应用的理想产品:

  • 多功能电能监测设备,配有电流互感器输入或可直连任意厂商的罗氏线圈
  • 支持物联网的电能监测设备,配有电流互感器输入或可直连任意厂商的罗氏线圈
  • 电能监测设备,配有24 V电源和电流互感器输入或可直连任意厂商的罗氏线圈
SOLARCHECK光伏组串监测系统

光伏组串监测

SOLARCHECK光伏组串监测系统提供关于光伏系统状态的可靠信息。

使用下列产品设计个性化光伏组串监测系统:

  • 通信模块,配有至多可连接八个电流测量模块的Modbus/RTU接口,每个电流测量模块均配备一个电压测量模块
  • 电流测量模块,可测量达20 A DC的直流电
  • 电压测量模块,可测量达1,500 V DC的电压
智能电能监测
能源管理产品和服务

菲尼克斯电气推出创新型传感器和测量技术产品配套组合,可轻松测量能源数据,能源管理更便捷。通过面向未来的通信解决方案和数字化服务,轻松集成、管理和处理数据。

手册
电能监测手册