请在我们的在线商店中搜索所需产品。在产品详情页面上,您可在"3D查看并下载"部分下载各种格式的ECAD数据。
适用于PCB工程的CAE数据 PCB设计更为高效:使用菲尼克斯电气的PCB设计数据,可在PCB设计规划与实施时为您节省宝贵时间。支持设计导入的ECAD数据下载,可为最常见的CAE系统提供20多种格式选项,并适用于7,000多种插拔式连接器。
使用ECAD数据,节省时间和成本
菲尼克斯电气提供全面、高质量的工程数据,助力实现插拔式连接器的集成优化。其中,我们的ECAD系列包括丰富的工程数据,可满足您的特定需求和系统要求。例如,包括电路图符号、印刷电路板(PCB)足迹和3D模型。
此数据专为相应系统和过程量身定制,旨在改进产品开发,并确保从构思到产品落地的整个过程能够顺利进行。使用菲尼克斯电气的ECAD数据,可降低管理组件库的工作量,为您节省时间和成本, 从而避免了容易出错的人工流程。
下载方式 了解如何在几秒内获取您所选产品的CAE数据。
选择您偏好的方式。您可以选择由SamacSys或SnapMagic提供的格式。关于选项的更多信息,可在本页面下方的“合作伙伴网络”和“EDA工具”部分找到。
在选择合适的格式后,即可下载所有相关数据。PCB设计数据将立即为您呈现。祝您在PCB工程设计中一切顺利,取得圆满成功!
支持的格式
如果您正在寻找插拔式连接器,我们的网站可提供便捷的3D视图下载及其他丰富的下载选项。具体信息详见相关产品详情页。您可从不同视角查看所需组件,并下载使用。
菲尼克斯电气的服务可通过SamacSys、SnapMagic和Traceparts等ECAD服务提供商轻松访问。我们的数据也可在DigiKey、Mouser和Farnell等多数分销商网站或Octopart等电子组件搜索引擎上找到。
我们支持多种格式,可让您在偏好的EDA工具中使用所需数据。支持的格式包括:
✔Allegro PCB ✔Altium Designer ✔cadence ✔CADSTAR ✔CIRCIUTSTUDIO ✔CR-5000 ✔CR-8000 ✔DesignSpark PCB ✔DipTrace ✔Eagle ✔EasyEDA ✔Easy PC ✔ExpressPCB plus ✔Fusion 360 ✔KiCad ✔Mentor ✔OrCAD ✔Pads ✔Proteus ✔PCB123 ✔PULSONIX ✔Target 3001!✔xpedition ✔ZUKEN
合作伙伴网络
Supplyframe
作为Supplyframe的子公司,SamacSys是一家高水平的ECAD数据的供应商。