车辆充电插座
CHARX – 电动汽车充电技术
从充电站到电动汽车——我们性能强大的CHARX产品专为高要求电动汽车应用研发并涵盖整个充电过程。CHARX将最高的安全性、可靠性和坚固耐用性与先进的功能与不受限制的用户舒适性完美结合。采用统一、模块化的产品设计还可以简化安装、调试和维护。
优势
- CHARX产品组合种类齐全,一站式供应充电过程产品
- 采用统一的模块化设计,实现轻松安装、调试和维护
- 充电点和充电接口均采用尖端技术,充电快速安全,符合相关标准
- 充电场智能管理,配备可通信产品和开放接口
- 采用模块化可扩展系统与面向未来的设计,充电场可灵活增添站点
新产品
适用于CCS充电的车辆充电控制器
适用于各类电动汽车的车辆充电控制器 (EVCC)
CHARX control vehicle通过CCS充电插座实现直流快充。控制器可通过电力线 (PLC) 实现充电站与电动汽车之间的高级别通信 (TCP/IP),同时还可控制CCS充电插座、LED显示屏、取消按钮以及高压接触器。
主要特点
- 符合DIN 70121和ISO 15118标准的直流充电通信
- 使用VCU控制型车载充电器 (OBC),实现交流充电通信
- 可控制充电插座、LED显示屏、取消按钮和高压接触器
- 获得E1道路车辆认证
- 网络安全符合UNECE R155和R156法规要求
- 功能安全等级达ISO 26262 ASIL B
优势
- 通用于所有配备CCS充电插座的电动汽车
- 针对CCS充电插座进行预先参数设置,设置更快速
- 车辆电网双向充电,符合ISO 15118-20标准
- 满足汽车行业的严苛安全标准
- 操作系统支持快速启动,可立即投入使用
Phoenix Contact E-Mobility 强大可靠的合作伙伴
自2013年成立以来,我们始终是菲尼克斯电气集团内部电动汽车充电技术的专家团队。公司在全球拥有约800名员工,生产面积达33,200平方米,产品组合涵盖700余款CHARX产品,用于扩展充电桩以及推动多功能汽车和移动式机械设备的电气化。
作为CCS快速充电技术的先驱和共同发明者,液冷型HPC充电线缆领域的市场领导者,以及国际标准化进程中的关键参与者,我们正推动全球向可持续移动出行转型。菲尼克斯电气的使命是开发高性能、可靠且互联,能够满足未来需求的充电技术。