3 型电涌保护,包括保护性连接器和底座元件,内置状态指示灯和用于单相电源网络的遥信。额定电压: 24 V AC/DC
充电站和家用充电站的电涌保护
使用CHARX protect,可以保护充电站和电动汽车免受因雷击或电网中的切换操作引起的电涌电压所导致的损坏。我们可以为您提供全方位保护概念设计所需的各种保护装置,以保证您的充电桩随时可用 – 无论是在白天或夜间,还是在任何天气条件下,随时都能提供服务。
3 型电涌保护,包括保护性连接器和底座元件,内置状态指示灯和用于单相电源网络的遥信。额定电压: 24 V AC/DC
EA级(CAT6A)电涌保护装置,适用于千兆以太网(至10 Gbps),令牌环,FDDI/CDDI,ISDN和DS1。适用于以太网供电(PoE++ / 4PPoE)“模式A”和“模式B”。RJ45连接插头带单独的接地电缆,与NS 35 DIN导轨卡接便可实现接地连接。
备用插头,用于PLT-SEC-…-UT/PT产品系列的3型电涌保护。额定电压24 V。
配线架,两个RJ45插座,CAT5e,10/100/1000 Mbps,DIN导轨适配器,IP20,屏蔽电流监控,电涌保护
配线架,RJ45插座转IDC接线端子,CAT5e,10/100/1000 Mbps,DIN导轨适配器,IP20,使用固线夹实现屏蔽连接,屏蔽电流监控,电涌保护
配线架,RJ45插座转螺钉式接线端子,CAT5e,10/100/1000 Mbps,DIN导轨适配器,IP20,使用固线夹实现屏蔽连接,屏蔽电流监控,电涌保护
配线架,RJ45插座转直插式接线端子,CAT5e,10/100/1000 Mbps,DIN导轨适配器,IP20,使用固线夹实现屏蔽连接,屏蔽电流监控,电涌保护
电涌保护器,符合2类/II级标准,接地,单极直流供电系统高达800 V DC,适于DIN导轨安装,带远程指示触点。
电涌保护器,符合2类/II级标准,接地,单极直流供电系统高达1100 V DC,适于DIN导轨安装,带远程指示触点。
优势
- 产品种类齐全,可为充电桩提供全面保护
- 通过受保护电源,实现不间断充电过程
- 安全的电涌保护方案,为所连接的电动汽车提供保护
无风险充电 菲尼克斯电气全方位保护方案
电动汽车充电站的复杂程度不亚于电动汽车:从电源、充电控制器到以太网通信电缆,充电站配备了大量敏感组件。为延长充电桩使用寿命并实现不间断充电过程,需保护此类组件。全面的保护方案涵盖三个领域:
__馈入保护:__II类保护装置和I+II类组合式电涌保护器可保护馈电装置,使其免受因雷击和电网开关操作可能导致的危险电涌电压的损害。
__12和24 V设备保护:__使用III类电涌保护器,可确保电源电压为12或24 V的大量敏感组件长期使用。
__通信保护:__通信组件通常通过以太网连接,也应加以保护。
雷击时家用充电桩会发生什么情况?
适用于交流侧的电涌保护器
保护充电桩和车辆免受因雷击与电涌电压所导致的损坏。
适用于直流侧的电涌保护器
通过直流电网充电时,应保护充电中的电子设备和电池免受瞬态过电压影响。
适用于通信的电涌保护器
防止通信接口因过压而导致损坏和故障。