DT-LAN-CAT.6+ - 电涌保护器
2881007

EA级 (CAT6A) 电涌保护装置,适用于千兆以太网(最高至10 Gbps),令牌环,FDDI/CDDI、ISDN、DS1。适用于以太网供电 (PoE++/4PPoE) “模式A”和“模式B”。RJ45连接插头带单独的接地电缆和用于NS 35 DIN导轨的接地连接卡脚。具有类似要求的产品:DT-LAN-CAT.6A (2908726) 和D-LAN-CAT.5-HC (2800763)。

产品详情









适配产品



优势

可用于最高10 Gbps并有经过调整的保护电路的应用
具有PoE++ / 4PPoE支持,可实现大功率传输
通过RJ45插孔轻松集成到网络
拆下一个接地适配器后可安装在控制柜内
适用6类高传输速率的信息网络