能提供可靠电源保护的保护性继电器

保护性继电器

我们提供的全方位保护技术产品组合可在10 kV至110 kV的电压范围内实现可靠的电网可用性。保护和控制设备可用于单双汇流条应用以及径向、环形和网状电网等。同时还可用于绝缘、补偿、刚性和低电阻接地电网。

提出问题以了解此类产品的更多信息

提供可靠电源保护的保护性继电器

优势一览 保护性数字继电器,实现智能电源保护

  • 提供保护、控制和测量等多种功能,设计紧凑
  • 操作直观,设备正面板布局清晰,多种配置选项
  • 无电池设计,功耗极低,使用寿命长
  • 符合德国能源及水力工业协会 (BDEW) 白皮书中关于IT安全的要求

保护技术一览 保护、监测和控制电网

前面板上的保护性继电器
位于控制中心正在使用DIGICOM操作软件进行调试的男子
配有保护性继电器的开放式控制箱
前面板上的保护性继电器

保护性继电器前面板配有诸多交互和当前状态显示选项。
显示屏支持按需配置,留有充裕空间用于显示系统图表、测量值表和虚拟LED。
众多导航键和操作键也大大方便了现场控制操作。保护性继电器正面设有USB维护接口,连接更轻松。

位于控制中心正在使用DIGICOM操作软件进行调试的男子

依托操作软件,设备配置更快速轻松。例如 软件在分布调试过程中会考虑到输入设置间的相关性并以灰色显示。
除常规设备设置外,软件还配置了连接主要技术和保护功能的接口。
除开I/O矩阵,用于创建逻辑和可视化的编辑器也会在配置过程中提供支持。
软件支持多种通信方式,可直接与控制系统或上级控制工程系统通信。

配有保护性继电器的开放式控制箱

菲尼克斯电气提供丰富多样的服务组合,助力完成电网的数字化改造、优化调整和扩展。高可用性产品与解决方案采用成熟技术,确保供电可靠性。从规划到实施,我们为您提供全程支持服务。

应选用哪款保护性继电器?


墙上的KOMBISAVE+系列保护性继电器

使用KOMBISAVE+,实现智能电源保护

KOMBISAVE+系列控制性继电器是配电网的理想之选。开关设备与控制设备组件中的电机、变压器和线缆可通过单双汇流条进行保护。
该系列装置支持多种功能,如过电流保护、QU保护、远距离保护、线路差动保护、合闸检测及自动重连。

配备POWERSAVE的变压器供电电源保护

配备POWERSAVE的变压器供电电源保护

POWERSAVE保护性继电器采用紧凑设计,功能强大,
具备一系列保护、控制和测量功能。设备可选配集成式电源管理系统以直接触发断路器,无需外部电源。

保护性继电器兼顾能源管理和远距离保护功能,是停电保护措施中不可或缺的一部分。

保护性继电器的直观比较

仅需几步即可选定适配系统,打造可靠保护产品。

KOMBISAVE+
POWERSAVE
KOMBISAVE+

POWERSAVE

保护功能
过电流和电机保护 ✔ ✔
支持远距离保护、接地故障检测和现场控制的馈电器保护 ✔ ✔
支持现场控制的变压器差动保护 ✔ -
支持远距离保护、接地故障检测和现场控制的线路差动保护 ✔ -
设备属性
集成电源管理系统(储能模块、转换器电源) - ✔
最大电流/电压/传感器输入数量 8/5/0 4/3/3
可任意配置的功能键/指示灯 4/0 3/2
最大二进制输入和输出数量 22/23 8/8
更多信息
保护性继电器详细信息

有关保护性继电器技术数据和操作及故障分析软件信息等详情,请见产品手册。

立即查看产品手册
员工在笔记本电脑上使用操作和故障分析软件