创新发电站技术

依托智能且可靠的解决方案,助力发电站提高流程效率。
配备水闸和储水罐的水力发电站
站在发电站系统前的工程师

未来能源挑战

随着储能系统和分布式发电机数量的稳步增长,发电格局的变化向人们提出了使用安全清洁能源的要求。传统发电站逐渐被可再生能源所取代。这背后的原因是气候变化以及其他环境可持续性问题。尽管如此,许多类型的发电站仍未从我们的发电环境中完全消失。不同发电厂技术所用网络均需要高效可靠的流程。

发电站技术 菲尼克斯电气产品适用于各类发电站。

傍晚时分灯火通明的燃气发电站
燃气发电站支持快速灵活的调节,可有效补充可再生能源。未来,燃气发电站发电将采用绿色氢能,但对进口天然气的高位需求会持续到2030年。
太阳下雾气朦胧的燃煤发电站
自19世纪以来,燃煤发电站为发电带来了革命性的变化。随着可再生能源的崛起和环保意识的增强,发电站现在也面临着挑战。未来煤炭的用量将因此下降。
夕阳下的水电站和水库
水电站利用水能已有3,500年的历史。如今,水电站已成为可再生能源的基石,尽管仍采用的是传统技术。然而气候变化、干旱和暴雨威胁着水电站的可靠性。
河边的核电站
核电站的低碳发电可追溯至1950年代,但随之而来的还有事故和核废料等风险。许多国家/地区均计划逐步淘汰核电站,仅将其作为应急储备。新型反应堆和核聚变助力成就未来发展。
夕阳下河边的燃油发电站
燃油发电站通过燃烧石油发电。这类发电站一度是主要的电力来源,如今则基本用作备用发电站。在产油国,燃油发电站仍旧负责基础负载的供电。替代性的可持续能源和技术(如燃料电池)将决定这类发电站的未来。

电网的稳定运行需要在不利条件下也能智能响应并可靠工作的解决方案。凭借几十年来的丰富经验和创新技术,无论是现在,还是未来,我们都可以保证极高的系统可用性。

Matthias Schröder - Phoenix Contact, 商务拓展经理,能源管理部门
Matthias Schröder,发电站发电专家

优势 采用菲尼克斯电气解决方案

系统的绿色信号灯
控制柜的接线端子布线
基于光纤和连接器的发电站配电
适用于发电站标识的手持式条形码扫描仪
系统的绿色信号灯

系统可用性是决定发电站运行效率的关键指标。低数值可能是由于意外停机或其他原因造成,将对成本造成负面影响。

确保系统的持续高可用性并防止意外故障:菲尼克斯电气的测试系统、电源、控制系统和远程控制系统符合高质量标准,确保高系统可用性。

控制柜的接线端子布线

旨在优化每个发电站的过程:流程顺畅、质量改善和成本节约是菲尼克斯电气携手客户一同打造的积极成果。

我们可提供简便的电气连接规划、配置和安装。端子条的规划配置更快速便捷。体验简便、安全的接线解决方案所带来的优势。由此优化并缩短操作过程。

基于光纤和连接器的发电站配电

各行业的网络化和数字化在未来将变得愈发重要。这也是发电站内外有效交换数据和信息的方式。

基于多年研发经验,菲尼克斯电气开发全新智能技术,确保快速可靠地传输和处理数据。由此即可随时随地查看系统相关数据,应对市场变化。

适用于发电站标识的手持式条形码扫描仪

由于存在数量庞大的线缆和其他电子及机电元件,发电站尤其难以理清各种部件。因此,正确且可追踪的标识至关重要。

合适标识有助于避免操作失误。安装与维护简单,运行更顺畅。菲尼克斯电气标识系统可满足各种需求,特别适用于发电站维护。

联系人

联系人:Matthias Schröder
Matthias Schröder
能源管理部门商务拓展经理
我将竭诚助力您打造未来数字化电网。