K+S公司引入发电站标识系统 K+S为其钾肥厂内部发电站引入了Gabo IDM公司的KKS标识系统和菲尼克斯电气标签。这不仅有效改善了发电站的整体清晰度,还显著增强了过程可靠性与职业安全性。

内部发电站设备的车间标识

客户概况

K+S是一家国际原材料公司,业务为开采和加工用于农业、食品、道路安全及工业的矿产资源。该公司为其钾肥厂引入了全新的标识系统。

应用

由于采矿作业和原盐加工均为能源密集型产业,公司运营着一家热力发电能力为116 MW的联合循环发电站。采用KKS标识系统之前,发电站使用各种不同的标识和文档资料系统。为所有发电站部件和设备引入基于KKS(标准化发电站标识系统)的全套标准标识和文档资料系统,原因是多方面的。其主要目的是提高运行安全水平并改善职业健康和安全。

由于涉及多个发电站建造商,几十年来逐步形成了一个复杂的混合系统。而发电站标识和文档资料系统则来自多个供应商。混用装置或电缆均将导致严重的人身伤害或发电站损坏。此外,为了简化维护和检修作业,提高运行安全水平,也需要引入统一的标识系统。

Christian Berghausen - K+S, 发电站运营部门负责人
Christian Berghausen(K+S公司)和Hans Karl Preuss(Gabo IDM公司)

K+S公司的Christian Berghausen(左)和Gabo IDM公司的Hans Karl Preuss

K+S发电站标识

解决方案

在准备阶段,Gabo IDM负责协调将所有现有发电站文档和数据结构转移到其内部开发的AVIS管理系统中。“通过分析现有设施技术文档的实际状态,我们确认了已遵守的标准和规定。”Gabo IDM公司总经理Hans Karl Preuss解释说, “出于整体一致性的考虑,我们制定了必要的指令。” 所有的流程步骤都与发电站负责人Berghausen及其团队讨论并逐步实施。

在这一紧张的准备工作之后,所有生产库存均实现了数字化。所有旧标识均转移到新的KKS标识系统。此外,另建的数据库可实现从旧系统到新系统的透明转换。菲尼克斯 电气总计生产了4,800多个发电站标签。为此采用了TOPMARK LASER标识打印系统。该系统使用特殊激光工艺,确保标签清晰,持久耐用。

标签由位于德国布隆伯格 (Blomberg) 的菲尼克斯 电气提供,其印刷颜色用于指示相应介质,并使用专用支架安装在发电站上。对于水管和气管,标签详细指示管道中的介质和流向。

引入KKS系统后,我们有效提高了发电站的整体清晰度及过程可靠性。无论从技术方面还是时间方面,都完全达到预期。

Christian Berghausen - K+S, 发电站运营部门负责人

产品


联系方式
菲尼克斯(中国)投资有限公司
南京菲尼克斯电气有限公司
025-52121888
MARKING系统系列图片

了解有关打印机系统的更多信息

了解有关MARKING系统系列打印机的更多信息。菲尼克斯电气标识技术种类齐全,可满足各类应用需求。菜单格式统一,使用便捷,操作直观明了。