控制器系统布线

控制器系统布线

菲尼克斯电气的控制器系统布线是紧凑型解决方案,可轻松实现自动化系统的规划、组装和调试。可插拔系统电缆和终端模块确保布线快速、安全且无差错。改造用组件可帮助您升级老旧控制系统, 为您节省大量的时间和成本。

优势

  • 预制系统线缆,确保快速无误的1:1连接
  • 采用通用组件,功能丰富多样
  • 支持直插式和螺钉连接,连接更灵活
VARIOFACE – 控制器系统布线

控制器系统布线选型软件

选型软件:VARIOFACE – 控制器系统布线

配置适用于新装置和升级的个性化即插即用解决方案。直观的用户界面和3D模型让操作更便捷。只需点击几次即可完成解决方案组件选型,包括卡件前适配器、系统电缆和信号传输模块。

VARIOFACE系统电缆

减少接线工作量

自动化系统的规划、组装和测试常常是项十分耗时的工作。此外,在控制层和现场侧之间也会出现接线错误并反复进行故障排除。菲尼克斯电气推出VARIOFACE系统布线产品系列,提供系统电缆、卡件前适配器和终端模块的个性化合规解决方案。由此实现无误作业。

系统布线:即插即用设计

交互式图像映射:VARIOFACE系统布线产品系列一览
VARIOFACE 前适配器
待接线的模块未配有连接器?没问题!针对I/O卡件量身定制的VARIOFACE卡件前适配器可应对这一情况。
VARIOFACE系统电缆
预制电缆助力实现快速插拔式连接。电缆即插即用,既可通过集成连接器连接设备,也可插接到VARIOFACE卡件前适配器。
VARIOFACE Professional
通用型终端模块应用广泛。
VARIOFACE Front Connect
带正面接口的紧凑型终端模块。
VARIOFACE V8适配器
适用于继电器模块的插拔式连接。
VARIOFACE终端模块、VARIOFACE Front Connect和VARIOFACE V8适配器

VARIOFACE终端模块

凡是需要使用单芯线完成连接器接线的场合,终端模块均为理想之选。通用模块则独立于控制器,因而尤为适合在控制柜内安装带高位连接器的自动化组件。通用模块采用1:1连接。

VARIOFACE系统电缆的俯视图和侧视图,以及作为自由出线端的俯视图

VARIOFACE系统电缆

每个插拔式连接均需接有电缆。通用型电缆可快速无误地连接控制层和信号层。
针对个性化应用需求,我们还提供定制产品。

VARIOFACE卡件前适配器、VARIOFACE Front Connect和VARIOFACE V8适配器正面视图

控制器专用的系统布线

控制器专用布线系统采用现代布线理念,使卡件前适配器、系统线缆和模块互相匹配。

产品手册
全系列产品一览

了解控制器系统布线。欢迎了解如何找到适合应用的连接技术以传输信号、数据或电力。

打开手册
系统电缆和系统布线模块