- 将带有现有现场布线的旧款ET 200M/S7-300前端适配器拆下
- 拆除旧有控制器
迁移适配器, 控制器: 从Siemens SIMATIC® S7-300/ET 200M升级到Siemens SIMATIC® ET 200SP HA, 连接 1: D-SUB针式连接器 1x 37-位置, 连接 2: 扁平快速接插 20-位置 (2.8 x 0.8), 连接 3: 直插式连接 2x 2-位置
VARIOFACE PLC/DCS迁移产品组合支持即插即用,可快速、轻松将I/O信号从旧有I/O系统迁移到全新I/O系统。保留现有现场布线,实现无缝集成,可显著减少布线错误,减少回路检查次数,并缩短停机时间。由此提高系统的效率和可靠性。
迁移适配器, 控制器: 从Siemens SIMATIC® S7-300/ET 200M升级到Siemens SIMATIC® ET 200SP HA, 连接 1: D-SUB针式连接器 1x 37-位置, 连接 2: 扁平快速接插 20-位置 (2.8 x 0.8), 连接 3: 直插式连接 2x 2-位置
迁移适配器, 控制器: 从Siemens SIMATIC® S7-300/ET 200M升级到Siemens SIMATIC® ET 200SP HA, 连接 1: D-SUB针式连接器 1x 37-位置, 连接 2: 扁平快速接插 40-位置 (2.8 x 0.8), 连接 3: 直插式连接 2x 2-位置
迁移适配器, 控制器: 从Siemens SIMATIC® S7-300/ET 200M升级到Siemens SIMATIC® ET 200SP HA, 连接 1: D-SUB针式连接器 1x 37-位置, 连接 2: 扁平快速接插 40-位置 (2.8 x 0.8), 连接 3: 直插式连接 2x 2-位置
迁移电缆包括SIEMENS接线端子型号K0,用于从Siemens SIMATIC® S7-300/ET 200M升级到Siemens SIMATIC® ET 200SP HA(适用于带支架的2级解决方案)。6ES7322-1HF10-0AA0或6ES7322-1HF80-0AA0转换为6DL1132-6HD50-0PK0,电缆长度:0.6 m
预制屏蔽的无卤素圆形电缆; 控制器: 从S7-300/ET 200M迁移至ET 200SP HA(传输32个信号); 连接 1: D-SUB孔式插座板 (1x 37-位置); 连接 2: D-SUB孔式插座板 (1x 37-位置, 45 °-输出); 电缆长度: 0.6 m
迁移适配器, 控制器: 从Siemens SIMATIC® S7-300/ET 200M升级到Siemens SIMATIC® ET 200SP HA, 连接 1: D-SUB针式连接器 1x 37-位置, 连接 2: 扁平快速接插 20-位置 (2.8 x 0.8), 连接 3: 直插式连接 2x 2-位置
迁移适配器, 控制器: 从Siemens SIMATIC® S7-300/ET 200M升级到Siemens SIMATIC® ET 200SP HA, 连接 1: D-SUB针式连接器 1x 37-位置, 连接 2: 扁平快速接插 20-位置 (2.8 x 0.8), 连接 3: 直插式连接 2x 2-位置
迁移适配器, 控制器: 从Siemens SIMATIC® S7-300/ET 200M升级到Siemens SIMATIC® ET 200SP HA, 连接 1: D-SUB针式连接器 1x 37-位置, 连接 2: 扁平快速接插 20-位置 (2.8 x 0.8), 连接 3: 直插式连接 2x 2-位置
迁移电缆包括SIEMENS接线端子型号K0,用于从Siemens SIMATIC® S7-300/ET 200M升级到Siemens SIMATIC® ET 200SP HA(适用于带支架的2级解决方案)。6ES7322-5HF00-0AB0转换为6DL1132-6HD50-0PK0,电缆长度:0.6 m
迁移电缆包括SIEMENS接线端子型号K0,用于从Siemens SIMATIC® S7-300/ET 200M升级到Siemens SIMATIC® ET 200SP HA(适用于带支架的2级解决方案)。6ES7321-1FF10-0AA0转换为6DL1131-6GF00-0PK0,电缆长度:0.6 m
VARIOFACE迁移解决方案支持即插即用,可将I/O信号从ET 200M/S7-300快速迁移到ET 200SP HA。原有的现场接线则保留不变。这可减少接线错误、回路检查和停机时间,从而提高效率和可靠性。
耐用型安装支架可实现不影响空间布局的升级,无需改动控制柜。该方案继续使用现有DIN导轨钻孔和已接线的ET 200M/S7-300板前连接器,可缩短安装时间。抽拉倾斜机构带有15 逐级锁定功能,既可保证易于上手操作,又能避免与其他固定件发生碰撞。
轻松迁移:如果已使用菲尼克斯电气的系统布线,那么只需更换系统电缆即可换用新款SIMATIC® ET 200SP HA。
现场布线保持不变:拔掉旧电缆,换上新电缆,即可继续快速生产。
第1步:
第2步: