- 将带有现有现场布线的旧款ET 200M/S7-300前端适配器拆下
- 拆除旧有控制器
迁移适配器, 控制器: 从Siemens SIMATIC® S7-300/ET 200M升级到Siemens SIMATIC® ET 200SP HA, 连接 1: D-SUB针式连接器 1x 37-位置, 连接 2: 扁平快速接插 20-位置 (2.8 x 0.8), 连接 3: 直插式连接 2x 2-位置
VARIOFACE PLC/DCS迁移产品组合支持即插即用,可快速、轻松将I/O信号从旧有I/O系统迁移到全新I/O系统。保留现有现场布线,实现无缝集成,可显著减少布线错误,减少回路检查次数,并缩短停机时间。由此提高系统的效率和可靠性。
迁移适配器, 控制器: 从Siemens SIMATIC® S7-300/ET 200M升级到Siemens SIMATIC® ET 200SP HA, 连接 1: D-SUB针式连接器 1x 37-位置, 连接 2: 扁平快速接插 20-位置 (2.8 x 0.8), 连接 3: 直插式连接 2x 2-位置
迁移适配器, 连接 1: IDC/FLK 排针 2x 14-位置, 连接 2: 扁平快速接插 20-位置 (2.8 x 0.8), 连接 3: 直插式连接 2x 2-位置
DIN导轨适配器,用于使用NS 35 DIN导轨固定第二个安装层。套件包括2个DIN导轨适配器。
迁移适配器, 连接 1: IDC/FLK 排针 1x 20-位置, 连接 2: 扁平快速接插 20-位置 (2.8 x 0.8), 连接 3: 直插式连接 2x 2-位置
迁移适配器, 连接 1: IDC/FLK 排针 1x 50-位置, 连接 2: 扁平快速接插 40-位置 (2.8 x 0.8), 连接 3: 直插式连接 1x 2-位置
迁移适配器, 连接 1: IDC/FLK 排针 2x 20-位置, 连接 2: 扁平快速接插 40-位置 (2.8 x 0.8), 连接 3: 直插式连接 1x 2-位置
VARIOFACE迁移解决方案支持即插即用,可将I/O信号从ET 200M/S7-300快速迁移到ET 200SP HA。原有的现场接线则保留不变。这可减少接线错误、回路检查和停机时间,从而提高效率和可靠性。
耐用型安装支架可实现不影响空间布局的升级,无需改动控制柜。该方案继续使用现有DIN导轨钻孔和已接线的ET 200M/S7-300板前连接器,可缩短安装时间。抽拉倾斜机构带有15 逐级锁定功能,既可保证易于上手操作,又能避免与其他固定件发生碰撞。
轻松迁移:如果已使用菲尼克斯电气的系统布线,那么只需更换系统电缆即可换用新款SIMATIC® ET 200SP HA。
现场布线保持不变:拔掉旧电缆,换上新电缆,即可继续快速生产。
第1步:
第2步: